FHDとMTP®によるキャビネット内およびキャビネット間の接続
柔軟で拡張性のある終端処理済みケーブル、ファイバカセット、ファイバ&銅パッチパネルを使用することで、MDAとHDA間、HDAとEDA間の相互接続を実現し、データセンターのケーブル配線やアップグレードの要件を満たすことができます。
製品一覧
ラック & キャビネット
FS-BMC-42U
FS-WMNC-12U
FHDファイバエンクロージャ
FHD-1U-CMP400
FHD-1UFMT-N
FHD-1UFCE
FHDファイバカセット
FHD-2MTP12LCDOM4
FHD-1MTP6LCDSMF
FHDファイバパネル
FHD-FAP12MTPHA
FHD-FAP12LCDXSMF
カプラーパッチパネル
C6AP-S24FT1U
C6P-U24FT1U
MTP™/MPOファイバケーブル
12FMTPOM4
12FMTPSMF
12FMTPPROOS2
光ファイバパッチケーブル
OM4LCDX
SMLCDX
ネットワークパッチケーブル
C6ASFTPSGPVC
C6UTPSGSPVC
ファイバの敷設とMACの作業を容易にする
FHDシリーズは、バックボーン、データセンター、エンタープライズアプリケーションの構築向けに、複数のサイズとスタイルを取り揃えた汎用性の高いソリューションです。
最適なスペース
FHDパネル/カセットを使用すると、1U FHDエンクロージャで最大144芯のLC接続が可能です。
多用途ソリューション
パッチング、終端処理、融着接続などの用途に、汎用性の高いモジュラーソリューションを提供します。
統合管理
ケーブル管理アクセサリーや一体型構造により、作業中の柔軟なケーブル配線が可能です。
時間の節約
プラグアンドプレイ設計により、ネットワークアプリケーションへの迅速な接続と導入が可能です。
より高速なデータレートへのシームレスな移行
MTP™ケーブルは、時間のかかる現場成端に代わる費用対効果の高いケーブルで、省スペースとケーブル管理のトラブル削減を必要とするデータセンターでの高密度ファイバパッチ用に設計されています。
低曲げ損失
Corning ClearCurve®とSMF-28®ウルトラファイバは、弛みの保管や配線のための狭い曲げでの光損失を低減します。
低挿入損失
高性能MTベースのUS Conec MTP®コネクタは、データセンターおよびキャリアグレード向けに設計されています。
難燃性
プレナムエアスペースでの使用も安全で、火炎伝播や煙の発生を防ぐことができます。
高効率
構造化配線の将来的な更新、追加、変更は劇的に簡素化されます。
FS構造化配線インフラのメリットを探る
-
FHD x MTP®高密度配線
FHDモジュラー設計により、アップグレードが容易で、インフラの寿命を延ばし、コストを削減します。さらに、カスタマイズ可能なMTP®ケーブルは、汎用性の高いソリューションを提供します。
-
超低損失の接続性
MTP®ベース8/12/24は、要件を満たすために様々なファイバ芯数オプションを提供します。製品はANSI/EIA/TIAに準拠しており、信頼性の高いケーブルシステムを保証します。
-
明確な色分け管理
製品はEIA/TIA-568.3-D規格に準拠しており、整然としたインフラを保証します。ケーブルマネージャー、結束バンド、ラベルと組み合わせることで、ケーブル配線を効果的に処理し、障害を最小限に抑えます。
-
高度なテスト環境
FSは、専門的なラボにおけるテスト環境と手順を確立しています。性能テストや接続性テストには、Flukeや Dimensionなどの有名ブランドを利用しています。
-
包括的な現地サービス
FSは販売前および販売後の技術サポートを提供しています。現地の技術チームが、1週間以内の時間短縮と30~40%のコスト削減を実現する設置サービスを提供します。
-
迅速な配達の保証
FSのグローバルな倉庫は、十分な在庫を確保し、フルフィルメントを可能にし、遅延を減らします。ケーブル製品は、工具を必要としない設置が可能で、ケーブル配線効率を約30%向上させます。
リソース
注目ソリューション
- データセンター向け高速配線ソリューション
- データセンター相互接続(DCI)ソリューション
事例紹介
- 生物学研究所における100G高密度MTPケーブル配線
- FSの高密度FHDソリューションがデータセンターのスペース利用を改善
トレンド
- 高密度配線システム用FS MTP®/MPOファイバケーブル
- FS FHDシリーズの新製品:汎用極性MTP®カセット
ビデオ
- FHDシリーズ製品概要 | FS
- MTP®ファイバケーブル用専門試験プログラム | FS
ソリューション設計を始める
ご興味のあるソリューションの購入についてご質問がありますか?フォームにご記入ください。1営業日以内にご返答いたします。