MTP® PRO光ファイバは低曲げ損失光ファイバで、MTP® PROコネクタで事前に終端されており、工場で研磨されて低損失のパフォーマンスを実現しています。
MTP® PROの設計はシンプルさと信頼性に重点を置いており、ハウジングを取り外したり、緩んだピンを扱ったりする必要なく、極性とピン構成をすばやく効果的に設定できます。MTP® それを特別に設計されたMTP®PROツールに挿入するだけで、コネクタの反対側にある隠しキーを引き出しながら、露出したキーを引っ込めることで、キーの構成を逆にすることができます。