FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY

日本

税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
この写真はHD-OM4FULCDXに関するものです。
00:37
この写真は1に関するものです。
この写真は2に関するものです。
この写真は3に関するものです。
この写真は接头图に関するものです。
この写真は4に関するものです。
この写真は5に関するものです。
この写真はHD-OM4FULCDXに関するものです。
この写真は1に関するものです。
この写真は2に関するものです。
この写真は3に関するものです。
この写真は接头图に関するものです。
この写真は4に関するものです。
この写真は5に関するものです。

1m(3ft) LC/UPC-LC/UPC Uniboot デュプレックス フラットクリップ マルチモード BIF光パッチケーブル(2.0mm、PVC/OFNR、OM4)

#72170
#72170

Corning BIF ツールレス極性反転 フラットクリップ 高密度アプリケーション

1,729円 (税抜)
FS P/N: HD-OM4FULCDX
1,902円 (税込)
FS P/N: HD-OM4FULCDX
13.3K 販売数
32 レビュー
13 Q&A
グローバル倉庫100点在庫あり、配達予定日2024年5月17日金曜日
90 点仕入れ中、配達予定日2024年6月13日木曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
1年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
ビデオ
Q&A
レビュー
その他関連リソース

1m(3ft) LC/UPC-LC/UPC Uniboot デュプレックス フラットクリップ マルチモード BIF光パッチケーブル(2.0mm、PVC/OFNR、OM4)

uniboot設計により、1本のケーブルで両方のファイバを伝送することができ、ルーティング時のケーブルの混雑を軽減します。省スペース化やケーブル管理の手間を軽減したいデータセンターの高密度ファイバパッチングに適しています。

フラットクリップコネクターのスリムな構造は、コネクター間のスペースを確保し、空気の流れを良くします。逆極性の設計により、ファイバを露出させることなく、またツールを必要とすることなく、迅速かつ容易に極性を変換することができます。

製品規格
コネクタタイプ
LC/UPC - LC/UPC
ファイバグレード
低曲げ損失
ファイバモード
OM4 50/125μm
波長
850/1300nm
40Gイーサネット距離
850nmで150m
100Gイーサネット距離
850nmで100m
挿入損失
≤ 0.2dB
反射減衰量
≥ 30dB
最小曲げ半径
(ファイバコア)
7.5mm
最小曲げ半径
(ファイバケーブル)
20/10D(動的/静的)
減衰量(λ=850nm)
3.0dB/km
減衰量(λ=1300nm)
1.0dB/km
ファイバ芯数
デュプレックス
ケーブル径
2.0mm
ケーブルジャケット
PVC
極性
A(Tx) - B(Rx)
動作温度範囲
-10 ~ 70°C(14 ~ 158℉)
保存温度範囲
-20 ~ 70℃(-4 ~ 158℉)

品質テストプログラム

信頼性が高く高性能な光パッチケーブルを入手するためのテストプログラムをご覧ください。

品質テストプログラム

ファイバパッチケーブルのテストアシュアードプログラム もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。

接続ソリューション

10G相互接続
製品を見る
25G相互接続
製品を見る

特徴

20/10D最小曲げ半径

BIFファイバ、よりタイトなケーブルベンドとスラックの収納や配線を可能に。

サンコールフラットクリップLC

コネクタ間のスペースを確保し、エアフローを改善します。

Uniboot設計

1本のケーブルで2本のファイバを伝送することができ、配線時のケーブルのかさばりを抑えます。

極性反転のニーズに応える
わずか4ステップでファイバの露出や工具を必要とせずにA-BからA-Aへの極性反転が可能です。
背面からラッチのロックを解除する
クリップを抽出する
コネクタ本体を180°回転させる
クリップを再度取り付けてロックする
さまざまな屋内設置ニーズに対応

データセンターのネットワークキャビネット接続、天井配線、床下配線に最適です。

コネクタの種類
サンコールフラットクリップLC
プッシュプルブート付きフラットクリップLC
標準LC
セキュアキー付きUniboot LC
プッシュプル装置
プッシュプルブート
ファイバグレード
Corning BIF
Corning BIF
Corning BIF
Corning BIF
ケーブルジャケット
PVC(OFNR)
PVC(OFNR)
PVC(OFNR)
PVC(OFNR)
ケーブル径
2.0mm
2.0mm
2.0mm
2.0mm
挿入損失
≤ 0.2dB
≤ 0.3dB
≤ 0.2dB
≤ 0.3dB
最小曲げ半径(ファイバケーブル)
20/10D(動的/静的)
20/10D(動的/静的)
20/10D(動的/静的)
20/10D(動的/静的)
極性反転
yesyes
仕様一覧

1m(3ft) LC/UPC-LC/UPC Uniboot デュプレックス フラットクリップ マルチモード BIF光パッチケーブル(2.0mm、PVC/OFNR、OM4)

uniboot設計により、1本のケーブルで両方のファイバを伝送することができ、ルーティング時のケーブルの混雑を軽減します。省スペース化やケーブル管理の手間を軽減したいデータセンターの高密度ファイバパッチングに適しています。

フラットクリップコネクターのスリムな構造は、コネクター間のスペースを確保し、空気の流れを良くします。逆極性の設計により、ファイバを露出させることなく、またツールを必要とすることなく、迅速かつ容易に極性を変換することができます。

製品規格
コネクタタイプ
LC/UPC - LC/UPC
ファイバグレード
低曲げ損失
ファイバモード
OM4 50/125μm
波長
850/1300nm
40Gイーサネット距離
850nmで150m
100Gイーサネット距離
850nmで100m
挿入損失
≤ 0.2dB
反射減衰量
≥ 30dB
最小曲げ半径
(ファイバコア)
7.5mm
最小曲げ半径
(ファイバケーブル)
20/10D(動的/静的)
減衰量(λ=850nm)
3.0dB/km
減衰量(λ=1300nm)
1.0dB/km
ファイバ芯数
デュプレックス
ケーブル径
2.0mm
ケーブルジャケット
PVC
極性
A(Tx) - B(Rx)
動作温度範囲
-10 ~ 70°C(14 ~ 158℉)
保存温度範囲
-20 ~ 70℃(-4 ~ 158℉)

品質テストプログラム

信頼性が高く高性能な光パッチケーブルを入手するためのテストプログラムをご覧ください。

品質テストプログラム

ファイバパッチケーブルのテストアシュアードプログラム もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
接続ソリューション
10G相互接続
製品を見る
25G相互接続
製品を見る
特徴

20/10D最小曲げ半径

BIFファイバ、よりタイトなケーブルベンドとスラックの収納や配線を可能に。

サンコールフラットクリップLC

コネクタ間のスペースを確保し、エアフローを改善します。

Uniboot設計

1本のケーブルで2本のファイバを伝送することができ、配線時のケーブルのかさばりを抑えます。

極性反転のニーズに応える
わずか4ステップでファイバの露出や工具を必要とせずにA-BからA-Aへの極性反転が可能です。
背面からラッチのロックを解除する
クリップを抽出する
コネクタ本体を180°回転させる
クリップを再度取り付けてロックする
さまざまな屋内設置ニーズに対応

データセンターのネットワークキャビネット接続、天井配線、床下配線に最適です。

コネクタの種類
サンコールフラットクリップLC
プッシュプルブート付きフラットクリップLC
標準LC
セキュアキー付きUniboot LC
プッシュプル装置
プッシュプルブート
ファイバグレード
Corning BIF
Corning BIF
Corning BIF
Corning BIF
ケーブルジャケット
PVC(OFNR)
PVC(OFNR)
PVC(OFNR)
PVC(OFNR)
ケーブル径
2.0mm
2.0mm
2.0mm
2.0mm
挿入損失
≤ 0.2dB
≤ 0.3dB
≤ 0.2dB
≤ 0.3dB
最小曲げ半径(ファイバケーブル)
20/10D(動的/静的)
20/10D(動的/静的)
20/10D(動的/静的)
20/10D(動的/静的)
極性反転
yesyes

Q&A

顧客のレビュー

その他関連リソース

1,729円 (税抜)

1,902円 (税込)

グローバル倉庫100点在庫あり