FHD™ブランクファイバアダプタパネルは、すべてのFHD™シリーズファイバエンクロージャーと互換性があります。ユーザーは終端を段階的に追加できます。パッチパネルとエンクロージャーにすばやくスナップして、ネットワークの展開や移動、追加、変更を容易にします。
FHD™高密度シリーズは、バックボーン、データセンター、および企業アプリケーションを構築するための複数のサイズ(1U/2U/4U)とスタイルの汎用ソリューションです。
タップまたはクリックで画像を拡大する
FHD™ブランクファイバアダプタパネルは、すべてのFHD™シリーズファイバエンクロージャーと互換性があります。ユーザーは終端を段階的に追加できます。パッチパネルとエンクロージャーにすばやくスナップして、ネットワークの展開や移動、追加、変更を容易にします。
FHD™高密度シリーズは、バックボーン、データセンター、および企業アプリケーションを構築するための複数のサイズ(1U/2U/4U)とスタイルの汎用ソリューションです。
SPCC素材を使用し、すっきりとした外観を実現するとともに、プッシュロックリベットを採用し、取り付け・取り外しが容易に行えるよう設計されています。
プッシュロックリベット
工具不要のスナップ取り付けにより、移動、追加、変更が簡単に行う
角が丸いデザイン
丸みを帯びたエッジは滑らかな感触で、取り付け中により安全
黒色粉体塗装
コーティングは摩耗、腐食、衝撃、経年劣化から保護
エンクロージャ内に空きスペースがあると、熱気が冷気通路に逆流します。この問題を防ぐための簡単な方法は、ブランクのアダプタパネルを使用することです。
1***0
30863
A***e
United States
A***e
United Kingdom