8チャンネルMux/Demuxは、TFF(Thin Film Filter)をベースとした、費用対効果が高く、柔軟で、短距離伝送に適したパッシブCWDM装置です。本装置は、マルチプレクサまたはデマルチプレクサ(Mux/Demux)として使用できます。ITU-T G.694.1に準拠し、Cバンド帯域の容量を最大化します。
このMux Demuxは、FS CWDM光トランシーバーやOADMなどと組み合わせて、シンプルなポイント・ツー・ポイントから増幅リング構成まで、幅広いアーキテクチャをサポートします。