この堅牢な屋外対応カメラは、さまざまな監視シナリオに最適です。8MPの解像度に加え、カラー暗視機能、スマートな人物・車両検知機能を備えており、暗い環境でも、これまでにない鮮明さで敷地内を監視することができます。内蔵マイクで音声を記録し音声を聞くことができます。
タップまたはクリックで画像を拡大する
IPC501-FC-8M-B 8MP バレット型PoEネットワークカメラ(内蔵マイク付き、98ft カラーナイトビジョン、120dBの真のWDR、スマートな侵入防御、IP67 & IK10、4.0mm固定レンズ)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
IPC501-FC-8M-B 8MPバレット型PoEネットワークカメラ(内蔵マイク付き、カラー暗視、120dB WDR、スマート侵入防御、IP67 & IK10等級)
5.3MP(3072*1728)、最大30fps
5.3MP(3072*1728)、最大30fps
1080P(1920*1080)、最大30fps
720P(1280*720)、最大30fps
49.73°(V)
115.97°(D)
特徴
お客様の所有地に最適なセキュリティエコシステムを構築するための、これまでにない多様性を提供します。
8MPセキュリティカメラで一瞬たりとも見逃すことはありません。1秒間に30フレームが記録されるため、画面上の動きはまるで現実の出来事を目撃しているかのように見えます。
カラー画像を表示し、低照度条件下でも鮮明な詳細を撮影し、明るいモニタリングにより、有効な人間、車両、イベントの証拠を収集する確率を大幅に高めます。
クロスラインモード、侵入モード、あるいは動体検知のような設定を簡単に切り替えることができます。
このカメラはIP67の防水等級を備えています。そのため、ガレージや裏庭など、屋外でも安心して設置できます。雨や雪、厳しい寒さや暑さなどの厳しい気象条件にも耐えられます。
電源、映像、音声は、カメラ1台につきを経由し、PoE(Power over Ethernet)ケーブルで接続されるため、設置が非常に簡単です。
最大解像度 | 8MP | 4MP | 5MP | 5MP | 2MP | 5MP |
センサー | 1/1.8 | 1/1.8 | 1/2.7 | 1/2.7 | 1/2.8 | 1/3 |
焦点距離 | 4.0mm | 4.0mm | 2.8mm | 4.0mm | 2.8mm | 2.8mm |
視野角 | 94.29°(H)、49.73°(V)、115.97°(D) | 103.0°(H)、69.2°(V)、134.6°(D) | 96.1°(H)、55.3°(V)、111.1°(D) | 80.2°(H)、43.0°(V)、94.7°(D) | 106.7°(H)、57.1°(V)、115.7°(D) | 89.1°(H)、47.3°(V)、94.3°(D) |
IR範囲 | 最大98ft(30m) | 最大98ft(30m) | 最大131ft(40m) | 最大98ft(30m) | 最大98ft(30m) | 最大98ft(30m) |
WDR | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB | DWDR | DWDR |
内蔵マイク | — | なし | ||||
内蔵スピーカー | — | — | — | なし | — | — |
IP&IK等級 | IP67、IK10 | IP67、IK10 | IP67 | IP67、IK10 | IP67 | IP67 |
スマート侵入防止 | — | — | ||||
ウルトラ動体検知 | — | — |
IPC501-FC-8M-B 8MPバレット型PoEネットワークカメラ(内蔵マイク付き、カラー暗視、120dB WDR、スマート侵入防御、IP67 & IK10等級)
この堅牢な屋外対応カメラは、さまざまな監視シナリオに最適です。8MPの解像度に加え、カラー暗視機能、スマートな人物・車両検知機能を備えており、暗い環境でも、これまでにない鮮明さで敷地内を監視することができます。内蔵マイクで音声を記録し音声を聞くことができます。
5.3MP(3072*1728)、最大30fps
5.3MP(3072*1728)、最大30fps
1080P(1920*1080)、最大30fps
720P(1280*720)、最大30fps
49.73°(V)
115.97°(D)
お客様の所有地に最適なセキュリティエコシステムを構築するための、これまでにない多様性を提供します。
8MPセキュリティカメラで一瞬たりとも見逃すことはありません。1秒間に30フレームが記録されるため、画面上の動きはまるで現実の出来事を目撃しているかのように見えます。
カラー画像を表示し、低照度条件下でも鮮明な詳細を撮影し、明るいモニタリングにより、有効な人間、車両、イベントの証拠を収集する確率を大幅に高めます。
クロスラインモード、侵入モード、あるいは動体検知のような設定を簡単に切り替えることができます。
このカメラはIP67の防水等級を備えています。そのため、ガレージや裏庭など、屋外でも安心して設置できます。雨や雪、厳しい寒さや暑さなどの厳しい気象条件にも耐えられます。
電源、映像、音声は、カメラ1台につきを経由し、PoE(Power over Ethernet)ケーブルで接続されるため、設置が非常に簡単です。
最大解像度 | 8MP | 4MP | 5MP | 5MP | 2MP | 5MP |
センサー | 1/1.8 | 1/1.8 | 1/2.7 | 1/2.7 | 1/2.8 | 1/3 |
焦点距離 | 4.0mm | 4.0mm | 2.8mm | 4.0mm | 2.8mm | 2.8mm |
視野角 | 94.29°(H)、49.73°(V)、115.97°(D) | 103.0°(H)、69.2°(V)、134.6°(D) | 96.1°(H)、55.3°(V)、111.1°(D) | 80.2°(H)、43.0°(V)、94.7°(D) | 106.7°(H)、57.1°(V)、115.7°(D) | 89.1°(H)、47.3°(V)、94.3°(D) |
IR範囲 | 最大98ft(30m) | 最大98ft(30m) | 最大131ft(40m) | 最大98ft(30m) | 最大98ft(30m) | 最大98ft(30m) |
WDR | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB | DWDR | DWDR |
内蔵マイク | — | なし | ||||
内蔵スピーカー | — | — | — | なし | — | — |
IP&IK等級 | IP67、IK10 | IP67、IK10 | IP67 | IP67、IK10 | IP67 | IP67 |
スマート侵入防止 | — | — | ||||
ウルトラ動体検知 | — | — |
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
30,113円 (税抜)
33,124円 (税込)