この堅牢な屋外対応カメラは、さまざまな監視シナリオに最適です。4MPバレット型カメラはまた、最も重要なイベントのみにモーション通知を維持するために、人カウント、人および車両検出、境界保護などの機能を備えています。このカメラはIP67/IK0に準拠しており、過酷な環境下でも高品質で信頼性の高い映像を提供します。このセキュリティカメラを対応するHD NVRと組み合わせて、今すぐセキュリティを強化することが可能です。
タップまたはクリックで画像を拡大する
IPC501-FC-4M-B 4MP バレット型PoEネットワークカメラ(98ft カラーナイトビジョン、120dBの真のWDR、スマートな侵入防御、IP67 & IK10、4.0mm固定レンズ)
#195437
#195437
22,909円 (税抜)
FS P/N: IPC501-FC-4M-B25,200円 (税込)
FS P/N: IPC501-FC-4M-B
1 販売数
0 レビュー
1 質問内容
グローバル倉庫574点在庫あり、配達予定日2024年5月13日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
2年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
特徴
Q&A
レビュー
その他関連リソース
IPC501-FC-4M-B 4MPバレット型PoEネットワークカメラ(98ft、カラー暗視、120dB WDR、スマート侵入防御、IP67 & IK10等級)
製品規格
イメージセンサー
1/1.8″、4.0メガピクセル、プログレッシブスキャン、CMOS
最低被写体照度
カラー: 0.0005 lux(F1.0、AGC ON)
フレームレート
4MP(2688*1520)、最大30fps
3MP(2304*1296)、最大30fps
1080P(1920*1080)、最大30fps
720P(1280*720)、最大30fps
3MP(2304*1296)、最大30fps
1080P(1920*1080)、最大30fps
720P(1280*720)、最大30fps
レンズ
4.0mm@F1.0
視野角
103.0°(H)
69.2°(V)
134.6°(D)
69.2°(V)
134.6°(D)
IR範囲
最大98ft(30m)
内蔵マイク
なし
内蔵スピーカー
なし
アラーム
1 in/1 out
音声
1 in/1 out
ビデオ圧縮形式
Ultra H.265、H.265、H.264、MJPEG
WDR
120dB
エッジストレージ
Micro SD、最大256GB
IP&IK等級
IP67、IK10
電源
DC 12V±25%、PoE(IEEE 802.3af)
電源消費電力
最大9.0W
動作温度範囲
-30°C ~ 60°C(-22°F ~ 140°F)
保存湿度範囲
≤ 95% RH(結露しない)
相互運用性
ONVIF® Profile G、ONVIF® Profile S、ONVIF® Profile T仕様(onvif.orgをご参照)
NDAA
対応
特徴
あらゆる角度からの安心感
お客様の所有地に最適なセキュリティエコシステムを構築するための、これまでにない多様性を提供します。
夜を昼に:見逃すことはありません!
カラー画像を表示し、低照度条件下でも鮮明な詳細を撮影し、明るいモニタリングにより、有効な人間、車両、イベントの証拠を収集する確率を大幅に高めます。
真の幅広いダイナミックレンジ
120dBの幅広いダイナミックレンジ(WDR)は、より大規模な明るさを捉えることができます。高コントラストの光でも、陰影の影響を最小限に抑え、画像を忠実に再現します。
WDRなし
WDR付き
通行量のリアルタイムな把握
訪問者の傾向やピーク時間を分析し、業務改善に役立てることができます。
スマートな侵入防止と超動作検知
歩行者、車両、非車両に焦点を当てており、誤報を大幅に減らします。
クロスラインモード、侵入モード、あるいは動体検知のような設定を簡単に切り替えることができます。
クロスラインモード、侵入モード、あるいは動体検知のような設定を簡単に切り替えることができます。
スマートな侵入防止
超動作検知
屋内外での優れた防水性能
このカメラはIP67の防水等級を備えています。そのため、ガレージや裏庭など、屋外でも安心して設置できます。雨や雪、厳しい寒さや暑さなどの厳しい気象条件にも耐えられます。
最大解像度 | 4MP | 8MP | 5MP | 5MP | 2MP | 5MP |
センサー | 1/1.8 | 1/1.8 | 1/2.7 | 1/2.7 | 1/2.8 | 1/3 |
焦点距離 | 4.0mm | 4.0mm | 2.8mm | 4.0mm | 2.8mm | 2.8mm |
視野角 | 103.0°(H)、69.2°(V)、134.6°(D) | 94.29°(H)、49.73°(V)、115.97°(D) | 96.1°(H)、55.3°(V)、111.1°(D) | 80.2°(H)、43.0°(V)、94.7°(D) | 106.7°(H)、57.1°(V)、115.7°(D) | 89.1°(H)、47.3°(V)、94.3°(D) |
IR範囲 | 最大98ft(30m) | 最大98ft(30m) | 最大131ft(40m) | 最大98ft(30m) | 最大98ft(30m) | 最大98ft(30m) |
WDR | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB | DWDR | DWDR |
内蔵マイク | — | なし | ||||
内蔵スピーカー | — | — | — | なし | — | — |
IP&IK等級 | IP67、IK10 | IP67、IK10 | IP67 | IP67、IK10 | IP67 | IP67 |
スマート侵入防止 | — | — | ||||
ウルトラ動体検知 | — | — |
仕様一覧
IPC501-FC-4M-B 4MPバレット型PoEネットワークカメラ(98ft、カラー暗視、120dB WDR、スマート侵入防御、IP67 & IK10等級)
この堅牢な屋外対応カメラは、さまざまな監視シナリオに最適です。4MPバレット型カメラはまた、最も重要なイベントのみにモーション通知を維持するために、人カウント、人および車両検出、境界保護などの機能を備えています。このカメラはIP67/IK0に準拠しており、過酷な環境下でも高品質で信頼性の高い映像を提供します。このセキュリティカメラを対応するHD NVRと組み合わせて、今すぐセキュリティを強化することが可能です。
製品規格
イメージセンサー
1/1.8″、4.0メガピクセル、プログレッシブスキャン、CMOS
最低被写体照度
カラー: 0.0005 lux(F1.0、AGC ON)
フレームレート
4MP(2688*1520)、最大30fps
3MP(2304*1296)、最大30fps
1080P(1920*1080)、最大30fps
720P(1280*720)、最大30fps
3MP(2304*1296)、最大30fps
1080P(1920*1080)、最大30fps
720P(1280*720)、最大30fps
レンズ
4.0mm@F1.0
視野角
103.0°(H)
69.2°(V)
134.6°(D)
69.2°(V)
134.6°(D)
IR範囲
最大98ft(30m)
内蔵マイク
なし
内蔵スピーカー
なし
アラーム
1 in/1 out
音声
1 in/1 out
ビデオ圧縮形式
Ultra H.265、H.265、H.264、MJPEG
WDR
120dB
エッジストレージ
Micro SD、最大256GB
IP&IK等級
IP67、IK10
電源
DC 12V±25%、PoE(IEEE 802.3af)
電源消費電力
最大9.0W
動作温度範囲
-30°C ~ 60°C(-22°F ~ 140°F)
保存湿度範囲
≤ 95% RH(結露しない)
相互運用性
ONVIF® Profile G、ONVIF® Profile S、ONVIF® Profile T仕様(onvif.orgをご参照)
NDAA
対応
特徴
あらゆる角度からの安心感
お客様の所有地に最適なセキュリティエコシステムを構築するための、これまでにない多様性を提供します。
夜を昼に:見逃すことはありません!
カラー画像を表示し、低照度条件下でも鮮明な詳細を撮影し、明るいモニタリングにより、有効な人間、車両、イベントの証拠を収集する確率を大幅に高めます。
真の幅広いダイナミックレンジ
120dBの幅広いダイナミックレンジ(WDR)は、より大規模な明るさを捉えることができます。高コントラストの光でも、陰影の影響を最小限に抑え、画像を忠実に再現します。
WDRなし
WDR付き
通行量のリアルタイムな把握
訪問者の傾向やピーク時間を分析し、業務改善に役立てることができます。
スマートな侵入防止と超動作検知
歩行者、車両、非車両に焦点を当てており、誤報を大幅に減らします。
クロスラインモード、侵入モード、あるいは動体検知のような設定を簡単に切り替えることができます。
クロスラインモード、侵入モード、あるいは動体検知のような設定を簡単に切り替えることができます。
スマートな侵入防止
超動作検知
屋内外での優れた防水性能
このカメラはIP67の防水等級を備えています。そのため、ガレージや裏庭など、屋外でも安心して設置できます。雨や雪、厳しい寒さや暑さなどの厳しい気象条件にも耐えられます。
最大解像度 | 4MP | 8MP | 5MP | 5MP | 2MP | 5MP |
センサー | 1/1.8 | 1/1.8 | 1/2.7 | 1/2.7 | 1/2.8 | 1/3 |
焦点距離 | 4.0mm | 4.0mm | 2.8mm | 4.0mm | 2.8mm | 2.8mm |
視野角 | 103.0°(H)、69.2°(V)、134.6°(D) | 94.29°(H)、49.73°(V)、115.97°(D) | 96.1°(H)、55.3°(V)、111.1°(D) | 80.2°(H)、43.0°(V)、94.7°(D) | 106.7°(H)、57.1°(V)、115.7°(D) | 89.1°(H)、47.3°(V)、94.3°(D) |
IR範囲 | 最大98ft(30m) | 最大98ft(30m) | 最大131ft(40m) | 最大98ft(30m) | 最大98ft(30m) | 最大98ft(30m) |
WDR | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB | DWDR | DWDR |
内蔵マイク | — | なし | ||||
内蔵スピーカー | — | — | — | なし | — | — |
IP&IK等級 | IP67、IK10 | IP67、IK10 | IP67 | IP67、IK10 | IP67 | IP67 |
スマート侵入防止 | — | — | ||||
ウルトラ動体検知 | — | — |
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
22,909円 (税抜)
25,200円 (税込)
グローバル倉庫574点在庫あり