500万画素プログレッシブスキャンCMOSセンサーと2.8mm固定レンズを採用し、優れた画質を提供します。DWDRを搭載し、さまざまな照明条件でも画像を生成でき、より高解像度のIR照明で昼夜を問わず広い範囲をカバーします。IP67準拠のハウジングは、雨や埃からカメラを保護し、屋内外の環境に適しており、家庭、店舗、その他の中小企業に最適です。
タップまたはクリックで画像を拡大する
IPC101-5M-B Super HD 5MP バレット型ネットワークカメラ(内蔵マイク付き、98ft ナイトビジョン、IP67耐候性、屋外/屋内用PoE IPカメラ、固定焦点2.8mmレンズ搭載)
Hot #170040
Hot #170040
7,925円 (税抜)
FS P/N: IPC101-5M-B8,718円 (税込)
FS P/N: IPC101-5M-B
530 販売数
14 レビュー
13 Q&A
日本倉庫4点在庫あり、配達予定日2024年5月09日木曜日
グローバル倉庫2674点在庫あり、配達予定日2024年5月13日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
2年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
Q&A
レビュー
その他関連リソース
IPC101-5M-B、Super HD 5MP バレット型ネットワークカメラ(内蔵マイク付き、98ftナイトビジョン、IP67耐候性、屋外/屋内用PoE IPカメラ、固定焦点2.8mmレンズ搭載)
仕様一覧
ケース種類
バレット
イメージセンサー
1/3"プログレッシブスキャンCMOS
最大解像度
5メガピクセル
焦点距離
2.8mm、固定
最大フレーム
2592x 1944 @ 20fps
アパーチャ
F2.1
IR範囲
最大30m(98ft)
視野角
89.1°(H)、47.3°(V)、94.3°(D)
最低被写体照度
0.02Lux(F2.1、AGC ON)0 Lux(IR付き)
WDR
DWDR
オーディオ
内蔵マイク
デジタルノイズリダクション
2D/3D DNR
ビデオ圧縮
Ultra 265、H.265、H.264、MJPEG
プライバシーゾーン
最大4エリアまで
侵入保護
IP67
動作温度範囲
-30 ~ 60°C(-22 ~ 140°F)
電源
DC 12V±25%、PoE(IEEE 802.3af)
最大消費電力
4.5W
相互運用性
onvif.orgでONVIF®プロファイルS、ONVIF®プロファイルTの仕様
寸法(LxWxH)
5.6''x2.4''x2.6''(144x60x65mm)
デイアンドナイト
オートスイッチ付IRカットフィルター(ICR)
逆光補正
調整可能
接続ソリューション
小規模・中規模セキュリティ・ソリューション
マイルストーンによる管理
もっと見る
小規模・中規模セキュリティ・ソリューション
製品を見る マイルストーンによる管理
製品を見る スイッチに接続
製品を見る 特徴
5MPスーパーHD解像度
最大解像度2592x1944、20fpsで、画面上の滑らかな動き
と正確な色再現で鮮明な映像を記録することができ、中小企業のアプリケーションに最適です。
と正確な色再現で鮮明な映像を記録することができ、中小企業のアプリケーションに最適です。
2MP
5MP
3D DNRで夜間の画質を向上させる
3D DNRは、画像ノイズを低減し、画質を向上させます。 完全な暗闇でも、スマートIRテクノロジーを
搭載したカメラは、50m/164ftの範囲内で良好な性能を発揮します。
搭載したカメラは、50m/164ftの範囲内で良好な性能を発揮します。
3D DNRなしの暗視機能
3D DNR付きの暗視機能
ONVIFが互換性を確保
このカメラはONVIFをサポートするデバイスと互換性があるため、長い互換性リストを確認する必要なく、安定した多様なネットワークを簡単に確立できます。
いつでもどこでもセキュリティを保護
Webブラウザー、VMS(ビデオ管理ソフトウェア)、およびモバイルアプリを使用して、接続されたNVR、コンピューター、または携帯電話を介してカメラを表示、管理、および記録できます。
最大解像度 | 5MP | 5MP | 8MP | 4MP | 5MP | 2MP |
センサー | 1/3 | 1/2.7 | 1/1.8 | 1/1.8 | 1/2.7 | 1/2.8 |
焦点距離 | 2.8mm | 2.8mm | 4.0mm | 4.0mm | 4.0mm | 2.8mm |
視野角 | 89.1°(H) 47.3°(V) 94.3°(D) | 96.1°(H) 55.3°(V) 111.1°(D) | 94.29°(H) 49.73°(V) 115.97°(D) | 103.0°(H) 69.2°(V) 134.6°(D) | 80.2°(H) 43.0°(V) 94.7°(D) | 106.7°(H) 57.1°(V) 115.7°(D) |
IR範囲 | 最大98ft(30m) | 最大131ft(40m) | 最大98ft(30m) | 最大98ft(30m) | 最大98ft(30m) | 最大98ft(30m) |
WDR | DWDR | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB | DWDR |
内蔵マイク | — | N/A | ||||
IP&IK規格 | IP67 | IP67 | IP67、IK10 | IP67、IK10 | IP67、IK10 | IP67 |
仕様一覧
IPC101-5M-B、Super HD 5MP バレット型ネットワークカメラ(内蔵マイク付き、98ftナイトビジョン、IP67耐候性、屋外/屋内用PoE IPカメラ、固定焦点2.8mmレンズ搭載)
500万画素プログレッシブスキャンCMOSセンサーと2.8mm固定レンズを採用し、優れた画質を提供します。DWDRを搭載し、さまざまな照明条件でも画像を生成でき、より高解像度のIR照明で昼夜を問わず広い範囲をカバーします。IP67準拠のハウジングは、雨や埃からカメラを保護し、屋内外の環境に適しており、家庭、店舗、その他の中小企業に最適です。
仕様一覧
ケース種類
バレット
イメージセンサー
1/3"プログレッシブスキャンCMOS
最大解像度
5メガピクセル
焦点距離
2.8mm、固定
最大フレーム
2592x 1944 @ 20fps
アパーチャ
F2.1
IR範囲
最大30m(98ft)
視野角
89.1°(H)、47.3°(V)、94.3°(D)
最低被写体照度
0.02Lux(F2.1、AGC ON)0 Lux(IR付き)
WDR
DWDR
オーディオ
内蔵マイク
デジタルノイズリダクション
2D/3D DNR
ビデオ圧縮
Ultra 265、H.265、H.264、MJPEG
プライバシーゾーン
最大4エリアまで
侵入保護
IP67
動作温度範囲
-30 ~ 60°C(-22 ~ 140°F)
電源
DC 12V±25%、PoE(IEEE 802.3af)
最大消費電力
4.5W
相互運用性
onvif.orgでONVIF®プロファイルS、ONVIF®プロファイルTの仕様
寸法(LxWxH)
5.6''x2.4''x2.6''(144x60x65mm)
デイアンドナイト
オートスイッチ付IRカットフィルター(ICR)
逆光補正
調整可能
接続ソリューション
小規模・中規模セキュリティ・ソリューション
マイルストーンによる管理
もっと見る
小規模・中規模セキュリティ・ソリューション
製品を見る マイルストーンによる管理
製品を見る スイッチに接続
製品を見る 特徴
5MPスーパーHD解像度
最大解像度2592x1944、20fpsで、画面上の滑らかな動き
と正確な色再現で鮮明な映像を記録することができ、中小企業のアプリケーションに最適です。
と正確な色再現で鮮明な映像を記録することができ、中小企業のアプリケーションに最適です。
2MP
5MP
3D DNRで夜間の画質を向上させる
3D DNRは、画像ノイズを低減し、画質を向上させます。 完全な暗闇でも、スマートIRテクノロジーを
搭載したカメラは、50m/164ftの範囲内で良好な性能を発揮します。
搭載したカメラは、50m/164ftの範囲内で良好な性能を発揮します。
3D DNRなしの暗視機能
3D DNR付きの暗視機能
ONVIFが互換性を確保
このカメラはONVIFをサポートするデバイスと互換性があるため、長い互換性リストを確認する必要なく、安定した多様なネットワークを簡単に確立できます。
いつでもどこでもセキュリティを保護
Webブラウザー、VMS(ビデオ管理ソフトウェア)、およびモバイルアプリを使用して、接続されたNVR、コンピューター、または携帯電話を介してカメラを表示、管理、および記録できます。
最大解像度 | 5MP | 5MP | 8MP | 4MP | 5MP | 2MP |
センサー | 1/3 | 1/2.7 | 1/1.8 | 1/1.8 | 1/2.7 | 1/2.8 |
焦点距離 | 2.8mm | 2.8mm | 4.0mm | 4.0mm | 4.0mm | 2.8mm |
視野角 | 89.1°(H) 47.3°(V) 94.3°(D) | 96.1°(H) 55.3°(V) 111.1°(D) | 94.29°(H) 49.73°(V) 115.97°(D) | 103.0°(H) 69.2°(V) 134.6°(D) | 80.2°(H) 43.0°(V) 94.7°(D) | 106.7°(H) 57.1°(V) 115.7°(D) |
IR範囲 | 最大98ft(30m) | 最大131ft(40m) | 最大98ft(30m) | 最大98ft(30m) | 最大98ft(30m) | 最大98ft(30m) |
WDR | DWDR | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB | DWDR |
内蔵マイク | — | N/A | ||||
IP&IK規格 | IP67 | IP67 | IP67、IK10 | IP67、IK10 | IP67、IK10 | IP67 |
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
7,925円 (税抜)
8,718円 (税込)
日本倉庫4点在庫あり
グローバル倉庫2674点在庫あり