このカメラは、幅広い動的範囲、131ftの赤外線暗視機能、最も困難な照明条件や環境で動作するIP67等級を備え、多くの多様な用途に最適です。このカメラは、True WDR(120 dB)により、複雑な照明条件下でも、細部まで鮮明で正確な色再現の高画質画像を提供します。このセキュリティカメラを対応するHD NVRと組み合わせて、今すぐセキュリティを強化することが可能です。
タップまたはクリックで画像を拡大する
IPC301-5M-B 5MP バレット型PoEネットワークカメラ(内蔵マイク付き、131ft スマート赤外線暗視機能、スマートな侵入防御、IP67保護等級、2.8mm固定レンズ)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
IPC301-5M-B 5MPバレットPoEネットワークカメラ(内蔵マイク付き、131ft、スマート赤外線暗視、スマート侵入防御、IP67保護等級)
特徴
お客様の所有地に最適なセキュリティエコシステムを構築するための、これまでにない多様性を提供します。
このカメラは、低照度環境でも超高画質のカラー画像を維持できます。夜間は、強力な赤外線暗視機能により、暗闇でも最大30m(98ft)の範囲を監視できるため、安心感のあるモニタリングが可能です。
クロスラインモード、侵入モード、あるいは動体検知のような設定を簡単に切り替えることができます。
このカメラはIP67の防水等級を備えています。そのため、ガレージや裏庭など、屋外でも安心して設置できます。雨や雪、厳しい寒さや暑さなどの厳しい気象条件にも耐えられます。
電源、映像、音声は、カメラ1台につきを経由し、PoE(Power over Ethernet)ケーブルで接続されるため、設置が非常に簡単です。
最大解像度 | 5MP | 8MP | 4MP | 5MP | 2MP | 5MP |
センサー | 1/2.7 | 1/1.8 | 1/1.8 | 1/2.7 | 1/2.8 | 1/3 |
焦点距離 | 2.8mm | 4.0mm | 4.0mm | 4.0mm | 2.8mm | 2.8mm |
視野角 | 96.1° (H) 55.3° (V) 111.1°(D) | 94.29°(H) 49.73°(V) 115.97°(D) | 103.0°(H) 69.2°(V) 134.6°(D) | 80.2°(H) 43.0°(V) 94.7°(D) | 106.7°(H) 57.1°(V) 115.7° (D) | 89.1°(H) 47.3°(V) 94.3° (D) |
IR範囲 | 最大131ft (40m) | 最大98ft (30m) | 最大98ft (30m) | 最大98ft (30m) | 最大98ft (30m) | 最大98ft (30m) |
WDR | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB | DWDR | DWDR |
内蔵マイク | — | N/A | ||||
内蔵スピーカー | — | — | — | N/A | — | — |
IP&IK等級 | IP67 | IP67、IK10 | IP67、IK10 | IP67、IK10 | IP67 | IP67 |
スマート侵入防止 | — | — | ||||
ウルトラ動体検知 | — | — |
IPC301-5M-B 5MPバレットPoEネットワークカメラ(内蔵マイク付き、131ft、スマート赤外線暗視、スマート侵入防御、IP67保護等級)
このカメラは、幅広い動的範囲、131ftの赤外線暗視機能、最も困難な照明条件や環境で動作するIP67等級を備え、多くの多様な用途に最適です。このカメラは、True WDR(120 dB)により、複雑な照明条件下でも、細部まで鮮明で正確な色再現の高画質画像を提供します。このセキュリティカメラを対応するHD NVRと組み合わせて、今すぐセキュリティを強化することが可能です。
お客様の所有地に最適なセキュリティエコシステムを構築するための、これまでにない多様性を提供します。
このカメラは、低照度環境でも超高画質のカラー画像を維持できます。夜間は、強力な赤外線暗視機能により、暗闇でも最大30m(98ft)の範囲を監視できるため、安心感のあるモニタリングが可能です。
クロスラインモード、侵入モード、あるいは動体検知のような設定を簡単に切り替えることができます。
このカメラはIP67の防水等級を備えています。そのため、ガレージや裏庭など、屋外でも安心して設置できます。雨や雪、厳しい寒さや暑さなどの厳しい気象条件にも耐えられます。
電源、映像、音声は、カメラ1台につきを経由し、PoE(Power over Ethernet)ケーブルで接続されるため、設置が非常に簡単です。
最大解像度 | 5MP | 8MP | 4MP | 5MP | 2MP | 5MP |
センサー | 1/2.7 | 1/1.8 | 1/1.8 | 1/2.7 | 1/2.8 | 1/3 |
焦点距離 | 2.8mm | 4.0mm | 4.0mm | 4.0mm | 2.8mm | 2.8mm |
視野角 | 96.1° (H) 55.3° (V) 111.1°(D) | 94.29°(H) 49.73°(V) 115.97°(D) | 103.0°(H) 69.2°(V) 134.6°(D) | 80.2°(H) 43.0°(V) 94.7°(D) | 106.7°(H) 57.1°(V) 115.7° (D) | 89.1°(H) 47.3°(V) 94.3° (D) |
IR範囲 | 最大131ft (40m) | 最大98ft (30m) | 最大98ft (30m) | 最大98ft (30m) | 最大98ft (30m) | 最大98ft (30m) |
WDR | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB | DWDR | DWDR |
内蔵マイク | — | N/A | ||||
内蔵スピーカー | — | — | — | N/A | — | — |
IP&IK等級 | IP67 | IP67、IK10 | IP67、IK10 | IP67、IK10 | IP67 | IP67 |
スマート侵入防止 | — | — | ||||
ウルトラ動体検知 | — | — |
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
20,027円 (税抜)
22,030円 (税込)