S5860-48XMG-Uは、FSが開発した次世代マルチGEスイッチです。このスイッチは、48x 100M/1000M/2.5G/5G/10GBase-T、4x 25Gb SFP28、2x 40Gb QSFP+アップリンクを備えており、高密度アクセスと高性能アグリゲーションの需要に対応します。大規模ネットワークのアグリゲーション層、中小規模ネットワークのコア層、キャンパスデータセンター向けに、堅牢なパフォーマンス、健全なエンドツーエンドのサービス品質、豊富なセキュリティ機能を提供します。これにより、企業キャンパスネットワークの高速性、セキュリティ、インテリジェンスに関する要件を満たします。
タップまたはクリックで画像を拡大する
S5860-48XMG-U、48ポート イーサネット L3 PoE++スイッチ(48x 10GBASE-T/マルチギガビットポート、4x 25Gb SFP28アップリンク、2x 40Gb QSFP+アップリンク付き、スタッキング、Broadcomチップ対応)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
48ポート イーサネットL3 PoE++スイッチ(48x 10GBASE-T/マルチギガビット、2x 40Gb QSFP+付き、スタッキング対応、Broadcomチップ)
ソフトウェアスポットライト
最大2台のスタッキング可能
仮想ルーター冗長プロトコル(VRRP)をサポート
GR完全再起動、BFD高速転送検出、その他のメカニズムをサポート
802.1p、IP ToS、トラフィックフィルタリング、SP、WRRをサポート
ラインレートのIPv4/IPv6デュアルスタックマルチレイヤスイッチングをサポート
RIP、OSPFv2、IS-ISv4、BGP4、スタティックルーティング、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+をサポート
IEEE802.3標準プロトコルをサポートし、転送レベルで他のブランドの機器との良好な相互運用性を実現
IPv6アドレッシング、ICMPv6、パスMTU検出をサポート
IPv4およびIPv6マルチキャスト機能をサポート
IGMPスヌーピング、IGMP、MLD、PIM、MSDPをサポート
SNMP(Zabbixで管理)、RMON、ログ、設定バックアップをサポート
専門的な脆弱性スキャンツール(Nessus)による検出
ハードウェアベースのIPv6 ACLをサポート
ハードウェアCPU保護メカニズムをサポート
DHCPスヌーピングをサポート
セキュアシェル(SSH)とSNMPv3をサポート
ネットワーク基盤保護ポリシー(NFPP)をサポート
接続ソリューション
特徴
CPUに送信されるデータ トラフィックを分類し、キューの優先順位に従ってトラフィックを処理し、必要に応じて帯域幅レートを制限して、不正なトラフィック占有からCPUを保護します。
RJ45ポート | 48x 100M/1000M/2.5G/5G/10G | 48x 100M/1000M/2.5G/5G | 24x 100M/1000M/2.5G/5G | 24x 100M/1000M/2.5G/5G/10G | — |
SFP+ポート | — | — | — | 4x 10G SFP+ | 48x 10G SFP+ |
25Gポート | 4x 25G SFP28 | 4x 25G SFP28 | 4x 25G SFP28 | 4x 25G SFP28 | — |
40G/100Gポート | 2x 40G QSFP+ | 2x 40G QSFP+ | — | — | 8x 100G QSFP28 |
管理レイヤー | L3 | L3 | L3 | L3 | L3 |
スタッキング | |||||
1+1ホットスワップ対応電源 | — | ||||
VLAN、QoS、IGMPスヌーピング、LACP | |||||
静的ルーティング、RIP、OSPF、IPv6対応 | |||||
PoE | PoE++/PoE+/PoE | PoE++/PoE+/PoE | PoE++/PoE+/PoE | PoE++/PoE+/PoE | — |
ビデオ
48ポート イーサネットL3 PoE++スイッチ(48x 10GBASE-T/マルチギガビット、2x 40Gb QSFP+付き、スタッキング対応、Broadcomチップ)
S5860-48XMG-Uは、FSが開発した次世代マルチGEスイッチです。このスイッチは、48x 100M/1000M/2.5G/5G/10GBase-T、4x 25Gb SFP28、2x 40Gb QSFP+アップリンクを備えており、高密度アクセスと高性能アグリゲーションの需要に対応します。大規模ネットワークのアグリゲーション層、中小規模ネットワークのコア層、キャンパスデータセンター向けに、堅牢なパフォーマンス、健全なエンドツーエンドのサービス品質、豊富なセキュリティ機能を提供します。これにより、企業キャンパスネットワークの高速性、セキュリティ、インテリジェンスに関する要件を満たします。
ソフトウェアスポットライト
最大2台のスタッキング可能
仮想ルーター冗長プロトコル(VRRP)をサポート
GR完全再起動、BFD高速転送検出、その他のメカニズムをサポート
802.1p、IP ToS、トラフィックフィルタリング、SP、WRRをサポート
ラインレートのIPv4/IPv6デュアルスタックマルチレイヤスイッチングをサポート
RIP、OSPFv2、IS-ISv4、BGP4、スタティックルーティング、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+をサポート
IEEE802.3標準プロトコルをサポートし、転送レベルで他のブランドの機器との良好な相互運用性を実現
IPv6アドレッシング、ICMPv6、パスMTU検出をサポート
IPv4およびIPv6マルチキャスト機能をサポート
IGMPスヌーピング、IGMP、MLD、PIM、MSDPをサポート
SNMP(Zabbixで管理)、RMON、ログ、設定バックアップをサポート
専門的な脆弱性スキャンツール(Nessus)による検出
ハードウェアベースのIPv6 ACLをサポート
ハードウェアCPU保護メカニズムをサポート
DHCPスヌーピングをサポート
セキュアシェル(SSH)とSNMPv3をサポート
ネットワーク基盤保護ポリシー(NFPP)をサポート
CPUに送信されるデータ トラフィックを分類し、キューの優先順位に従ってトラフィックを処理し、必要に応じて帯域幅レートを制限して、不正なトラフィック占有からCPUを保護します。
RJ45ポート | 48x 100M/1000M/2.5G/5G/10G | 48x 100M/1000M/2.5G/5G | 24x 100M/1000M/2.5G/5G | 24x 100M/1000M/2.5G/5G/10G | — |
SFP+ポート | — | — | — | 4x 10G SFP+ | 48x 10G SFP+ |
25Gポート | 4x 25G SFP28 | 4x 25G SFP28 | 4x 25G SFP28 | 4x 25G SFP28 | — |
40G/100Gポート | 2x 40G QSFP+ | 2x 40G QSFP+ | — | — | 8x 100G QSFP28 |
管理レイヤー | L3 | L3 | L3 | L3 | L3 |
スタッキング | |||||
1+1ホットスワップ対応電源 | — | ||||
VLAN、QoS、IGMPスヌーピング、LACP | |||||
静的ルーティング、RIP、OSPF、IPv6対応 | |||||
PoE | PoE++/PoE+/PoE | PoE++/PoE+/PoE | PoE++/PoE+/PoE | PoE++/PoE+/PoE | — |
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
679,924円 (税抜)
747,916円 (税込)