S5860-48XMGは、FSが開発した次世代マルチGEスイッチで、48x 100M/1000M/2.5G/5G/10GBase-T、4x 25Gb SFP28、および2x 40Gb QSFP+アップリンクを備えています。このマネージドエンタープライズスイッチは、最先端のBroadcomチップを採用し、760Gbpsのスイッチング容量と565Mppsの転送速度を実現します。ホットスワップ可能な冗長電源、3つのホットスワップ可能なスマートファン、およびハードウェアレベルのデュアルフラッシュチップが搭載されており、優れた処理パフォーマンスとネットワークの信頼性を実現します。FSアジャイルS5860-48XMGマネージドスイッチは、高密度アクセスと高性能アグリゲーションのニーズを満たす大規模なキャンパスネットワークアグリゲーション、中小規模のネットワークコアに最適です。
タップまたはクリックで画像を拡大する
S5860-48XMG、48ポート イーサネットL3スイッチ(48x 10GBASE-T/マルチギガビットポート、4x 25Gb SFP28、2x 40Gb QSFP+アップリンク付き、スタッキング対応、Broadcomチップ)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
48-ポート イーサネットL3 スイッチ(48x 10GBASE-T/マルチギガビットポート、4x 25Gb SFP28、2x 40Gb QSFP+アップリンク付き,スタッキング対応、Broadcomチップ)
ソフトウェアスポットライト
最大2台のスタッキング可能
仮想ルーター冗長プロトコル(VRRP)をサポート
GR完全再起動、BFD高速転送検出、その他のメカニズムをサポート
802.1p、IP ToS、トラフィックフィルタリング、SP、WRRをサポート
ラインレートのIPv4/IPv6デュアルスタックマルチレイヤスイッチングをサポート
RIP、OSPFv2、IS-ISv4、BGP4、スタティックルーティング、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+をサポート
IEEE802.3標準プロトコルをサポートし、転送レベルで他のブランドの機器との良好な相互運用性を実現
IPv6アドレッシング、ICMPv6、パスMTU検出をサポート
IPv4およびIPv6マルチキャスト機能をサポート
IGMPスヌーピング、IGMP、MLD、PIM、MSDPをサポート
SNMP(Zabbixで管理)、RMON、ログ、設定バックアップをサポート
専門的な脆弱性スキャンツール(Nessus)による検出
ハードウェアベースのIPv6 ACLをサポート
ハードウェアCPU保護メカニズムをサポート
DHCPスヌーピングをサポート
セキュアシェル(SSH)とSNMPv3をサポート
ネットワーク基盤保護ポリシー(NFPP)をサポート
接続ソリューション
特徴
RJ45ポート | 48x 100M/1000M/2.5G/5G/10G | 24x 100M/1000M/2.5G/5G/10G | 24x 100M/1000M/2.5G/5G | 48x 100M/1000M/2.5G/5G | 48x 100M/1000M/2.5G/5G/10G |
SFP+ポート | — | 4x 10Gb SFP+ | — | — | — |
25Gポート | 4x 25Gb SFP28 | 4x 25Gb SFP28 | 4x 25G SFP28 | 4x 25G SFP28 | 4x 25G SFP28 |
40G/100Gポート | 2x 40Gb QSFP+ | — | — | 2x 40G QSFP+ | 2x 40G QSFP+ |
管理レイヤー | L3 | L3 | L3 | L3 | L3 |
スタッキング | |||||
1+1ホットスワップ対応電源 | — | ||||
VLAN、QoS、IGMPスヌーピング、LACP | |||||
静的ルーティング、RIP、OSPF、IPv6対応 | |||||
PoE | — | — | PoE++ | PoE++ | PoE++ |
48-ポート イーサネットL3 スイッチ(48x 10GBASE-T/マルチギガビットポート、4x 25Gb SFP28、2x 40Gb QSFP+アップリンク付き,スタッキング対応、Broadcomチップ)
S5860-48XMGは、FSが開発した次世代マルチGEスイッチで、48x 100M/1000M/2.5G/5G/10GBase-T、4x 25Gb SFP28、および2x 40Gb QSFP+アップリンクを備えています。このマネージドエンタープライズスイッチは、最先端のBroadcomチップを採用し、760Gbpsのスイッチング容量と565Mppsの転送速度を実現します。ホットスワップ可能な冗長電源、3つのホットスワップ可能なスマートファン、およびハードウェアレベルのデュアルフラッシュチップが搭載されており、優れた処理パフォーマンスとネットワークの信頼性を実現します。FSアジャイルS5860-48XMGマネージドスイッチは、高密度アクセスと高性能アグリゲーションのニーズを満たす大規模なキャンパスネットワークアグリゲーション、中小規模のネットワークコアに最適です。
ソフトウェアスポットライト
最大2台のスタッキング可能
仮想ルーター冗長プロトコル(VRRP)をサポート
GR完全再起動、BFD高速転送検出、その他のメカニズムをサポート
802.1p、IP ToS、トラフィックフィルタリング、SP、WRRをサポート
ラインレートのIPv4/IPv6デュアルスタックマルチレイヤスイッチングをサポート
RIP、OSPFv2、IS-ISv4、BGP4、スタティックルーティング、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+をサポート
IEEE802.3標準プロトコルをサポートし、転送レベルで他のブランドの機器との良好な相互運用性を実現
IPv6アドレッシング、ICMPv6、パスMTU検出をサポート
IPv4およびIPv6マルチキャスト機能をサポート
IGMPスヌーピング、IGMP、MLD、PIM、MSDPをサポート
SNMP(Zabbixで管理)、RMON、ログ、設定バックアップをサポート
専門的な脆弱性スキャンツール(Nessus)による検出
ハードウェアベースのIPv6 ACLをサポート
ハードウェアCPU保護メカニズムをサポート
DHCPスヌーピングをサポート
セキュアシェル(SSH)とSNMPv3をサポート
ネットワーク基盤保護ポリシー(NFPP)をサポート
RJ45ポート | 48x 100M/1000M/2.5G/5G/10G | 24x 100M/1000M/2.5G/5G/10G | 24x 100M/1000M/2.5G/5G | 48x 100M/1000M/2.5G/5G | 48x 100M/1000M/2.5G/5G/10G |
SFP+ポート | — | 4x 10Gb SFP+ | — | — | — |
25Gポート | 4x 25Gb SFP28 | 4x 25Gb SFP28 | 4x 25G SFP28 | 4x 25G SFP28 | 4x 25G SFP28 |
40G/100Gポート | 2x 40Gb QSFP+ | — | — | 2x 40G QSFP+ | 2x 40G QSFP+ |
管理レイヤー | L3 | L3 | L3 | L3 | L3 |
スタッキング | |||||
1+1ホットスワップ対応電源 | — | ||||
VLAN、QoS、IGMPスヌーピング、LACP | |||||
静的ルーティング、RIP、OSPF、IPv6対応 | |||||
PoE | — | — | PoE++ | PoE++ | PoE++ |
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
652,549円 (税抜)
717,804円 (税込)