Cat6aスリムLANケーブルは、高密度データセンター・アプリケーションに最適なソリューションです。パッチリードのサイズを小さくすることで、混雑を緩和し、ラック内のエアフローを改善します。スナッグレスブートにより、設置時にケーブルが引っ掛かるのを防ぎ、余分な負担を軽減します。
タップまたはクリックで画像を拡大する
33ft(10m) Cat6aツメ折れ防止 シールドなし(UTP) PVC CM スリムイーサネットネットワーク用LANケーブル(白色)
#185702
#185702
1,872円 (税抜)
FS P/N: C6AUTPSGSPVC2,059円 (税込)
FS P/N: C6AUTPSGSPVC
387 販売数
11 レビュー
8 Q&A
グローバル倉庫88点在庫あり、配達予定日2024年5月17日金曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
1年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
ビデオ
Q&A
レビュー
Cat6aツメ折れ防止 保護カバー付き シールドなし(UTP) スリムイーサネットネットワーク用LANケーブル(28AWG、1/10G Base-T)
製品規格
ケーブルの種類
Cat6a スリム ツメ折れ防止
シールドタイプ
シールドなし(U/UTP)
ケーブルジャケット
PVC CM
長さ
33ft(10m)(プラグを含む)
導体材質
純銅
導体種類
撚り線
データレート対応
1000Base-Tと最大10GBase-T
最大(テスト済み)周波数
550MHz
ケージ規格(AWG)
28AWG(7/0.12mm)
ケーブル外径(mm)
4.2 ± 0.3
PoE互換性
PoE/PoE+/PoE++
ツイストペア
4 ペア
ワイヤースキーム
T568B、ストレート
標準
ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568.2-D
動作温度範囲
-20 ~ 75°C(-4 ~ 167°F)
設置温度範囲
-10 ~ 50°C(14 ~ 122°F)
接続ソリューション
データセンターの水平配線
SMB IT業務向けのPoEケーブル接続
もっと見る
データセンターの水平配線
製品を見る SMB IT業務向けのPoEケーブル接続
製品を見る Cat6a - サーバー
製品を見る ハイブリッド配線
製品を見る リモート管理のケーブル接続
製品を見る 特徴
550MHzの安定した伝送
550MHzの最大周波数と1000-Tイーサネット速度により、より信頼性の高いデータ送信が可能になります。
金メッキコネクタ
安定した伝送
純銅導体
信号損失が少ない
より線 4 ツイストペア
電磁干渉防止
キャビネットのスペースを節約し、データセンター内のエアフローの動きを促進
フルークネットワークス - ケーブルテスト
フルークパッチコード100%テストでは、各パッチコードが指定されたパフォーマンスを発揮することを確信しています。
ビデオ
仕様一覧
Cat6aツメ折れ防止 保護カバー付き シールドなし(UTP) スリムイーサネットネットワーク用LANケーブル(28AWG、1/10G Base-T)
Cat6aスリムLANケーブルは、高密度データセンター・アプリケーションに最適なソリューションです。パッチリードのサイズを小さくすることで、混雑を緩和し、ラック内のエアフローを改善します。スナッグレスブートにより、設置時にケーブルが引っ掛かるのを防ぎ、余分な負担を軽減します。
製品規格
ケーブルの種類
Cat6a スリム ツメ折れ防止
シールドタイプ
シールドなし(U/UTP)
ケーブルジャケット
PVC CM
長さ
33ft(10m)(プラグを含む)
導体材質
純銅
導体種類
撚り線
データレート対応
1000Base-Tと最大10GBase-T
最大(テスト済み)周波数
550MHz
ケージ規格(AWG)
28AWG(7/0.12mm)
ケーブル外径(mm)
4.2 ± 0.3
PoE互換性
PoE/PoE+/PoE++
ツイストペア
4 ペア
ワイヤースキーム
T568B、ストレート
標準
ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568.2-D
動作温度範囲
-20 ~ 75°C(-4 ~ 167°F)
設置温度範囲
-10 ~ 50°C(14 ~ 122°F)
接続ソリューション
データセンターの水平配線
SMB IT業務向けのPoEケーブル接続
もっと見る
データセンターの水平配線
製品を見る SMB IT業務向けのPoEケーブル接続
製品を見る Cat6a - サーバー
製品を見る ハイブリッド配線
製品を見る リモート管理のケーブル接続
製品を見る 特徴
550MHzの安定した伝送
550MHzの最大周波数と1000-Tイーサネット速度により、より信頼性の高いデータ送信が可能になります。
金メッキコネクタ
安定した伝送
純銅導体
信号損失が少ない
より線 4 ツイストペア
電磁干渉防止
キャビネットのスペースを節約し、データセンター内のエアフローの動きを促進
フルークネットワークス - ケーブルテスト
フルークパッチコード100%テストでは、各パッチコードが指定されたパフォーマンスを発揮することを確信しています。
ビデオ
Q&A
顧客のレビュー
1,872円 (税抜)
2,059円 (税込)
グローバル倉庫88点在庫あり