Cat6aは、完全な10ギガビット・ネットワーク速度で最大100メートルの距離を達成するために開発されました。この堅牢な仕様により、Cat6では不可能なネットワーク全体の余裕を得ることができます。 750MHzの性能はカテゴリー6の2倍、帯域幅容量はカテゴリー5eの5倍です。弊社のCat6aバルク・ケーブルは、すべてのANSI/TIA-568.2-D Cat 6a仕様に準拠するようテストされています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
1000ft(305m) Cat6a シールドなし(UTP) LANバルクケーブル(23AWGソリッド純裸銅線、750MHz、PVC CMR、青色)
Hot #123982
Hot #123982
45,804円 (税込)
FS P/N: C6AUTPPVC
284 販売数
3 レビュー
17 Q&A
グローバル倉庫21点在庫あり、配達予定日2024年8月7日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
26,000円 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
1年間保証
30日間返品
30日間交換
Cat6a LANバルクケーブル、1000ft、23AWGソリッド純裸銅線、750MHz、シールドなし(UTP)、PVC CMR(青色)
仕様一覧
ケーブル種類
Cat6a
シールドタイプ
UTP
ケーブルジャケット
PVC CMR
ケーブル長さ
1000ft(305m)
基準帯域幅
750MHz
データレートサポート
1G/10GBase-T
ワイヤゲージ
23AWG
ケーブルカラー
青色
導体タイプ
ソリッド無酸素銅
絶縁体直径
1.02 ± 0.05
導体直径(mm)
0.565 ± 0.005
ケーブル外径(mm)
7.1±0.4
最大設置張力(N)
110
最大曲げ半径(mm)
30
動作温度範囲
-20 ~ +75℃(-4 ~ 167℉)
設置温度範囲
-10 ~ +50℃(-14 ~ 122℉)
標準
ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568.2-D
保証期間
1年間
品質テストプログラム
LANケーブルテスト もっと見る
接続ソリューション
特徴
建物を配線する
銅ケーブル配線システム
高品質で実証済みのパフォーマンスとユーザーフレンドリーな設計を組み合わせて、迅速で簡単なインストールをサポートします。
最大750MHzで、10G-Tイーサネットとの互換性を保証する
このケーブルの速度は最大750MHzで、PoE++規格に準拠しており、10/100/1000-Tおよび10G-Tイーサネットと広く互換性があるため、より信頼性の高いデータ伝送が可能です。
部品名 | C6AM-UTK | CXP-S241U | NF-1301 | MT-8200-60-KIT |
カテゴリー & 互換性 | Cat6a | Cat5e/Cat6/Cat6a/Cat7 | — | — |
シールドタイプ | UTP | STP/UTP | — | — |
ワイヤゲージ | 22-26AWG | — | — | — |
住宅材料 | ABS | SPCC + ABSプラスチック | — | — |
コネクタ/終端 | RJ45メス/ツールレス | RJ45イーサネット/HDMI/USB | — | — |
Q&A
質問する
全て (17)Application (3)Certification (1)Configuration (1)Fluke Test Report (1)Length Mark (1)Package (1)Parameter (1)Product Recommendation (1)Pure Copper (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
3
0
0
0
0
P***t
United States
2023年6月06日
Great Wire, you get what you pay.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0J***n
Australia
2023年5月03日
I rarely review and give good reviews the first time. FS is really trustworthy and the logistics and products are good.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0I***l
United States
2023年4月06日
If I need more equipment I will seriously consider purchasing from FS. I got the delivery way ahead of the estimated delivery date and the cable worked with no issues at all.
FS認証購入者
役に立った 4
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品