FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY

日本

税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
この写真はS5800-48T4S-PEに関するものです。
この写真はS5800-48T4S-PEに関するものです。
この写真はS5800-48T4S-PEに関するものです。
この写真はS5800-48T4S-PEに関するものです。
この写真はS5800-48T4S-PEに関するものです。
この写真はS5800-48T4S-PEに関するものです。
この写真はS5800-48T4S-PEに関するものです。
この写真はS5800-48T4S-PEに関するものです。
この写真はS5800-48T4S-PEに関するものです。
この写真はS5800-48T4S-PEに関するものです。

S5800-48T4S-PE、48ポート ギガビットイーサネットL3スイッチ(上級ライセンス付き、48x ギガビットRJ45、4x 10Gb SFP+付き、MPLS&MLAG対応)

#185424
#185424

MLAG VXLAN PTP MPLS

251,856円 (税抜)
FS P/N: S5800-48T4S-PE
277,042円 (税込)
FS P/N: S5800-48T4S-PE
6 販売数
77 レビュー
5 Q&A
予約受付中、出荷予定日 2024年7月03日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
5年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
ビデオ
Q&A
レビュー
その他関連リソース

S5800-48T4S-PE、48ポート ギガビットイーサネットL3スイッチ(上級ライセンス付き、48x ギガビットRJ45、4x 10Gb SFP+付き、MPLS&MLAG対応)

S5800-48T4S-PEは、コンパクトな1Uフォームファクタに48x 10/100/1000BASE-T RJ45アクセスポートと4x 10Gbアップリンクポートを備えた高性能レイヤ3イーサネットスイッチで、176Gbpsのノンブロッキング転送と機能豊富なL2およびL3スイッチングを提供します。 S5800-48T4S-PEは、アドバンスドライセンスを取得することで、高度なスイッチング機能(MPLS、LDP、MPLS-L2VPN、MPLS-L3VPN、VXLAN-BGP-EVPN、IPFIXなど)を実現し、次世代のエンタープライズ、データセンター、メトロ、HCI(ハイパーコンバージドインフラストラクチャー)ネットワーク向けに強力なレイヤー3ルーティングソリューションを提供します。

製品規格
ポート
48x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 4x 1G/10G SFP+
スイッチング容量
176 Gbps
電源
2 (1+1冗長性)ホットスワップ可能
転送レート
132 Mpps
ファン数
3 (2+1冗長性)内蔵
エアフロー
後ろから前へ
Macアドレス
114K
VLAN数
4K
フラッシュメモリー
8GB (eMMC)
DRAM
2GB
パケットバッファ
9MB
最大/最小レイテンシー
0.96μs/0.66μs
MPLS
対応
VXLAN-BGP-EVPN
対応
IPv4ルート数
56,000
IPv6ルート数
4,096
ARPテーブル
6,144
ジャンボフレーム
9,600
MTBF
> 200,000時間
最大消費電力
55W
ご注意: アメリカ標準(日本でも直接使用可能)の電源コードがデフォルトです。他の規格の電源コードが必要な場合は、ご注文の際にご記入いただくか、ご専任のアカウントマネージャーにご連絡ください。

ソフトウェアスポットライト

品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。

接続ソリューション

もっと見る
アクセス層
製品を見る
MLAGによる冗長性
製品を見る
40G - 4x10G
製品を見る
10G(サーバー付き)
製品を見る

特徴

10Gアップリンクを備えたギガビットアクセススイッチ
アクセススイッチまたはサーバー用のギガビットポート、アグリゲーションスイッチ用の10Gポート。
176 Gbps
スイッチング容量
132 Mpps
転送レート
レイヤ3
レイヤの種類
1+1ホットスワップ対応電源と2+1冗長ファン
デュアル電源はシステムをシャットダウンせずに交換でき、後ろから前へのエアフローを備えた可変速度ファンがファン速度を自動的に調整して消費電力を削減します。
1+1デュアルAC PSU
PSUはシステムをシャットダウンせずに取り外し/交換可能
2+1スマートファン
優れた冷却、騒音、電力削減を実現する可変速度ファン
ネットワークを高帯域幅と拡張性にアップグレード
アグリゲーション層とアクセス層の両方がデュアル リンクで設計されているため、ボトルネックが解消され、高速ネットワークが実現され、信頼性の高いパフォーマンスが得られます。
冗長設計
ネットワークの安定性の向上
10Gアップリンク
高帯域幅で多様なニーズに対応
階層設計
将来の拡張が容易
MPLSはポイントツーポイント接続の確立に役立つ

MPLSを使用すると、中小規模の通信事業者がユーザー用のトンネルを作成できるようになり、ポイントツーポイント接続の構築とユーザー ネットワーク間の相互通信の実現に役立ちます。

MLAGは中断のないサービスを実現

同じモデルのスイッチを使用し、中断のないサービスアップグレードのための分散冗長アーキテクチャと、影響を最小限に抑えるための障害分離を提供します。

VXLANは無制限のデータ転送を実現

VXLANテクノロジーは、仮想レイヤ2ネットワークを構築し、IPネットワーク上に仮想トンネルを作成して、地域間およびデータセンター間のデータ移行と柔軟なリソース割り当てを可能にします。

PTP(高精度時間プロトコル)はサブマイクロ秒の精度をサポート

PTP TCを使用すると、スイッチはメッセージ転送時に伝送遅延を効果的に計算し、時間補償を実行できるため、時間エラーが減少し、同期精度が向上します。

ロスレスイーサネットとゼロパケットロス

RDMAテクノロジーはCPUの負担を軽減し、ネットワーク遅延を効果的に解決します。PFC+ECNにより、インテリジェントなデータ交換が可能になり、パケット損失が防止され、ロスレス伝送が保証されます。

RJ45ポート
48x 1000BASE-T
48x 1000BASE-T
8x 1000BASE-T (コンボ)
48x 10GBASE-T
SFPポート
48x 1G SFP
8x 1G SFP (コンボ)
PoEポート
SFP+ポート
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
12x 10G SFP+
24x 10G SFP+
25G/40G/100Gポート
4x 40G QSFP+
2x 40G QSFP+
管理レイヤー
L3
L3
L3
L3
L3
L3
タイムマネジメント
PTP
PTP
PTP
NTP
NTP
PTP
スタッキングまたはMLAG
MLAG
MLAG
MLAG
MLAG
MLAG
MLAG
VLAN、QoS、IGMPスヌーピング、リンクアグリゲーション
yesyesyesyesyesyes
静的ルーティング、RIP、OSPF、IPv6対応
yesyesyesyesyesyes
MPLS、LDP、MPLS-L2VPN、MPLS-L3VPN、VXLAN-BGP-EVPN、IPFIX
yesyes
1+1ホットスワップ対応 電源
yesyesyesyesyesyes
仕様一覧

S5800-48T4S-PE、48ポート ギガビットイーサネットL3スイッチ(上級ライセンス付き、48x ギガビットRJ45、4x 10Gb SFP+付き、MPLS&MLAG対応)

S5800-48T4S-PEは、コンパクトな1Uフォームファクタに48x 10/100/1000BASE-T RJ45アクセスポートと4x 10Gbアップリンクポートを備えた高性能レイヤ3イーサネットスイッチで、176Gbpsのノンブロッキング転送と機能豊富なL2およびL3スイッチングを提供します。 S5800-48T4S-PEは、アドバンスドライセンスを取得することで、高度なスイッチング機能(MPLS、LDP、MPLS-L2VPN、MPLS-L3VPN、VXLAN-BGP-EVPN、IPFIXなど)を実現し、次世代のエンタープライズ、データセンター、メトロ、HCI(ハイパーコンバージドインフラストラクチャー)ネットワーク向けに強力なレイヤー3ルーティングソリューションを提供します。

製品規格
ポート
48x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 4x 1G/10G SFP+
スイッチング容量
176 Gbps
電源
2 (1+1冗長性)ホットスワップ可能
転送レート
132 Mpps
ファン数
3 (2+1冗長性)内蔵
エアフロー
後ろから前へ
Macアドレス
114K
VLAN数
4K
フラッシュメモリー
8GB (eMMC)
DRAM
2GB
パケットバッファ
9MB
最大/最小レイテンシー
0.96μs/0.66μs
MPLS
対応
VXLAN-BGP-EVPN
対応
IPv4ルート数
56,000
IPv6ルート数
4,096
ARPテーブル
6,144
ジャンボフレーム
9,600
MTBF
> 200,000時間
最大消費電力
55W
ご注意: アメリカ標準(日本でも直接使用可能)の電源コードがデフォルトです。他の規格の電源コードが必要な場合は、ご注文の際にご記入いただくか、ご専任のアカウントマネージャーにご連絡ください。

ソフトウェアスポットライト

品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
接続ソリューション
もっと見る
アクセス層
製品を見る
MLAGによる冗長性
製品を見る
40G - 4x10G
製品を見る
10G(サーバー付き)
製品を見る
特徴
10Gアップリンクを備えたギガビットアクセススイッチ
アクセススイッチまたはサーバー用のギガビットポート、アグリゲーションスイッチ用の10Gポート。
176 Gbps
スイッチング容量
132 Mpps
転送レート
レイヤ3
レイヤの種類
1+1ホットスワップ対応電源と2+1冗長ファン
デュアル電源はシステムをシャットダウンせずに交換でき、後ろから前へのエアフローを備えた可変速度ファンがファン速度を自動的に調整して消費電力を削減します。
1+1デュアルAC PSU
PSUはシステムをシャットダウンせずに取り外し/交換可能
2+1スマートファン
優れた冷却、騒音、電力削減を実現する可変速度ファン
ネットワークを高帯域幅と拡張性にアップグレード
アグリゲーション層とアクセス層の両方がデュアル リンクで設計されているため、ボトルネックが解消され、高速ネットワークが実現され、信頼性の高いパフォーマンスが得られます。
冗長設計
ネットワークの安定性の向上
10Gアップリンク
高帯域幅で多様なニーズに対応
階層設計
将来の拡張が容易
MPLSはポイントツーポイント接続の確立に役立つ

MPLSを使用すると、中小規模の通信事業者がユーザー用のトンネルを作成できるようになり、ポイントツーポイント接続の構築とユーザー ネットワーク間の相互通信の実現に役立ちます。

MLAGは中断のないサービスを実現

同じモデルのスイッチを使用し、中断のないサービスアップグレードのための分散冗長アーキテクチャと、影響を最小限に抑えるための障害分離を提供します。

VXLANは無制限のデータ転送を実現

VXLANテクノロジーは、仮想レイヤ2ネットワークを構築し、IPネットワーク上に仮想トンネルを作成して、地域間およびデータセンター間のデータ移行と柔軟なリソース割り当てを可能にします。

PTP(高精度時間プロトコル)はサブマイクロ秒の精度をサポート

PTP TCを使用すると、スイッチはメッセージ転送時に伝送遅延を効果的に計算し、時間補償を実行できるため、時間エラーが減少し、同期精度が向上します。

ロスレスイーサネットとゼロパケットロス

RDMAテクノロジーはCPUの負担を軽減し、ネットワーク遅延を効果的に解決します。PFC+ECNにより、インテリジェントなデータ交換が可能になり、パケット損失が防止され、ロスレス伝送が保証されます。

RJ45ポート
48x 1000BASE-T
48x 1000BASE-T
8x 1000BASE-T (コンボ)
48x 10GBASE-T
SFPポート
48x 1G SFP
8x 1G SFP (コンボ)
PoEポート
SFP+ポート
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
12x 10G SFP+
24x 10G SFP+
25G/40G/100Gポート
4x 40G QSFP+
2x 40G QSFP+
管理レイヤー
L3
L3
L3
L3
L3
L3
タイムマネジメント
PTP
PTP
PTP
NTP
NTP
PTP
スタッキングまたはMLAG
MLAG
MLAG
MLAG
MLAG
MLAG
MLAG
VLAN、QoS、IGMPスヌーピング、リンクアグリゲーション
yesyesyesyesyesyes
静的ルーティング、RIP、OSPF、IPv6対応
yesyesyesyesyesyes
MPLS、LDP、MPLS-L2VPN、MPLS-L3VPN、VXLAN-BGP-EVPN、IPFIX
yesyes
1+1ホットスワップ対応 電源
yesyesyesyesyesyes

Q&A

顧客のレビュー

その他関連リソース

251,856円 (税抜)

277,042円 (税込)

予約受付中