FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はS5800-48T4Sに関するものです。
01:24
この写真はS5800-48T4Sに関するものです。
この写真はS5800-48T4Sに関するものです。
この写真はS5800-48T4Sに関するものです。
この写真はS5800-48T4Sに関するものです。
この写真はS5800-48T4Sに関するものです。
この写真はS5800-48T4Sに関するものです。
この写真はS5800-48T4Sに関するものです。
この写真はS5800-48T4Sに関するものです。
この写真はS5800-48T4Sに関するものです。
この写真はS5800-48T4Sに関するものです。
この写真はS5800-48T4Sに関するものです。

S5800-48T4S、48ポート ギガビットイーサネットL3スイッチ(上級ライセンス付き、48x ギガビットRJ45、4x 10Gb SFP+付き、MPLS&MLAG対応)

#185422
#185422

MLAG VXLAN PTP MPLS

269,117円 (税込)
FS P/N: S5800-48T4S
4 販売数
77 レビュー
7 Q&A
日本倉庫3点在庫あり、配達予定日2024年8月1日木曜日
グローバル倉庫77点在庫あり、配達予定日2024年8月7日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
5年間保証
30日間返品
30日間交換

S5800-48T4S、48ポート ギガビットイーサネットL3スイッチ(上級ライセンス付き、48x ギガビットRJ45、4x 10Gb SFP+付き、MPLS&MLAG対応)

S5800-48T4Sは、コンパクトな1Uフォームファクタに10/100/1000BASE-T RJ45アクセスポート48xと10Gbアップリンクポート4xを備えた高性能レイヤ3イーサネットスイッチです。この強力なスイッチは、176Gbpsのノンブロッキング転送と豊富な機能のL2およびL3スイッチングを組み合わせて提供します。

アドバンスドライセンスにより、S5800-48T4Sは高度なスイッチング機能(MPLS、LDP、MPLS-L2VPN、MPLS-L3VPN、VXLAN-BGP-EVPN、IPFIXなど)を取得でき、次世代エンタープライズ、データセンター、メトロ、HCI(ハイパーコンバージドインフラストラクチャー)のネットワーク向けに強力なレイヤー3ルーティングソリューションとなります。

製品規格
ポート
48x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 4x 1G/10G SFP+
スイッチング容量
176 Gbps
電源
2 (1+1冗長性)ホットスワップ可能
転送レート
132 Mpps
ファン数
3 (2+1冗長性)内蔵
エアフロー
前から後ろへ
Macアドレス
114K
VLAN数
4K
フラッシュメモリー
8GB (eMMC)
DRAM
2GB
パケットバッファ
9MB
最大/最小レイテンシー
0.96μs/0.66μs
MPLS
対応
VXLAN-BGP-EVPN
対応
IPv4ルート数
56K
IPv6ルート数
4K
ARPテーブル
6,144
ジャンボフレーム
9,600
MTBF
> 200,000時間
最大消費電力
55W
ご注意: アメリカ標準(日本でも直接使用可能)の電源コードがデフォルトです。他の規格の電源コードが必要な場合は、ご注文の際にご記入いただくか、ご専任のアカウントマネージャーにご連絡ください。

ソフトウェアスポットライト

品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
特徴
10Gアップリンクを備えたギガビットアクセススイッチ
アクセススイッチまたはサーバー用のギガビットポート、アグリゲーションスイッチ用の10Gポート。
176 Gbps
スイッチング容量
132 Mpps
転送レート
レイヤ3
レイヤの種類
1+1ホットスワップ対応電源と2+1冗長ファン

デュアル電源はシステムをシャットダウンせずに交換でき、前から後ろへのエアフローを備えた可変速度ファンがファン速度を自動的に調整して消費電力を削減します。

ネットワークを高帯域幅と拡張性にアップグレード
アグリゲーション層とアクセス層の両方がデュアルリンクで設計されているため、ボトルネックを解消し、高速ネットワークを実現し、信頼性の高いパフォーマンスを得ることができます。
冗長設計
ネットワークの安定性の向上
10Gアップリンク
高帯域幅で多様なニーズに対応
階層設計
将来の拡張が容易
MPLSがポイントツーポイント接続の確立をサポート

MPLSは、中小規模の事業者がユーザー向けにトンネルを作成することで、ポイント・トゥ・ポイント接続を構築し、ユーザーネットワーク間の相互通信を実現することができます。

MLAGは中断のないサービスを実現

同じモデルのスイッチを使用し、中断のないサービスアップグレードのための分散冗長アーキテクチャと、影響を最小限に抑えるための障害分離を提供します。

VXLANは無制限のデータ転送を実現

VXLANテクノロジーは、仮想レイヤ2ネットワークを構築し、IPネットワーク上に仮想トンネルを作成して、地域間およびデータセンター間のデータ移行と柔軟なリソース割り当てを可能にします。

PTP(高精度時間プロトコル)はサブミクロン精度に対応

PTP TCにより、スイッチは伝送遅延を効果的に計算し、メッセージを転送する際に時間時間補償を行うことができるため、時間誤差を減らし、同期精度を向上させます。

ロスレスイーサネットとゼロパケットロス

RDMAテクノロジーはCPUの負担を軽減し、ネットワーク遅延を効果的に解決します。PFC+ECNにより、インテリジェントなデータ交換が可能になり、パケット損失が防止され、ロスレス伝送が保証されます。

RJ45ポート
48x 1000BASE-T
48x 2500BASE-T
8x 1000BASE-T (コンボ)
48x 10GBASE-T
SFPポート
48x 1G SFP
8x 1G SFP (コンボ)
SFP+ポート
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
12x 10G SFP+
24x 10G SFP+
25G/40G/100Gポート
4x 25Gb SFP28、2x 40Gb QSFP+
4x 40G QSFP+
2x 40G QSFP+
管理レイヤー
L3
L3
L3
L3
L3
L3
タイムマネジメント
PTP
NTP
PTP
NTP
NTP
PTP
MLAG
yesyesyesyesyesyes
VLAN、QoS、IGMPスヌーピング、リンクアグリゲーション
yesyesyesyesyesyes
静的ルーティング、RIP、OSPF、IPv6対応
yesyesyesyesyesyes
MPLS、LDP、MPLS-L2VPN、MPLS-L3VPN、VXLAN-BGP-EVPN、IPFIX
yesyes
1+1ホットスワップ対応電源
yesyesyesyesyesyes
Q&A
質問する
全て (7)MPLS (4)Airflow (1)License (1)Stacking (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
4.9
5 つ星
4 つ星
3 つ星
2 つ星
1 つ星
73
4
0
0
0

O***n

United States

2023年11月12日
5.0
It is so easy to configure and there are tons of information on the web on how to configure it. If you have a business office where you want to be able to connect to 10G ethernet through fiber optic cable, you are in the right place.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0

T***s

United States

2023年11月02日
4.0
This is a very interesting device. I needed a few 10GbE ports for my VMware and lab at home. This one fits the bill since I could use the existing 1GbE ports as a backup.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0

T***r

United States

2023年10月23日
5.0
We bought this to expand our network with remote switches via fiber optic cables. This device worked perfectly and is invisible to the system. I used a regular Fiber Optic patch cable with SFP Fiber modules and we were up and running.
FS認証購入者
役に立った 3
コメント 0
すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品