IES3110-8TFM-Pは、8ポート10/100/1000T 802.3at PoE、2ポート10/100/1000T、2ポート100/1G SFP、2ポート1G/2.5G SFP、産業アプリケーション向けに設計されています。IP30規格の金属製エンクロージャーを装備し、-40 ~ 75℃(-40 ~ 167°F)の広い温度範囲での動作が可能です。すべてのギガビットPoE+ポートは、PoE/PoE+で最大240Wのパワーバジェットをサポートし、IPカメラ、電話、無線アクセスポイント、センサーなど、PoE給電のエンドデバイスの接続に最適なスイッチです。このレイヤー2産業用スイッチは、PTPやACL、QoS、LACPリンクアグリゲーションなどの拡張L2+機能をサポートしており、SMBの多くのシナリオの要件を満たすことができます。
タップまたはクリックで画像を拡大する
産業用 IES3110-8TFM-P 8ポート ギガビット イーサネット L2+マネージドPoE+スイッチ(8x PoE+ポート@240W、2x 10/100/1000BASE-T、2x 1Gb SFP付き、2x 1G/2.5G SFP、動作温度範囲-40 ~ 75°C)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
産業用 IES3110-8TFM-P、8ポート ギガビット イーサネットL2+マネージドPoE+スイッチ(8x PoE+ポート@240W、2x 10/100/1000BASE-T、2x 1Gb SFPと2x 1G/2.5G SFP付き)
ソフトウェアスポットライト
スパニングツリープロトコル(IEEE802.1d STP、IEEE802.1w RSTP、標準802.1s MSTP)をサポート
IEEE 1588v2 PTPをサポート
IPv4およびIPv6マルチキャスト機能をサポート
IGMP v1/v2/v3、IGMPスヌーピング、MLDをサポート
SNMP(Zabbixによる管理)v1、v2、v3をサポート
STPプロトコル保護(BPDU Guard)をサポート
LACP、ERPSなどをサポート
厳密な優先順位とWRRに基づくトラフィック分類をサポート
802.1P優先度とDSCPリマークをサポート
WEB GUI、Telnet、SSHをサポート
IEEE802.1X RADIUS認証、TACAS+をサポート
IPv4/IPv6 ACLをサポート
DHCPスヌーピング、DHCPサーバー、リレーをサポート
IPソースガードをサポート
ARPインスペクションをサポート
接続ソリューション
特徴
IEEE 802.3af/at PoE規格に準拠し、PoE機器を自動的に検知して必要な電力を供給することができます。
PTPを使用すると、スイッチはNTPよりも高レベルの精度で同期を実現できるため、通信およびキャリアイーサネットアプリケーションに最適です。
RJ45ポート | 16 | 8(M12 Xコード付きメスコネクタ) | 8 RJ45 PoE、2 RJ45 | 4 RJ45コンボ |
SFPポート | 4 | — | 4 | 24 |
PoEポート | — | — | 8 | — |
PoEバジェット | — | — | 240W | — |
管理レイヤー | L2 | L2 | L2 | L3 |
時間管理 | — | PTP | PTP | — |
IP等級 | IP40 | IP40 | IP30 | IP30 |
動作温度範囲 | -40 ~ 85°C | -40 ~ 75°C | -40 ~ 75°C | -40 ~ 75°C |
取り付け | DINレール取り付け | DINレールとウォールマウント | DINレール取り付け | ラック取り付け |
産業用 IES3110-8TFM-P、8ポート ギガビット イーサネットL2+マネージドPoE+スイッチ(8x PoE+ポート@240W、2x 10/100/1000BASE-T、2x 1Gb SFPと2x 1G/2.5G SFP付き)
IES3110-8TFM-Pは、8ポート10/100/1000T 802.3at PoE、2ポート10/100/1000T、2ポート100/1G SFP、2ポート1G/2.5G SFP、産業アプリケーション向けに設計されています。IP30規格の金属製エンクロージャーを装備し、-40 ~ 75℃(-40 ~ 167°F)の広い温度範囲での動作が可能です。すべてのギガビットPoE+ポートは、PoE/PoE+で最大240Wのパワーバジェットをサポートし、IPカメラ、電話、無線アクセスポイント、センサーなど、PoE給電のエンドデバイスの接続に最適なスイッチです。このレイヤー2産業用スイッチは、PTPやACL、QoS、LACPリンクアグリゲーションなどの拡張L2+機能をサポートしており、SMBの多くのシナリオの要件を満たすことができます。
ソフトウェアスポットライト
スパニングツリープロトコル(IEEE802.1d STP、IEEE802.1w RSTP、標準802.1s MSTP)をサポート
IEEE 1588v2 PTPをサポート
IPv4およびIPv6マルチキャスト機能をサポート
IGMP v1/v2/v3、IGMPスヌーピング、MLDをサポート
SNMP(Zabbixによる管理)v1、v2、v3をサポート
STPプロトコル保護(BPDU Guard)をサポート
LACP、ERPSなどをサポート
厳密な優先順位とWRRに基づくトラフィック分類をサポート
802.1P優先度とDSCPリマークをサポート
WEB GUI、Telnet、SSHをサポート
IEEE802.1X RADIUS認証、TACAS+をサポート
IPv4/IPv6 ACLをサポート
DHCPスヌーピング、DHCPサーバー、リレーをサポート
IPソースガードをサポート
ARPインスペクションをサポート
IEEE 802.3af/at PoE規格に準拠し、PoE機器を自動的に検知して必要な電力を供給することができます。
PTPを使用すると、スイッチはNTPよりも高レベルの精度で同期を実現できるため、通信およびキャリアイーサネットアプリケーションに最適です。
RJ45ポート | 16 | 8(M12 Xコード付きメスコネクタ) | 8 RJ45 PoE、2 RJ45 | 4 RJ45コンボ |
SFPポート | 4 | — | 4 | 24 |
PoEポート | — | — | 8 | — |
PoEバジェット | — | — | 240W | — |
管理レイヤー | L2 | L2 | L2 | L3 |
時間管理 | — | PTP | PTP | — |
IP等級 | IP40 | IP40 | IP30 | IP30 |
動作温度範囲 | -40 ~ 85°C | -40 ~ 75°C | -40 ~ 75°C | -40 ~ 75°C |
取り付け | DINレール取り付け | DINレールとウォールマウント | DINレール取り付け | ラック取り付け |
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
74,779円 (税抜)
82,257円 (税込)