IES3110-8TFは、8x 10/100/1000BASE-T銅線ポート、2x 100/1000/2500BASE-X SFPポートを備えており、特に工業用アプリケーション向けに設計されています。IP30規格のエンクロージャーに取り付けた場合、-40~75℃(-40~167℉)の広い温度範囲で動作できます。トラフィック制御キャビネット、工場の床、気温が極端に低いまたは高い屋外の場所など、過酷な環境に最適です。
このレイヤー2工業用スイッチは、802.1Q VLANおよびポートベースVLAN、QoS、IGMPスヌーピング、LACPリンクアグリゲーション、静的ルーティングなどの拡張L2+機能を対応し、SMBの多くのシナリオの要件を満たすことができます。
![産業用 IES3110-8TF 8ポート ギガビット イーサネットL2+マネージドスイッチ(8x 10/100/1000BASE-T、2x 1Gb SFP付き、動作温度範囲-40 ~ 75℃) この写真は1に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/138510.main.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![産業用 IES3110-8TF 8ポート ギガビット イーサネットL2+マネージドスイッチ(8x 10/100/1000BASE-T、2x 1Gb SFP付き、動作温度範囲-40 ~ 75℃) この写真は1に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/138510.main.jpg)
![産業用 IES3110-8TF 8ポート ギガビット イーサネットL2+マネージドスイッチ(8x 10/100/1000BASE-T、2x 1Gb SFP付き、動作温度範囲-40 ~ 75℃) この写真は1に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202404071510514jq8hh.png)
![産業用 IES3110-8TF 8ポート ギガビット イーサネットL2+マネージドスイッチ(8x 10/100/1000BASE-T、2x 1Gb SFP付き、動作温度範囲-40 ~ 75℃) この写真は/に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202312141209081dvhwr.jpg)
![産業用 IES3110-8TF 8ポート ギガビット イーサネットL2+マネージドスイッチ(8x 10/100/1000BASE-T、2x 1Gb SFP付き、動作温度範囲-40 ~ 75℃) この写真は1に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202312121004229vnd2t.jpg)
産業用 IES3110-8TF 8ポート ギガビット イーサネットL2+マネージドスイッチ(8x 10/100/1000BASE-T、2x 1Gb SFP付き、動作温度範囲-40 ~ 75℃)
Hot #138510
Hot #138510
44,219円 (税込)
FS P/N: IES3110-8TF
1.2K 販売数
29 レビュー
22 Q&A
予約受付中、出荷予定日 2024年12月17日火曜日
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
IES3110-8TF、8ポートギガビット イーサネットL2+マネージド産業用スイッチ(8x 10/100/1000BASE-T、2x 1Gb SFP付き)
仕様一覧
ポート
8x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 2x 100/1000/2500BASE-X SFP
MACアドレス
8,000
スイッチング容量
26Gbps
入力電圧
12-48VDC、24VAC
転送レート
14.8Mpps
最大消費電力
10W
フラッシュメモリー
16MB (NOR)
動作温度範囲
-40 ~ 75°C (-40 ~ 167°F)
ジャンボフレーム
9,000
保存温度範囲
-40 ~ 75°C (-40 ~ 167°F)
パケットバッファ
4Mbits
動作湿度範囲
5 ~ 95%(結露なし)
寸法(HxWxD)
5.31''x2.20''x3.45'' (135x56x87.8mm)
取り付け
DINレールマウント
ファン数
ファンレス
管理
WEB GUI/SSH/Telnet/SNMP
エンクロージャー
IP30規格金属エンクロージャー
MTBF
> 100,000時間
ご注意: この製品には電源コードは付属しておりませんので、別途お買い求めください。
ソフトウェアスポットライト
高可用性とマルチサービスをサポート
スパニングツリープロトコル(IEEE802.1d STP、IEEE802.1w RSTP、標準802.1s MSTP)をサポート
IPv4およびIPv6マルチキャスト機能をサポート
IGMP v1/v2/v3、IGMPスヌーピング、MLDをサポート
QoSとイン/アウト帯域幅をサポート
エラーフリーネットワーク構成
SNMP(Zabbixによる管理)v1、v2、v3をサポート
STPプロトコル保護(BPDUガード)をサポート
LACP、ERPSなどをサポート
DSCPリマークをサポート
802.1P/DSCP優先リマークをサポート
ポートごとのイングレスシェイパーとエグレスレート制限による帯域制御をサポート
ユーザーとLoT用の安全で簡素化されたアクセス
WEB GUI、Telnet、SSHをサポート
IEEE802.1X RADIUS認証をサポート
IPv4/IPv6 ACLをサポート
DHCPスヌーピングをサポート
IPソースガードをサポート
ARPインスペクションをサポート
接続ソリューション
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240329190149wtebca.jpg)
特徴
産業環境に適したIP30アルミニウム金属ハウジング
IES3110-8TFは頑丈なIP30金属エンクロージャーを備えており、-40~75℃の工業環境での動作中に強烈な振動や衝撃に耐えます。
IP30エンクロージャー
耐衝撃性と耐振動性
-40~75℃の対応温度範囲
ERPS(イーサネットリングプロテクションスイッチング)により、10ミリ秒でフェイルオーバー保護が可能になる
ERPSは、メインデバイスにSTPよりも高速にループブロッキングとリンクリカバリを実装し、
あらゆるネットワークに冗長性と稼働時間保護を効果的に追加できます。
あらゆるネットワークに冗長性と稼働時間保護を効果的に追加できます。
RPLオーナーをブロックして、データがループで無限に送信されないようにする
RPLオーナーのブロックを解除して、ノンストップのトラフィック転送を確保する
PTP(Precision Time Protocol)はサブマイクロ秒の精度を提供可能
PTPを使用することで、スイッチはNTPよりも高いレベルの精度で同期を実現でき、テレコムおよびキャリアイーサネットアプリケーションに最適です。
RJ45ポート | 8x 10/100/1000BASE-T | 8x 10/100/1000BASE-T | 8x 10/100/1000BASE-T | 8x 10/100/1000BASE-T | 16x 10/100/1000 Base-T |
SFPポート | 2x 100/1000BASE-X SFP | 2x 100/1000/2500BASE-X SFP | 2x 100/1000/2500BASE-X SFP | 2x 100/1000/2500BASE-X SFP | 2x 100/1000BASE-X SFP |
PoEポート | — | — | 8x PoE+ | 8x PoE+ | — |
PoEバジェット | — | — | 240W | 240W | — |
管理レイヤー | L2+ | L2+ | L2+ | L2+ | L2+ |
時間管理 | PTP | NTP | NTP | PTP | NTP |
IPレーティング | IP30 | IP40 | IP30 | IP30 | IP30 |
動作温度範囲 | -40 ~ 75°C | -40 ~ 75°C | -40 ~ 75°C | -40 ~ 75°C | -40 ~ 75°C |
取り付け | DINレールマウントまたはウォールマウント | DINレールマウント | DINレールマウント | DINレールマウントまたはウォールマウント | DINレールマウントまたはウォールマウント |
VLAN、QoS、LACP、IGMP、ACL、DHCP、MSTP | |||||
静的ルーティング | — | — | — | ||
MVRP/MRP | — | — | — |
Q&A
質問する
全て (22)未回答の質問 (1)Product Recommendation (4)Power Supply (3)Function (2)PTP (2)Data Security (1)Fanless (1)Installation Method (1)Port Rate (1)QoS (1)Routing Capacity (1)SSH (1)Technical Support (1)VLAN
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
28
1
0
0
0
Ю***а
Russian Federation
2023年12月07日
Good solid L2+ switch that works down below zero. Many more configuration options than its price would suggest as well.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0B***n
Canada
2023年12月01日
We are using this switch in an outdoor environment but it is protected from the elements. It works great and has not given any problems. It’s connected to another switch via fiber about 650 feet away. It was easy to configure and setup.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0R***j
United States
2023年11月27日
Work in a hot condition 135°F work great.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品