IES3100-16TMは16x 10/100/1000BASE-T、4x 1G/2.5G SFPを搭載し、特に産業用アプリケーション向けに設計されています。アルミニウムプロファイルとアルミニウム合金複合シェルを採用し、耐腐食性、耐酸化性に優れ、錆びることはありません。保護レベルはIP40より低くありません。動作温度は-40 ~ 85°C(-40 ~ 185°F)で、リレーアラームをサポートしています。このスイッチは過酷な環境に最適で、産業用制御、道路橋、鉄道輸送、電力、エネルギー、化学工業、産業用通信に広く使用できます。このレイヤ 2 産業用スイッチは、802.1Q VLANおよびポートベースのVLAN、QoS、QinQ、LACPリンクアグリゲーションなどの拡張L2+機能をサポートしており、中小企業の多くのシナリオの要件を満たすことができます。
![産業用 IES3100-16TM 16ポート ギガビット イーサネット L2マネージドスイッチ(16x 10/100/1000BASE-T、4x 1G/2.5G SFP付き、動作温度範囲-40 ~ 85°C) この写真はに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230317142356wt1fqp.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![産業用 IES3100-16TM 16ポート ギガビット イーサネット L2マネージドスイッチ(16x 10/100/1000BASE-T、4x 1G/2.5G SFP付き、動作温度範囲-40 ~ 85°C) この写真はに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230317142356wt1fqp.jpg)
![産業用 IES3100-16TM 16ポート ギガビット イーサネット L2マネージドスイッチ(16x 10/100/1000BASE-T、4x 1G/2.5G SFP付き、動作温度範囲-40 ~ 85°C) この写真は3に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2024032814375645cicc.png)
![産業用 IES3100-16TM 16ポート ギガビット イーサネット L2マネージドスイッチ(16x 10/100/1000BASE-T、4x 1G/2.5G SFP付き、動作温度範囲-40 ~ 85°C) この写真はに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230317142358uqfw1u.jpg)
![産業用 IES3100-16TM 16ポート ギガビット イーサネット L2マネージドスイッチ(16x 10/100/1000BASE-T、4x 1G/2.5G SFP付き、動作温度範囲-40 ~ 85°C) この写真はに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230317142400mqc611.jpg)
![産業用 IES3100-16TM 16ポート ギガビット イーサネット L2マネージドスイッチ(16x 10/100/1000BASE-T、4x 1G/2.5G SFP付き、動作温度範囲-40 ~ 85°C) この写真はに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202303171424023s0r5p.jpg)
![産業用 IES3100-16TM 16ポート ギガビット イーサネット L2マネージドスイッチ(16x 10/100/1000BASE-T、4x 1G/2.5G SFP付き、動作温度範囲-40 ~ 85°C) この写真はに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230317142406dvwu7b.jpg)
![産業用 IES3100-16TM 16ポート ギガビット イーサネット L2マネージドスイッチ(16x 10/100/1000BASE-T、4x 1G/2.5G SFP付き、動作温度範囲-40 ~ 85°C) この写真はに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231207172459z7wy1b.jpg)
産業用 IES3100-16TM 16ポート ギガビット イーサネット L2マネージドスイッチ(16x 10/100/1000BASE-T、4x 1G/2.5G SFP付き、動作温度範囲-40 ~ 85°C)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
産業用 IES3100-16TM、20ポート ギガビット イーサネット L2マネージドスイッチ(16x 10/100/1000BASE-T、4x 1G/2.5G SFP付き)
1,488,000pps/1000Mポート
ソフトウェアスポットライト
スパニングツリープロトコル(IEEE802.1d STP、IEEE802.1w RSTP、標準802.1s MSTP)をサポート
IPv4およびIPv6マルチキャスト機能をサポート
L2/L3/L4プロトコルヘッダの各フィールドのトラフィック分類をサポート
IGMP v1/v2/v3、IGMPスヌーピング、MLDをサポート
SNMP(Zabbixによる管理)v1、v2、v3をサポート
STPプロトコル保護(BPDUガード)をサポート
LACP、ERPSなどをサポート
SP、WRR、SP+WRRなど複数のキューイングアルゴリズムをサポート
CARトラフィック制御をサポート
802.1P/DSCP優先度リマークをサポート
WEB GUI、Telnet、SSHをサポート
IEEE802.1X RADIUS認証、TACAS+をサポート
IPv4/IPv6 ACLをサポート
DHCPスヌーピング、DHCPサーバー、リレーをサポート
IPソースガードをサポート ARPインスペクションをサポート
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240330104100nkkfx8.jpg)
内蔵のWebベースの管理インタフェイスを備えたIES3110-8M12は、使いやすく、プラットフォームに依存しない管理および構成機能を提供します。
RJ45ポート | 16 | 8(M12 Xコードメス型コネクタ) | 8 RJ45 PoE、2 RJ45 | 4 RJ45コンボ |
SFPポート | 4 | — | 4 | 24 |
PoEポート | — | — | 8 | — |
PoEバジェット | — | — | 240W | — |
管理レイヤ | L2 | L2 | L2 | L3 |
時間管理 | — | PTP | PTP | — |
IP規格 | IP40 | IP40 | IP30 | IP30 |
動作温度範囲 | -40 ~ 85°C | -40 ~ 75°C | -40 ~ 75°C | -40 ~ 75°C |
取り付け | DINレールマウント | DINレールとウォールマウント | DINレールマウント | ラックマウント |
L***o
Singapore
A***r
Germany