IES3110-8M12は8ポート10/100/1000T M12ポートを搭載し、産業用アプリケーション向けに設計されています。IP40準拠の金属エンクロージャーを備え、-40 ~ 75℃の幅広い温度範囲で動作できます。過酷な環境に最適です。このレイヤ2産業用スイッチは、PTPやACL、QoS、LACPリンクアグリゲーションなどの拡張L2+機能をサポートしており、産業環境における多くのシナリオの要件を満たすことができます。
タップまたはクリックで画像を拡大する
産業用 IES3110-8M12 8ポート 10/100/1000T M12 L2マネージドスイッチ(動作温度範囲-40 ~ 75°C)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
産業用 IES3110-8M12、8ポート 10/100/1000T M12 ウォールマウント L2マネージドスイッチ
全負荷
ソフトウェアスポットライト
スパニングツリープロトコル(IEEE802.1d STP、IEEE802.1w RSTP、標準802.1s MSTP)をサポート
IEEE 1588v2 PTPをサポート
IPv4およびIPv6マルチキャスト機能をサポート
IGMP v1/v2/v3、IGMPスヌーピング、MLDをサポート
SNMP(Zabbixによる管理)v1、v2、v3をサポート
STPプロトコル保護(BPDUガード)をサポート
LACP、ERPSなどをサポート
厳密な優先順位とWRRに基づくトラフィック分類をサポート
802.1P優先度とDSCPリマークをサポート
WEB GUI、Telnet、SSHをサポート
IEEE802.1X RADIUS認証、TACAS+をサポート
IPv4/IPv6 ACLをサポート
DHCPスヌーピング、DHCPサーバー、リレーをサポート
IPソースガードをサポート
ARPインスペクションをサポート
接続ソリューション
特徴
PTPは、NTPよりも高い精度で同期を取ることができるため、通信事業者やキャリアイーサネットのアプリケーションに最適です。
RJ45ポート | 16 | 8(M12 Xコードメス型コネクタ) | 8 RJ45 PoE、2 RJ45 | 4 RJ45コンボ |
SFPポート | 4 | — | 4 | 24 |
PoEポート | — | — | 8 | — |
PoEバジェット | — | — | 240W | — |
管理レイヤ | L2 | L2 | L2 | L3 |
時間管理 | — | PTP | PTP | — |
IP規格 | IP40 | IP40 | IP30 | IP30 |
動作温度範囲 | -40 ~ 85°C | -40 ~ 75°C | -40 ~ 75°C | -40 ~ 75°C |
取り付け | DINレールマウント | DINレールとウォールマウント | DINレールマウント | ラックマウント |
産業用 IES3110-8M12、8ポート 10/100/1000T M12 ウォールマウント L2マネージドスイッチ
IES3110-8M12は8ポート10/100/1000T M12ポートを搭載し、産業用アプリケーション向けに設計されています。IP40準拠の金属エンクロージャーを備え、-40 ~ 75℃の幅広い温度範囲で動作できます。過酷な環境に最適です。このレイヤ2産業用スイッチは、PTPやACL、QoS、LACPリンクアグリゲーションなどの拡張L2+機能をサポートしており、産業環境における多くのシナリオの要件を満たすことができます。
全負荷
ソフトウェアスポットライト
スパニングツリープロトコル(IEEE802.1d STP、IEEE802.1w RSTP、標準802.1s MSTP)をサポート
IEEE 1588v2 PTPをサポート
IPv4およびIPv6マルチキャスト機能をサポート
IGMP v1/v2/v3、IGMPスヌーピング、MLDをサポート
SNMP(Zabbixによる管理)v1、v2、v3をサポート
STPプロトコル保護(BPDUガード)をサポート
LACP、ERPSなどをサポート
厳密な優先順位とWRRに基づくトラフィック分類をサポート
802.1P優先度とDSCPリマークをサポート
WEB GUI、Telnet、SSHをサポート
IEEE802.1X RADIUS認証、TACAS+をサポート
IPv4/IPv6 ACLをサポート
DHCPスヌーピング、DHCPサーバー、リレーをサポート
IPソースガードをサポート
ARPインスペクションをサポート
PTPは、NTPよりも高い精度で同期を取ることができるため、通信事業者やキャリアイーサネットのアプリケーションに最適です。
RJ45ポート | 16 | 8(M12 Xコードメス型コネクタ) | 8 RJ45 PoE、2 RJ45 | 4 RJ45コンボ |
SFPポート | 4 | — | 4 | 24 |
PoEポート | — | — | 8 | — |
PoEバジェット | — | — | 240W | — |
管理レイヤ | L2 | L2 | L2 | L3 |
時間管理 | — | PTP | PTP | — |
IP規格 | IP40 | IP40 | IP30 | IP30 |
動作温度範囲 | -40 ~ 85°C | -40 ~ 75°C | -40 ~ 75°C | -40 ~ 75°C |
取り付け | DINレールマウント | DINレールとウォールマウント | DINレールマウント | ラックマウント |
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
77,660円 (税抜)
85,426円 (税込)