IES5100-16TSは、16個の10/100/1000BASE-Tポート、4個の1G SFPポート、4個の10G SFP+ポートを搭載し、特に産業用アプリケーション向けに設計されています。IP40規格の金属エンクロージャーを備え、-40 ~ 75℃(-40 ~ 167℉)の広い温度範囲での動作が可能です。このスイッチは過酷な環境に最適で、エネルギー、輸送、工業生産、環境保護、軍事産業などで広く使用することができます。この産業用レイヤ2スイッチは、L2+静的ルーティング、RIP、OSPF、VRRP、DHCPサーバーなどの拡張機能をサポートしており、産業環境における多くのシナリオの要件を満たすことができます。
![産業用 IES5100-16TS 16ポート ギガビットイーサネット L2+マネージドスイッチ(16x 10/100/1000BASE-T、4x 1Gb SFPと4x 10Gb SFP+付き、動作温度範囲-40 ~ 75℃) この写真は1に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20221109122219cmcmpj.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![産業用 IES5100-16TS 16ポート ギガビットイーサネット L2+マネージドスイッチ(16x 10/100/1000BASE-T、4x 1Gb SFPと4x 10Gb SFP+付き、動作温度範囲-40 ~ 75℃) この写真は1に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221109122219cmcmpj.jpg)
![産業用 IES5100-16TS 16ポート ギガビットイーサネット L2+マネージドスイッチ(16x 10/100/1000BASE-T、4x 1Gb SFPと4x 10Gb SFP+付き、動作温度範囲-40 ~ 75℃) この写真は9に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240328143804o7q4c6.png)
![産業用 IES5100-16TS 16ポート ギガビットイーサネット L2+マネージドスイッチ(16x 10/100/1000BASE-T、4x 1Gb SFPと4x 10Gb SFP+付き、動作温度範囲-40 ~ 75℃) この写真は1に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202211091222190n8bp6.jpg)
![産業用 IES5100-16TS 16ポート ギガビットイーサネット L2+マネージドスイッチ(16x 10/100/1000BASE-T、4x 1Gb SFPと4x 10Gb SFP+付き、動作温度範囲-40 ~ 75℃) この写真は/に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231214120908h8umtt.jpg)
![産業用 IES5100-16TS 16ポート ギガビットイーサネット L2+マネージドスイッチ(16x 10/100/1000BASE-T、4x 1Gb SFPと4x 10Gb SFP+付き、動作温度範囲-40 ~ 75℃) この写真は1に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230725111520tbik25.jpg)
![産業用 IES5100-16TS 16ポート ギガビットイーサネット L2+マネージドスイッチ(16x 10/100/1000BASE-T、4x 1Gb SFPと4x 10Gb SFP+付き、動作温度範囲-40 ~ 75℃) この写真は1に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202211091222195diffb.jpg)
![産業用 IES5100-16TS 16ポート ギガビットイーサネット L2+マネージドスイッチ(16x 10/100/1000BASE-T、4x 1Gb SFPと4x 10Gb SFP+付き、動作温度範囲-40 ~ 75℃) この写真は1に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221109122219vmf8t8.jpg)
![産業用 IES5100-16TS 16ポート ギガビットイーサネット L2+マネージドスイッチ(16x 10/100/1000BASE-T、4x 1Gb SFPと4x 10Gb SFP+付き、動作温度範囲-40 ~ 75℃) この写真は2に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231208105610101x5g.jpg)
産業用 IES5100-16TS 16ポート ギガビットイーサネット L2+マネージドスイッチ(16x 10/100/1000BASE-T、4x 1Gb SFPと4x 10Gb SFP+付き、動作温度範囲-40 ~ 75℃)
#161350
#161350
117,125円 (税込)
FS P/N: IES5100-16TS
148 販売数
1 レビュー
0 質問内容
グローバル倉庫26点在庫あり、配達予定日2024年8月7日水曜日
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
産業用 16ポート ギガビット イーサネット L2+マネージドスイッチ(16x10/100/1000BASE-T、4x1Gb SFPと4x10Gb SFP+)
仕様一覧
ポート
16x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 4x 1G SFP、4x 10G SFP+
MACテーブルのサイズ
16K
スイッチング容量
120Gbps
入力電圧
48-60VDC、100-240VAC
転送レート
89Mpps
最大消費電力
26W
フラッシュメモリー
16MB
動作温度範囲
-40 ~ 75°C (-40 ~ 167°F)
ジャンボフレーム
9,000
保存温度範囲
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
パケットバッファ
12Mb
動作湿度範囲
10-85%(結露なし)
寸法(HxWxD)
6.69''x5.51''x3.94'' (170x140x100mm)
取り付け
DINレールマウント
スタッキング性
最大8台まで
管理
WEB GUI/SSH/Telnet/SNMP
エンクロージャー
IP40規格金属エンクロージャー
MTBF
> 800,000時間
ご注意: この製品には電源コードは付属しておりませんので、別途お買い求めください。
ソフトウェアスポットライト
高可用性とマルチサービスをサポート
スパニングツリープロトコル(IEEE802.1d STP、IEEE802.1w RSTP、標準802.1s MSTP)をサポート
IPv4とIPv6マルチキャスト機能をサポート
L2/L3/L4プロトコルヘッダーの各フィールドのトラフィック分類をサポート
IGMP v1/v2/v3、IGMPスヌーピング、MLDをサポート
エラーフリーネットワーク構成
SNMP(Zabbixによる管理)v1、v2、v3をサポート
STPプロトコル保護(BPDUガード)をサポート
LACP、ERPSなどをサポート
SP、WRR、SP+WRRなど複数のキューイングアルゴリズムをサポート
802.1P/DSCP優先リマークをサポート
ユーザーとLoT用の安全で簡素化されたアクセス
WEB GUI、Telnet、SSHをサポート
IEEE802.1X RADIUS認証をサポート
IPv4/IPv6 ACLをサポート
DHCPスヌーピングをサポート
IPソースガードをサポート
ARPインスペクションをサポート
接続ソリューション
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240330111410fu2e2i.jpg)
特徴
産業環境に適したIP40アルミニウム金属ハウジング
IES5100-16TSは、-40 ~ 75℃の産業環境下で動作し、高度な振動や衝撃に耐える堅牢なIP40金属製エンクロージャーを装備しています。
IP40エンクロージャー
耐衝撃性と耐振動性
動作温度範囲-40 ~ 75℃
4KV雷保護
OSPF(オープン最短パスファースト)によるネットワーク管理の簡素化
OSPFは、自律システムをエリアに分割することでトポロジを簡素化し、最短パスを自動的に計算して更新し、リンクステータス情報を送信して、労働時間を削減します。
ERPS(イーサネットリング保護スイッチング) により、フェイルオーバー保護を50ms以下で実現
ERPSは、主装置のSTPよりも高速にループブロックとリンクリカバリーを実現し、あらゆるネットワークに冗長性とアップタイム保護を効果的に追加することができます。
RPLオーナーをブロックして、ループで延々とデータを送信することを回避する
RPLオーナーをブロックして、トラフィック転送を停止しないようにする
ビデオ
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
1
0
0
0
0
T***a
United States
2022年6月16日
I do admire your company's customer service, reaching out to customers. It gives me a positive image of the company.
FS認証購入者
役に立った 2
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品