100GBASE-SR4および112GBASE-OTU4 QSFP28光モジュールは、100GBASEイーサネットおよび4x 28G OTNクライアント・インターフェース用に設計されており、MPO12コネクター経由で波長850nmのOM3マルチモード・ファイバ(MMF)上で最大70m、またはOM4マルチモード・ファイバ(MMF)上で最大100mのスループットを実現します。このトランシーバーは、IEEE 802.3 100GBASE-SR4および112Gファイバ・チャネルに準拠しています。また、QSFP28 MSAが規定するI2Cインターフェイス経由でデジタル診断機能も利用でき、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。これらの特長により、設置が容易でホットスワップ対応のこのトランシーバーは、100Gイーサネット、電気通信、サービス・プロバイダー・アプリケーション、5G無線ネットワークなど、さまざまなアプリケーションでの使用に適しています。
ご注意: FSのP/NがQ28-100/112G-SR4からQSFP-SR4-100GMに変更になりましたが、製品は同じです。FS P/Nのみ変更されています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
FSスイッチ用 100GBASE-SR4 & 112GBASE-OTU4 QSFP28光モジュール(デュアルレート 850nm 100m DOM MPO-12)
#168707
#168707
14,264円 (税抜)
FS P/N: QSFP-SR4-100GM15,690円 (税込)
FS P/N: QSFP-SR4-100GM
6 販売数
4 レビュー
5 Q&A
予約受付中、配達予定日2024年6月06日木曜日
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
ビデオ
Q&A
レビュー
その他関連リソース
100GBASE-SR4 & 112GBASE-OTU4 デュアルレート QSFP28モジュール(MMF、850nm、100m、MPO12、DOM)
Specifications
Part Number
QSFP-SR4-100GM
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP28
Max Data Rate
Dual Rate 103.1Gbps and 112Gbps
Wavelength
850nm
Max Cable Distance
100m
Connector
MPO
Media
MMF
Transmitter Type
VCSEL
Receiver Type
VCSEL
TX Power
-8.4~2.4 dBm
Receiver Sensitivity
<-10.3 dBm
Powerbudget
1.9dB
Receiver Overload
2.4 dBm
Power Consumption
<2.5W
Extinction Ratio
>2 dBm
DOM
Supported
Commercial Temperature Range
0 to 70°C
Protocols
IEEE Std 802.3-2018, FC-PI-6P, SFF-8665, SFF-8636, SFF-8679
Warranty
5 Years
Quality Testing Program
Quality Testing Program
Optical Transceivers Testing Learn more
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
シナリオ 1
シナリオ 2
もっと見る
シナリオ 1
製品を見る シナリオ 2
製品を見る シナリオ 3
製品を見る 特徴
Low Power Consumption for Energy-saving
Built-in Macom chip enables 100G stable transmission and low power consumption, saving energy and reducing heat dissipation.
Macom Chip
Stable Transmission
≤2.5W
Low Power Consumption
100Gbps
High Bandwidth
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss & CRC
Eye Pattern Test
Mask Margin >20%
Bit Error Rate Test
BER 1E-12
Temperature Test
0~70°C
ビデオ
仕様一覧
100GBASE-SR4 & 112GBASE-OTU4 デュアルレート QSFP28モジュール(MMF、850nm、100m、MPO12、DOM)
100GBASE-SR4および112GBASE-OTU4 QSFP28光モジュールは、100GBASEイーサネットおよび4x 28G OTNクライアント・インターフェース用に設計されており、MPO12コネクター経由で波長850nmのOM3マルチモード・ファイバ(MMF)上で最大70m、またはOM4マルチモード・ファイバ(MMF)上で最大100mのスループットを実現します。このトランシーバーは、IEEE 802.3 100GBASE-SR4および112Gファイバ・チャネルに準拠しています。また、QSFP28 MSAが規定するI2Cインターフェイス経由でデジタル診断機能も利用でき、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。これらの特長により、設置が容易でホットスワップ対応のこのトランシーバーは、100Gイーサネット、電気通信、サービス・プロバイダー・アプリケーション、5G無線ネットワークなど、さまざまなアプリケーションでの使用に適しています。
ご注意: FSのP/NがQ28-100/112G-SR4からQSFP-SR4-100GMに変更になりましたが、製品は同じです。FS P/Nのみ変更されています。
Specifications
Part Number
QSFP-SR4-100GM
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP28
Max Data Rate
Dual Rate 103.1Gbps and 112Gbps
Wavelength
850nm
Max Cable Distance
100m
Connector
MPO
Media
MMF
Transmitter Type
VCSEL
Receiver Type
VCSEL
TX Power
-8.4~2.4 dBm
Receiver Sensitivity
<-10.3 dBm
Powerbudget
1.9dB
Receiver Overload
2.4 dBm
Power Consumption
<2.5W
Extinction Ratio
>2 dBm
DOM
Supported
Commercial Temperature Range
0 to 70°C
Protocols
IEEE Std 802.3-2018, FC-PI-6P, SFF-8665, SFF-8636, SFF-8679
Warranty
5 Years
Quality Testing Program
Quality Testing Program
Optical Transceivers Testing Learn more
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
シナリオ 1
シナリオ 2
もっと見る
シナリオ 1
製品を見る シナリオ 2
製品を見る シナリオ 3
製品を見る 特徴
Low Power Consumption for Energy-saving
Built-in Macom chip enables 100G stable transmission and low power consumption, saving energy and reducing heat dissipation.
Macom Chip
Stable Transmission
≤2.5W
Low Power Consumption
100Gbps
High Bandwidth
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss & CRC
Eye Pattern Test
Mask Margin >20%
Bit Error Rate Test
BER 1E-12
Temperature Test
0~70°C
ビデオ
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
14,264円 (税抜)
15,690円 (税込)
予約受付中