Cat6aスリムパッチケーブルは、高密度データセンターのアプリケーションに最適なソリューションです。LANケーブルのサイズを小さくすることで、混雑を緩和し、ラック内のエアフローを改善します。スナグレスブートにより、設置時の不要なケーブルの引っ掛かりを防ぎ、さらにストレインリリーフを提供します。
タップまたはクリックで画像を拡大する
16ft(5m) Cat6aツメ折れ防止 シールドなし(UTP) スリムイーサネットネットワーク用LANケーブル(PVC CM、黒色)
#151377
#151377
893円 (税抜)
FS P/N: C6AUTPSGSPVC982円 (税込)
FS P/N: C6AUTPSGSPVC
2.3K 販売数
10 レビュー
11 Q&A
グローバル倉庫42点在庫あり、配達予定日2024年5月15日水曜日
100 点仕入れ中、配達予定日2024年7月01日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
1年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
ビデオ
Q&A
レビュー
Cat6aツメ折れ防止ブート シールドなし(UTP) スリムイーサネットネットワーク用LANケーブル(28AWG、1/10G Base-T)
製品規格
ケーブルタイプ
Cat6aスリムツメ折れ防止
シールドタイプ
シールドなし(U/UTP)
ケーブルジャケット
PVC CM
長さ
16ft(5m) (プラグを含む)
導体材質
純銅
導体タイプ
撚り線
データレート対応
1000Base-Tと最大10GBase-T
最大(テスト済み)周波数
500MHz
ケージ規格
28AWG (7/0.12mm)
ケーブル外径(mm)
4.2 ± 0.3
PoEの互換性
PoE/PoE+/PoE++
ツイストペア
4ペア
配線スキーム
T568B、ストレート
標準
ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568.2-D
動作温度範囲
-20 ~ +75°C (-4 ~ 167°F)
設置温度範囲
-10 ~ +50°C (14 ~ 122°F)
品質テストプログラム
LANケーブルテスト もっと見る
接続ソリューション
データセンターの水平配線
SMB IT業務向けのPoEケーブル接続
もっと見る
データセンターの水平配線
製品を見る SMB IT業務向けのPoEケーブル接続
製品を見る Cat6a - サーバー
製品を見る ハイブリッド配線
製品を見る リモート管理のケーブル接続
製品を見る 特徴
550MHzの安定した伝送
このケーブルは最大550MHzまで高速化し、10GBase-Tイーサネットをサポートしているため、より信頼性の高いデータ伝送が可能です。
金メッキコネクタ
安定伝送
純銅導体
少ない信号損失
より線4ツイストペア
電磁干渉防止
キャビネットのスペースを節約し、データセンターの気流の動きを促進
フルーク・ネットワークス-ケーブルテスト
LANケーブルはフルーク・パッチコードテストに合格し、指定されたテストレポートを提供します。このレポートには、NEXT、PS NEXT、ACR-F、PS ACR-F、ACR-N、PS ACR-N、およびRLが含まれます。
ビデオ
仕様一覧
Cat6aツメ折れ防止ブート シールドなし(UTP) スリムイーサネットネットワーク用LANケーブル(28AWG、1/10G Base-T)
Cat6aスリムパッチケーブルは、高密度データセンターのアプリケーションに最適なソリューションです。LANケーブルのサイズを小さくすることで、混雑を緩和し、ラック内のエアフローを改善します。スナグレスブートにより、設置時の不要なケーブルの引っ掛かりを防ぎ、さらにストレインリリーフを提供します。
製品規格
ケーブルタイプ
Cat6aスリムツメ折れ防止
シールドタイプ
シールドなし(U/UTP)
ケーブルジャケット
PVC CM
長さ
16ft(5m) (プラグを含む)
導体材質
純銅
導体タイプ
撚り線
データレート対応
1000Base-Tと最大10GBase-T
最大(テスト済み)周波数
500MHz
ケージ規格
28AWG (7/0.12mm)
ケーブル外径(mm)
4.2 ± 0.3
PoEの互換性
PoE/PoE+/PoE++
ツイストペア
4ペア
配線スキーム
T568B、ストレート
標準
ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568.2-D
動作温度範囲
-20 ~ +75°C (-4 ~ 167°F)
設置温度範囲
-10 ~ +50°C (14 ~ 122°F)
品質テストプログラム
LANケーブルテスト もっと見る
接続ソリューション
データセンターの水平配線
SMB IT業務向けのPoEケーブル接続
もっと見る
データセンターの水平配線
製品を見る SMB IT業務向けのPoEケーブル接続
製品を見る Cat6a - サーバー
製品を見る ハイブリッド配線
製品を見る リモート管理のケーブル接続
製品を見る 特徴
550MHzの安定した伝送
このケーブルは最大550MHzまで高速化し、10GBase-Tイーサネットをサポートしているため、より信頼性の高いデータ伝送が可能です。
金メッキコネクタ
安定伝送
純銅導体
少ない信号損失
より線4ツイストペア
電磁干渉防止
キャビネットのスペースを節約し、データセンターの気流の動きを促進
フルーク・ネットワークス-ケーブルテスト
LANケーブルはフルーク・パッチコードテストに合格し、指定されたテストレポートを提供します。このレポートには、NEXT、PS NEXT、ACR-F、PS ACR-F、ACR-N、PS ACR-N、およびRLが含まれます。
ビデオ
Q&A
顧客のレビュー
893円 (税抜)
982円 (税込)
グローバル倉庫42点在庫あり