FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY

日本 (日本語 / ¥ JPY)

税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
この写真はQSFP-DR-100Gに関するものです。
この写真はQSFP-DR-100Gに関するものです。
この写真はQSFP-DR-100Gに関するものです。
この写真はQSFP-DR-100Gに関するものです。
この写真はQSFP-DR-100Gに関するものです。
この写真はQSFP-DR-100Gに関するものです。
この写真はQSFP-DR-100Gに関するものです。
この写真はQSFP-DR-100Gに関するものです。
この写真はQSFP-DR-100Gに関するものです。
この写真はQSFP-DR-100Gに関するものです。

Brocade互換 100GBASE-DR QSFP28光モジュール(シングルラムダ 1310nm 500m DOM LCデュプレックス SMF)

#143517
#143517

Broadcom 7nm DSP EML ボックス ≤ 4W シングルラムダ 100G-400G LCデュプレックス SMF

43,081円 (税抜)
FS P/N: QSFP-DR-100G
47,389円 (税込)
FS P/N: QSFP-DR-100G
18 販売数
27 レビュー
6 Q&A
互換ブランド:
グローバル倉庫413点在庫あり、配達予定日2024年5月14日火曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
5年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
ビデオ
Q&A
レビュー
その他関連リソース

Brocade互換 100GBASE-DR シングルLambda QSFP PAM4モジュール(シングルLambda、SMF、1310nm、500m、LC、DOM)

100GBASE-DRシングルLambda QSFP光モジュールは、1310nmの波長を使用して、デュプレックスLCコネクタを介して単一モードファイバ(SMF)上の最大500mの100GBASEイーサネットスループットに使用するために設計されています。このモジュールには、4x25G NRZ電気信号を1x100G PAM-4光信号に変換するためのBroadcomチップが含まれています。このモジュールは、QSFP MSA、IEEE 802.3cd、100G Lambda MSA規格に準拠しています。また、QSFP MSAで規定されているI2Cインターフェースを介したデジタル診断機能も利用可能で、リアルタイムの動作パラメーターにアクセスできます。これらの特長により、この取り付けが簡単でホットスワップ可能なモジュールは、データセンター、100Gイーサネット、400Gから100Gへのブレークアウト・アプリケーションなど、さまざまなアプリケーションでの使用に適しています。
ご注意: FSのP/NがQSFP28-DR-100GからQSFP-DR-100Gに変更になりましたが、製品は同じです。FSのP/Nのみ変更されています。

製品規格
型番
QSFP-DR-100G
メーカー
FS
インターフェース
QSFP28
最大伝送速度
103.125Gbps(4x 25.78Gbps)
波長
1310nm
最大伝送距離
500m
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
EML
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-2.9 ~ 4dBm
受信感度
<-5.9dBm
パワーバジェット
3dB
レシーバー過負荷
4dBm
消費電力
≤4.5W
消光比
3.5dB
DDM/DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
CDR (クロック&データリカバリー)
TX&RX内蔵CDR
FEC機能
対応
通信プロトコル
IEEE802.3cd100GBASE-DR仕様に準拠
保証期間
5年間
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。

特徴

1サイトずつアップグレード
シングルラムダ100GはIEEE 400GBASE-DR4に準拠しているため、ネットワーク事業者は1サイトだけ400Gにアップグレードしても、ポート帯域を犠牲にすることなく既存の100Gサイトと接続できます。
消費電力4W未満で省エネ
Broadcom DSPチップを内蔵した100Gシングルラムダモジュールは、100Gアプリケーションにおいて高速、かつ低消費電力を実現します。
Broadcom DSPチップ
安定した伝送
≤ 4W
低消費電力
100Gbps
高帯域幅
信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供できます。
光スペクトルテスト
パケットロス・CRCなし
温度テスト
0 ~ 70°C
ネットワークへのシームレスな接続を実現
FSボックスは、モジュールを再構成して異なるブランドに対応させることで、在庫コストに柔軟性を持たせています。
中心波長
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
コネクタ
LCデュプレックス
LCデュプレックス
LCデュプレックス
LCデュプレックス
ケーブル距離(最大)
500m (ホストFECあり)
2km (ホストFECあり)
10km (ホストFECあり)
25km
ケーブルの種類
SMF
SMF
SMF
SMF
変調方式
PAM4
PAM4
PAM4
PAM4
送信機タイプ
EML
EML
4x LAN WDM DML TOSA
EML
パッケージング技術
BOX包装
BOX包装
BOX包装
COB(チップオンボード)包装
チップ
Broadcomチップ
Macomチップ
Broadcomチップ
Inphiチップ
適用範囲
データセンター
100GBASEイーサネット
400Gから4x100Gへのブレークアウト
データセンター
100GBASEイーサネット
400Gから4x100Gへのブレークアウト
データセンター
100GBASEイーサネット
データセンター
100GBASEイーサネット
仕様一覧

Brocade互換 100GBASE-DR シングルLambda QSFP PAM4モジュール(シングルLambda、SMF、1310nm、500m、LC、DOM)

100GBASE-DRシングルLambda QSFP光モジュールは、1310nmの波長を使用して、デュプレックスLCコネクタを介して単一モードファイバ(SMF)上の最大500mの100GBASEイーサネットスループットに使用するために設計されています。このモジュールには、4x25G NRZ電気信号を1x100G PAM-4光信号に変換するためのBroadcomチップが含まれています。このモジュールは、QSFP MSA、IEEE 802.3cd、100G Lambda MSA規格に準拠しています。また、QSFP MSAで規定されているI2Cインターフェースを介したデジタル診断機能も利用可能で、リアルタイムの動作パラメーターにアクセスできます。これらの特長により、この取り付けが簡単でホットスワップ可能なモジュールは、データセンター、100Gイーサネット、400Gから100Gへのブレークアウト・アプリケーションなど、さまざまなアプリケーションでの使用に適しています。
ご注意: FSのP/NがQSFP28-DR-100GからQSFP-DR-100Gに変更になりましたが、製品は同じです。FSのP/Nのみ変更されています。

製品規格
型番
QSFP-DR-100G
メーカー
FS
インターフェース
QSFP28
最大伝送速度
103.125Gbps(4x 25.78Gbps)
波長
1310nm
最大伝送距離
500m
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
EML
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-2.9 ~ 4dBm
受信感度
<-5.9dBm
パワーバジェット
3dB
レシーバー過負荷
4dBm
消費電力
≤4.5W
消光比
3.5dB
DDM/DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
CDR (クロック&データリカバリー)
TX&RX内蔵CDR
FEC機能
対応
通信プロトコル
IEEE802.3cd100GBASE-DR仕様に準拠
保証期間
5年間
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
特徴
1サイトずつアップグレード
シングルラムダ100GはIEEE 400GBASE-DR4に準拠しているため、ネットワーク事業者は1サイトだけ400Gにアップグレードしても、ポート帯域を犠牲にすることなく既存の100Gサイトと接続できます。
消費電力4W未満で省エネ
Broadcom DSPチップを内蔵した100Gシングルラムダモジュールは、100Gアプリケーションにおいて高速、かつ低消費電力を実現します。
Broadcom DSPチップ
安定した伝送
≤ 4W
低消費電力
100Gbps
高帯域幅
信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供できます。
光スペクトルテスト
パケットロス・CRCなし
温度テスト
0 ~ 70°C
ネットワークへのシームレスな接続を実現
FSボックスは、モジュールを再構成して異なるブランドに対応させることで、在庫コストに柔軟性を持たせています。
中心波長
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
コネクタ
LCデュプレックス
LCデュプレックス
LCデュプレックス
LCデュプレックス
ケーブル距離(最大)
500m (ホストFECあり)
2km (ホストFECあり)
10km (ホストFECあり)
25km
ケーブルの種類
SMF
SMF
SMF
SMF
変調方式
PAM4
PAM4
PAM4
PAM4
送信機タイプ
EML
EML
4x LAN WDM DML TOSA
EML
パッケージング技術
BOX包装
BOX包装
BOX包装
COB(チップオンボード)包装
チップ
Broadcomチップ
Macomチップ
Broadcomチップ
Inphiチップ
適用範囲
データセンター
100GBASEイーサネット
400Gから4x100Gへのブレークアウト
データセンター
100GBASEイーサネット
400Gから4x100Gへのブレークアウト
データセンター
100GBASEイーサネット
データセンター
100GBASEイーサネット

Q&A

顧客のレビュー

その他関連リソース

43,081円 (税抜)

47,389円 (税込)

グローバル倉庫413点在庫あり