100GBASE-DRシングルLambda QSFP光モジュールは、1310nmの波長を使用して、デュプレックスLCコネクタを介して単一モードファイバ(SMF)上の最大500mの100GBASEイーサネットスループットに使用するために設計されています。このモジュールには、4x25G NRZ電気信号を1x100G PAM-4光信号に変換するためのBroadcomチップが含まれています。このモジュールは、QSFP MSA、IEEE 802.3cd、100G Lambda MSA規格に準拠しています。また、QSFP MSAで規定されているI2Cインターフェースを介したデジタル診断機能も利用可能で、リアルタイムの動作パラメーターにアクセスできます。これらの特長により、この取り付けが簡単でホットスワップ可能なモジュールは、データセンター、100Gイーサネット、400Gから100Gへのブレークアウト・アプリケーションなど、さまざまなアプリケーションでの使用に適しています。
ご注意: FSのP/NがQSFP28-DR-100GからQSFP-DR-100Gに変更になりましたが、製品は同じです。FSのP/Nのみ変更されています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
Juniper Networks QSFP-100G-DR互換 100GBASE-DR QSFP28光モジュール(シングルラムダ 1310nm 500m DOM LCデュプレックス SMF)
#143155
#143155
43,081円 (税抜)
FS P/N: QSFP-DR-100G47,389円 (税込)
FS P/N: QSFP-DR-100G
452 販売数
27 レビュー
6 Q&A
Transceiver Type:
グローバル倉庫413点在庫あり、配達予定日2024年5月14日火曜日
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
ビデオ
Q&A
レビュー
その他関連リソース
Juniper QSFP-100G-DR互換 100GBASE-DR シングルLambda QSFP PAM4モジュール(シングルLambda、SMF、1310nm、500m、LC、DOM)
製品規格
型番
QSFP-100G-DR
メーカー
FS
インターフェース
QSFP28
最大伝送速度
103.125Gbps(4x 25.78Gbps)
波長
1310nm
最大伝送距離
500m
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
EML
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-2.9 ~ 4dBm
受信感度
>5.9dBm
パワーバジェット
3dB
レシーバー過負荷
4dBm
消費電力
≤4.5W
消光比
<3.5dB
DDM/DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
CDR (クロック&データリカバリー)
TX&RX内蔵CDR
FEC機能
対応
通信プロトコル
IEEE802.3cd100GBASE-DR仕様に準拠
保証期間
5年間
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
シナリオ 1
シナリオ 2
シナリオ 1
製品を見る シナリオ 2
製品を見る 特徴
1サイトずつアップグレード
シングルラムダ100GはIEEE 400GBASE-DR4に準拠しているため、ネットワーク事業者は1サイトだけ400Gにアップグレードしても、ポート帯域を犠牲にすることなく既存の100Gサイトと接続できます。
消費電力4W未満で省エネ
Broadcom DSPチップを内蔵した100Gシングルラムダモジュールは、100Gアプリケーションにおいて高速、かつ低消費電力を実現します。
Broadcom DSPチップ
安定した伝送
≤ 4W
低消費電力
100Gbps
高帯域幅
ホストデバイスでのテストにより、相互運用性が証明される
信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供できます。
光スペクトルテスト
パケットロス・CRCなし
温度テスト
0 ~ 70°C
ネットワークへのシームレスな接続を実現
FSボックスは、モジュールを再構成して異なるブランドに対応させることで、在庫コストに柔軟性を持たせています。
中心波長 | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
コネクタ | LCデュプレックス | LCデュプレックス | LCデュプレックス | LCデュプレックス |
ケーブル距離(最大) | 500m (ホストFECあり) | 2km (ホストFECあり) | 10km (ホストFECあり) | 25km |
ケーブルの種類 | SMF | SMF | SMF | SMF |
変調方式 | PAM4 | PAM4 | PAM4 | PAM4 |
送信機タイプ | EML | EML | 4x LAN WDM DML TOSA | EML |
パッケージング技術 | BOX包装 | BOX包装 | BOX包装 | COB(チップオンボード)包装 |
チップ | Broadcomチップ | Macomチップ | Broadcomチップ | Inphiチップ |
適用範囲 | データセンター 100GBASEイーサネット 400Gから4x100Gへのブレークアウト | データセンター 100GBASEイーサネット 400Gから4x100Gへのブレークアウト | データセンター 100GBASEイーサネット | データセンター 100GBASEイーサネット |
ビデオ
仕様一覧
Juniper QSFP-100G-DR互換 100GBASE-DR シングルLambda QSFP PAM4モジュール(シングルLambda、SMF、1310nm、500m、LC、DOM)
100GBASE-DRシングルLambda QSFP光モジュールは、1310nmの波長を使用して、デュプレックスLCコネクタを介して単一モードファイバ(SMF)上の最大500mの100GBASEイーサネットスループットに使用するために設計されています。このモジュールには、4x25G NRZ電気信号を1x100G PAM-4光信号に変換するためのBroadcomチップが含まれています。このモジュールは、QSFP MSA、IEEE 802.3cd、100G Lambda MSA規格に準拠しています。また、QSFP MSAで規定されているI2Cインターフェースを介したデジタル診断機能も利用可能で、リアルタイムの動作パラメーターにアクセスできます。これらの特長により、この取り付けが簡単でホットスワップ可能なモジュールは、データセンター、100Gイーサネット、400Gから100Gへのブレークアウト・アプリケーションなど、さまざまなアプリケーションでの使用に適しています。
ご注意: FSのP/NがQSFP28-DR-100GからQSFP-DR-100Gに変更になりましたが、製品は同じです。FSのP/Nのみ変更されています。
製品規格
型番
QSFP-100G-DR
メーカー
FS
インターフェース
QSFP28
最大伝送速度
103.125Gbps(4x 25.78Gbps)
波長
1310nm
最大伝送距離
500m
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
EML
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-2.9 ~ 4dBm
受信感度
>5.9dBm
パワーバジェット
3dB
レシーバー過負荷
4dBm
消費電力
≤4.5W
消光比
<3.5dB
DDM/DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
CDR (クロック&データリカバリー)
TX&RX内蔵CDR
FEC機能
対応
通信プロトコル
IEEE802.3cd100GBASE-DR仕様に準拠
保証期間
5年間
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
シナリオ 1
シナリオ 2
シナリオ 1
製品を見る シナリオ 2
製品を見る 特徴
1サイトずつアップグレード
シングルラムダ100GはIEEE 400GBASE-DR4に準拠しているため、ネットワーク事業者は1サイトだけ400Gにアップグレードしても、ポート帯域を犠牲にすることなく既存の100Gサイトと接続できます。
消費電力4W未満で省エネ
Broadcom DSPチップを内蔵した100Gシングルラムダモジュールは、100Gアプリケーションにおいて高速、かつ低消費電力を実現します。
Broadcom DSPチップ
安定した伝送
≤ 4W
低消費電力
100Gbps
高帯域幅
ホストデバイスでのテストにより、相互運用性が証明される
信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供できます。
光スペクトルテスト
パケットロス・CRCなし
温度テスト
0 ~ 70°C
ネットワークへのシームレスな接続を実現
FSボックスは、モジュールを再構成して異なるブランドに対応させることで、在庫コストに柔軟性を持たせています。
中心波長 | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
コネクタ | LCデュプレックス | LCデュプレックス | LCデュプレックス | LCデュプレックス |
ケーブル距離(最大) | 500m (ホストFECあり) | 2km (ホストFECあり) | 10km (ホストFECあり) | 25km |
ケーブルの種類 | SMF | SMF | SMF | SMF |
変調方式 | PAM4 | PAM4 | PAM4 | PAM4 |
送信機タイプ | EML | EML | 4x LAN WDM DML TOSA | EML |
パッケージング技術 | BOX包装 | BOX包装 | BOX包装 | COB(チップオンボード)包装 |
チップ | Broadcomチップ | Macomチップ | Broadcomチップ | Inphiチップ |
適用範囲 | データセンター 100GBASEイーサネット 400Gから4x100Gへのブレークアウト | データセンター 100GBASEイーサネット 400Gから4x100Gへのブレークアウト | データセンター 100GBASEイーサネット | データセンター 100GBASEイーサネット |
ビデオ
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
43,081円 (税抜)
47,389円 (税込)
グローバル倉庫413点在庫あり