La NXU serie M8100 supporta il backup a caldo 1+1, può gestire e configurare tutte le schede di servizio. Supporta l'elaborazione centralizzata della commutazione dei servizi a pacchetto e la capacità massima di 280 Gbit/s. Questa unità supporta i servizi OTN, PTN, SDH e supporta una capacità massima di 210 Gbit/s di cross-connect ODUk.
La serie MS8100 è una piattaforma di trasmissione di accesso full-service ad alta sicurezza, dominata dal servizio key account. Supporta la connessione incrociata OTN, la commutazione di pacchetto MPLS-TP e la connessione incrociata SDH, con un'elevata integrazione, una capacità di accesso full-service e una capacità flessibile di programmazione incrociata a tre core, per soddisfare le esigenze di servizi multipli e un'elevata sicurezza di rete.