FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR

Italia (Italiano / € EUR)

Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Questa immagine riguarda NX N40.
Questa immagine riguarda NX N40.
Questa immagine riguarda NX N40.
Questa immagine riguarda NX N40.
Questa immagine riguarda NX N40.
Questa immagine riguarda NX N40.
Questa immagine riguarda NX N40.
Questa immagine riguarda NX N40.
Questa immagine riguarda NX N40.
Questa immagine riguarda NX N40.
Questa immagine riguarda NX N40.
Questa immagine riguarda NX N40.

NX N40, Chassis 2U Impilabile a 8 Slot senza Carico, Supporta Lunghezza d'onda Singola 100-400G, Capacità Fino a 6,4Tbps, Gestione di Rete SDN

Hot #148739
Hot #148739

SDN 1+1 Alimentazione AC 3 Ventole

2.547,00 € (Excl. IVA)
FS P/N: NX N40
3.107,34 € (Incl. IVA)
FS P/N: NX N40
16 Venduti
6 Recensioni
3 Domande
Disponibile per l'ordine arretrato, Recentemente riceverlo entro il 02 ago., 2024
Vedi altre disponibilità di magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Supporto di Test
Garanzia entro 2 anni
Specifiche
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Videos
Q&A
Recensioni
Risorse

NX N40, 8 Slot 2U Impilabili Senza Carico, Supporto Lunghezza d'Onda Singola 100-400G, Capacità Fino a 6,4Tbps, Alimentatori AC Ridondanti e Ventole, Supporto alla Gestione della Rete SDN

Questo dispositivo supporta la gestione unificata delle schede di livello ottico e di livello elettrico basata su SDN, che consente la configurazione integrata, la trasmissione ibrida multi-rate, il funzionamento e la manutenzione efficienti, e può quindi essere utilizzato per la trasmissione di grande capacità in tutti gli scenari. Fornisce inoltre fino a 6,4 Tb di capacità in due unità rack, offre una capacità sintonizzabile da 100 Gb/s a 400 Gb/s.
L'NX N40 supporta trasmissioni di servizio 10G, 40G, 100G, 400G, OTU-2/2e/4, STM64 o FC-800/1200/1600/3200. È adatto per interconnessioni di data center ad alta velocità, alta capacità, piccoli imballaggi e basso consumo.


Nota: lo chassis viene fornito con la scheda di controllo principale, la ventola di raffreddamento e l'alimentatore.

Specifiche
Conteggio slot
8-slot
Tipo di Custodia
Montabile a Rack
Alimentazione
2 (ridondanza 1+1), 220 V AC, Sostituibili a caldo
Interfaccia della Scheda di Controllo Principale
1 x Porta di Monitoraggio per la Gestione della Rete, 1x COM, 2x ETH, 1x USB
Umidità Relativa
5%-85% (Non condensante)
Consumo di Energia
Consumo di Energia Statica ≤75W
Massimo Consumo Energetico ≤1200W
Capacità Massima
Fino a 6.4 Tbps
Gestione
FCP NX
Tipi di Servizio Supportati
Ethernet, OTN, SDH, SAN
Tasso Massimo
100-400 Gbps
Tipologia di Rete
Punto a Punto, Catena, Stella, Anello, Anello con Catena, Rete, ecc
Velocità di linea
100/200/400 Gbps
Manutenzione
Loopback, PRBS, LLDP, ESC, TACAS, RADIUS, AES-256
Lunghezza d'Onda Massima Numero
Intervallo di Tempo Fisso 96 Lunghezze d'Onda @ 50 GHz Griglia Flex Relativa alla Larghezza del Canale Flex
Ventole Sostituibili a caldo
3 (2+1 Ridondanza), Fronte-Retro
Bassa Latenza
≤12.72 μs
Dimensioni (HxWxD)
3.39"x17.44"x22.44" (86x443x570mm)
Temperatura d'Esercizio
0 a 40°C (32 a 104°F)
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.

Soluzioni di Connettività

400G Trasmissione di Rete OTN
Soluzione Ibrida per la Trasmissione e l'Espansione della Rete
400G Trasmissione di Rete OTN
Visualizzare prodotti
Soluzione Ibrida per la Trasmissione e l'Espansione della Rete
Visualizzare prodotti

Caratteristiche

Elevata integrazione per risparmiare spazio
La serie NX N40 supporta l'installazione contemporanea di più rack fotonici e sub-rack elettrici a connessione incrociata in uno chassis, per soddisfare le esigenze di più scenari.
8 unità Moduli plug-in
Corrispondenza tra strato ottico ed elettrico
Fino a 6,4 Tbps
Alimentatori ridondanti e ventole intelligenti

Le PSU possono essere rimosse/sostituite senza spegnere il sistema, le ventole a velocità variabile con flusso d'aria front-to-back per un raffreddamento superiore e una riduzione di rumore e potenza.

Utilizzato nella trasmissione a grande capacità per tutti gli scenari
Supporta la gestione unificata delle schede a strato ottico e a strato elettrico, che consente la configurazione integrata, la trasmissione ibrida multi-rate, il funzionamento e la manutenzione efficienti.
6.4T Prestazioni superiori
400G per lunghezza d'onda per un totale di 6,4T di capacità per supportare in modo efficiente un'ampia gamma di requisiti e applicazioni di rete dei clienti.
Potente set di funzioni
Integra muxponder 100/200/400G, OPB, MUX a potenza ottica regolabile ed EDFA, che possono essere abbinati in modo flessibile in base alle esigenze del cliente.
Gestione del software SDN
Visual SDN consente di distribuire le configurazioni con un solo clic e di ridurre le difficoltà e i costi di gestione e manutenzione.
Visual SDN realizza la gestione in tempo reale
È possibile controllare facilmente i dati importanti, gli allarmi, i rapporti e molto altro ancora attraverso la gestione di FCP NX in qualsiasi momento in loco o da remoto.
Scalabilità flessibile
Interfaccia openconfig unificata per supportare una distribuzione diversificata
Gestione visiva del WEB
Il sistema SDN può essere gestito tramite login web
Moduli funzionali staccabili
Aggiornabile in modo indipendente, basso costo di manutenzione
Piattaforma all-in-one, adatta alla rete metropolitana

La serie NX N40 è adatta al livello di convergenza e al livello core della rete metropolitana per l'accesso ai servizi, implementando una distribuzione rapida e flessibile della rete di trasporto.

Specifiche

NX N40, 8 Slot 2U Impilabili Senza Carico, Supporto Lunghezza d'Onda Singola 100-400G, Capacità Fino a 6,4Tbps, Alimentatori AC Ridondanti e Ventole, Supporto alla Gestione della Rete SDN

Questo dispositivo supporta la gestione unificata delle schede di livello ottico e di livello elettrico basata su SDN, che consente la configurazione integrata, la trasmissione ibrida multi-rate, il funzionamento e la manutenzione efficienti, e può quindi essere utilizzato per la trasmissione di grande capacità in tutti gli scenari. Fornisce inoltre fino a 6,4 Tb di capacità in due unità rack, offre una capacità sintonizzabile da 100 Gb/s a 400 Gb/s.
L'NX N40 supporta trasmissioni di servizio 10G, 40G, 100G, 400G, OTU-2/2e/4, STM64 o FC-800/1200/1600/3200. È adatto per interconnessioni di data center ad alta velocità, alta capacità, piccoli imballaggi e basso consumo.


Nota: lo chassis viene fornito con la scheda di controllo principale, la ventola di raffreddamento e l'alimentatore.

Specifiche
Conteggio slot
8-slot
Tipo di Custodia
Montabile a Rack
Alimentazione
2 (ridondanza 1+1), 220 V AC, Sostituibili a caldo
Interfaccia della Scheda di Controllo Principale
1 x Porta di Monitoraggio per la Gestione della Rete, 1x COM, 2x ETH, 1x USB
Umidità Relativa
5%-85% (Non condensante)
Consumo di Energia
Consumo di Energia Statica ≤75W
Massimo Consumo Energetico ≤1200W
Capacità Massima
Fino a 6.4 Tbps
Gestione
FCP NX
Tipi di Servizio Supportati
Ethernet, OTN, SDH, SAN
Tasso Massimo
100-400 Gbps
Tipologia di Rete
Punto a Punto, Catena, Stella, Anello, Anello con Catena, Rete, ecc
Velocità di linea
100/200/400 Gbps
Manutenzione
Loopback, PRBS, LLDP, ESC, TACAS, RADIUS, AES-256
Lunghezza d'Onda Massima Numero
Intervallo di Tempo Fisso 96 Lunghezze d'Onda @ 50 GHz Griglia Flex Relativa alla Larghezza del Canale Flex
Ventole Sostituibili a caldo
3 (2+1 Ridondanza), Fronte-Retro
Bassa Latenza
≤12.72 μs
Dimensioni (HxWxD)
3.39"x17.44"x22.44" (86x443x570mm)
Temperatura d'Esercizio
0 a 40°C (32 a 104°F)
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Soluzioni di Connettività
400G Trasmissione di Rete OTN
Soluzione Ibrida per la Trasmissione e l'Espansione della Rete
400G Trasmissione di Rete OTN
Visualizzare prodotti
Soluzione Ibrida per la Trasmissione e l'Espansione della Rete
Visualizzare prodotti
Caratteristiche
Elevata integrazione per risparmiare spazio
La serie NX N40 supporta l'installazione contemporanea di più rack fotonici e sub-rack elettrici a connessione incrociata in uno chassis, per soddisfare le esigenze di più scenari.
8 unità Moduli plug-in
Corrispondenza tra strato ottico ed elettrico
Fino a 6,4 Tbps
Alimentatori ridondanti e ventole intelligenti

Le PSU possono essere rimosse/sostituite senza spegnere il sistema, le ventole a velocità variabile con flusso d'aria front-to-back per un raffreddamento superiore e una riduzione di rumore e potenza.

Utilizzato nella trasmissione a grande capacità per tutti gli scenari
Supporta la gestione unificata delle schede a strato ottico e a strato elettrico, che consente la configurazione integrata, la trasmissione ibrida multi-rate, il funzionamento e la manutenzione efficienti.
6.4T Prestazioni superiori
400G per lunghezza d'onda per un totale di 6,4T di capacità per supportare in modo efficiente un'ampia gamma di requisiti e applicazioni di rete dei clienti.
Potente set di funzioni
Integra muxponder 100/200/400G, OPB, MUX a potenza ottica regolabile ed EDFA, che possono essere abbinati in modo flessibile in base alle esigenze del cliente.
Gestione del software SDN
Visual SDN consente di distribuire le configurazioni con un solo clic e di ridurre le difficoltà e i costi di gestione e manutenzione.
Visual SDN realizza la gestione in tempo reale
È possibile controllare facilmente i dati importanti, gli allarmi, i rapporti e molto altro ancora attraverso la gestione di FCP NX in qualsiasi momento in loco o da remoto.
Scalabilità flessibile
Interfaccia openconfig unificata per supportare una distribuzione diversificata
Gestione visiva del WEB
Il sistema SDN può essere gestito tramite login web
Moduli funzionali staccabili
Aggiornabile in modo indipendente, basso costo di manutenzione
Piattaforma all-in-one, adatta alla rete metropolitana

La serie NX N40 è adatta al livello di convergenza e al livello core della rete metropolitana per l'accesso ai servizi, implementando una distribuzione rapida e flessibile della rete di trasporto.

Videos

Domande & risposte

Recensioni dei clienti

Risorse

2.547,00 € (Excl. IVA)

3.107,34 € (Incl. IVA)

Disponibile per l'ordine arretrato