Questo chassis 5U supporta 12 slot (con alimentatori CA) o 15 slot (con alimentatori CC) per OTU10, SH4, SGH8, TN4, OMD08C, OBA1720 e OPA1525, il che consente di ottimizzare una soluzione per le esigenze specifiche della rete. Ogni scheda è dotata di slot fissi per una chiara organizzazione.
La serie MS8100 è una piattaforma di trasmissione di accesso full-service ad alta sicurezza, dominata dal servizio key account. Supporta la connessione incrociata OTN, la commutazione di pacchetto MPLS-TP e la connessione incrociata SDH, con un'elevata integrazione, una capacità di accesso full-service e una capacità flessibile di programmazione incrociata a tre core, per soddisfare le esigenze di servizi multipli e un'elevata sicurezza di rete.
Nota: lo chassis è dotato di scheda di controllo principale NXU, ventola di raffreddamento e alimentatore.