ONU1710-4G-P è una ONU progettata per fornire soluzioni per FTTH/O, come scenari di campus aziendali e backhaul video. Supporta la commutazione automatica dual-mode GPON/EPON e fornisce 4 porte Ethernet GE PoE/PoE+ sul lato utente per soddisfare l'accesso a banda ultra larga gigabit, garantendo un'esperienza voce, dati e video ad alta definizione di alta qualità.
![ONU1710-4G-P, 1-Porta XPON SFU ONU con 4 × PoE+ Porte@56W Questa immagine riguarda .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240417182145n2qlkm.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![ONU1710-4G-P, 1-Porta XPON SFU ONU con 4 × PoE+ Porte@56W Questa immagine riguarda .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240417182145n2qlkm.jpg)
![ONU1710-4G-P, 1-Porta XPON SFU ONU con 4 × PoE+ Porte@56W Questa immagine riguarda .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240417182145vfbq86.jpg)
![ONU1710-4G-P, 1-Porta XPON SFU ONU con 4 × PoE+ Porte@56W Questa immagine riguarda .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240417182145v3jojv.jpg)
![ONU1710-4G-P, 1-Porta XPON SFU ONU con 4 × PoE+ Porte@56W Questa immagine riguarda .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240417182145un3hcb.jpg)
![ONU1710-4G-P, 1-Porta XPON SFU ONU con 4 × PoE+ Porte@56W Questa immagine riguarda .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240417182145kyoqb7.jpg)
ONU1710-4G-P, 1-Porta XPON SFU ONU con 4 × PoE+ Porte@56W
Hot #143751
Hot #143751
84,18 € (Incl. IVA)
FS P/N: ONU1710-4G-P
306 Venduti
1 Recensione
3 Domande
Models:
8 In Magazzino DE, Riceverai entro il 5 ago., 2024
31 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 15 ago., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Garanzia entro 1 anno
ONU1710-4G-P, ONU XPON SFU a 1 Porta con 4 Porte PoE+@56W
Specifiche
Interfaccia Uplink
1×PON porta, SC/UPC
Interfaccia client
4x porte RJ45
Velocità di trasmissione
Downstream 2.5Gbps
Upstream 1.25Gbps
Upstream 1.25Gbps
Distanza massima di trasmissione
20KM
Sensibilità di ricezione ottica
< -28 dBm
Potere ottico di Tx
0.5~5 dBm
Multicast
IGMP-Snooping
MLD-Snooping
CTC Defines Dynamic Multicast
MLD-Snooping
CTC Defines Dynamic Multicast
QoS
Limitazione del tasso basata sulla porta
Controllo della tempesta basata sulla porta
Controllo della tempesta basata sulla porta
VLAN
Fino a 256 gruppi VLAN, su 4094 VLAN ID
Port VLAN
IEEE 802.1Q VLAN
Port VLAN
IEEE 802.1Q VLAN
Standards
IEEE 802.1D, Spanning Tree
IEEE 802.1Q, VLAN
IEEE 802.1w, RSTP
ITU-T G.984/G.988, ITU-T Y.1291
IEEE 802.1Q, VLAN
IEEE 802.1w, RSTP
ITU-T G.984/G.988, ITU-T Y.1291
Temperatura di funzionamento
0°C a 45°C (32 a 113°F)
Temperatura di conservazione
-40 a 80°C (-40 a 176°F)
Alimentazione
Input 100VAC~240VAC
Output 53.5VDC/1.2A
Output 53.5VDC/1.2A
Dimensione (HxWxD)
1.10''×6.69''×3.86''
(28×170×398mm)
(28×170×398mm)
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220614/165517557462a7f996dcf5b5.24209870.jpeg.webp)
Caratteristiche
Le 4 Porte GE Forniscono un Accesso a Banda Ultra Larga
ONU1710-4G-P fornisce una porta 1×PON sul lato linea e 4×GE sul lato cliente per fornire accesso a banda ultra larga per servizi voce, dati e video di alta qualità.
Conforme agli standard PoE+
Fornitura di Dati e Potenza
Conforme a ITU-T G.984/G.988
Compatibile con gli OLT Tradizionali
1,25G Uplink, 2,5G Downlink
Velocità di TArasmissione ad Alta Velocità
QoS per Migliorare il Controllo del Traffico
Fornisce priorità diverse a diverse applicazioni, utenti o flussi di dati per ridurre la perdita di pacchetti,latenza e jitter su una rete.
Il traffico incontrollato causa la congestione della rete e la perdita di pacchetti.
Classificare e dare priorità al traffico per ottimizzare l'efficienza.
WebUI Visiva per la Gestione in Tempo Reale
Controllate i dati importanti, gli allarmi, i rapporti e molto altro ancora attraverso la gestione WEB in qualsiasi momento in loco o da remoto.
Gestione Flessibile
WEB, SNMP
Monitoraggio in Tempo Reale
Stato della porta, interrogazione del registro
Interfaccia Visiva
Stato del sistema in sintesi
SFU per Soluzioni FTTH
GPON SFU è un'unità monofamiliare che può essere utilizzata in alcuni sistemi di Smart Home o di monitoraggio della sicurezza, una soluzione economica basata su fibra ottica GPON per la casa (FTTH).
Trasmissione a Lunga Distanza 20KM
Campus/Istituto/Governo
PON Porta | 1x SC/UPC | 1x SC/APC | 1x SC/UPC | 1x SC/UPC | 1x GPON Porta (SC/UPC) |
UNI Porta | 4x 10/100/1000T RJ45 1x RF Porta | 1GE + 1FE | 1 GE | 4x GE | 8x GE 1x SFP |
Porta Voce | — | 2x RJ11 Porta | — | — | — |
Porta PoE | 4x PoE+ | — | — | — | 8x PoE+ |
Potenza Massima di Uscita PoE | 56W | — | — | — | 130W |
Wi-Fi | — | 1200Mbps | 300Mbps | — | — |
Alimentazione | Ingresso AC 100V~240V Uscita DC 53.5V/1.2A | Ingresso AC 100V~240V Uscita DC 12V/1.5A | Ingresso AC 100V~240V Uscita DC 12V/1A | Ingresso AC 100V~240V Uscita DC 12V/0.5A | AC 100V~240V, 50/60Hz |
Consumo di Energia | Max. 65W | Max. 15W | Max. 10W | Max. 6W | Max. 142.5W |
Dimensione (HxWxD) | 1.10''x6.69''x3.86'' (28x170x98mm) | 1.37''x9.06''x5.51'' (34.8x230x140mm) | 1.18''x5.51''x4.13'' (30x140x105mm) | 0.94''x3.15''x2.95'' (24x80x75mm) | 1.73''x11.02''x7.09'' (44x280x180mm) |
Peso (Vuoto) | 0.7Kg | 0.4Kg | 0.2Kg | 0.1Kg | 3.0Kg |
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (3)Compatibilità (1)Product Comparison (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
1
0
0
0
0
a***i
United States
January 31, 2022
I purchase this for my new home. Use it some days, works well. Better than my imagination.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente