TA1910-4GVC-W è progettato per fornire soluzioni PON efficienti per le reti FTTH/O, dotato di 1x porta XPON, 4x porte LAN RJ45 10/100/1000Mbps, 2x porte FXS RJ11, 1x porte RF e doppia antenna esterna (WiFi 1200M), garantendo un'esperienza di voce, dati, video ad alta definizione e altri servizi di alta qualità. Il dispositivo è plug-and-play e si adatta a tutti gli scenari di applicazione.
![TA1910-4GVC-W, 1-Port GPON/EPON HGU ONU con 4 porte LAN RJ45, 2 porte FXS RJ11, 1 porta RF e doppia antenna esterna (1200M WiFi) Questa immagine riguarda TA1910-4GVC-W.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/143750.F.jpeg)
Clicca per aprire la vista espansa
![TA1910-4GVC-W, 1-Port GPON/EPON HGU ONU con 4 porte LAN RJ45, 2 porte FXS RJ11, 1 porta RF e doppia antenna esterna (1200M WiFi) Questa immagine riguarda TA1910-4GVC-W.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/143750.F.jpeg)
![TA1910-4GVC-W, 1-Port GPON/EPON HGU ONU con 4 porte LAN RJ45, 2 porte FXS RJ11, 1 porta RF e doppia antenna esterna (1200M WiFi) Questa immagine riguarda TA1910-4GVC-W.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/143750.B.jpg)
![TA1910-4GVC-W, 1-Port GPON/EPON HGU ONU con 4 porte LAN RJ45, 2 porte FXS RJ11, 1 porta RF e doppia antenna esterna (1200M WiFi) Questa immagine riguarda TA1910-4GVC-W.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/143750.C.jpg)
![TA1910-4GVC-W, 1-Port GPON/EPON HGU ONU con 4 porte LAN RJ45, 2 porte FXS RJ11, 1 porta RF e doppia antenna esterna (1200M WiFi) Questa immagine riguarda TA1910-4GVC-W.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/143750.D.jpg)
![TA1910-4GVC-W, 1-Port GPON/EPON HGU ONU con 4 porte LAN RJ45, 2 porte FXS RJ11, 1 porta RF e doppia antenna esterna (1200M WiFi) Questa immagine riguarda TA1910-4GVC-W.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/143750.E.jpg)
TA1910-4GVC-W, 1-Port GPON/EPON HGU ONU con 4 porte LAN RJ45, 2 porte FXS RJ11, 1 porta RF e doppia antenna esterna (1200M WiFi)
Hot #143750
Hot #143750
96,38 € (Incl. IVA)
FS P/N: TA1910-4GVC-W
1.8K Venduti
3 Recensioni
16 Domande
Models:
3 In Magazzino DE, Riceverai entro il 5 ago., 2024
850 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 15 ago., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 1 anno
TA1910-4GVC-W, ONU XPON HGU a 1 Porta con 4x Porte LAN RJ45, 2x Porte FXS RJ11, 1x Porta RF e Doppia Antenna Esterna (1200M WiFi)
Specifiche
Porte PON
1 SC/APC
Porte lato utente
4x GE/1x USB/2x POTS/CATV
Potenza ottica Tx
0.5~5dB
Potenza ottica Rx
<-28dB
Consumo di energia
Max. 14W
Adattatore CA
AC 100~240V
DC 12V/1.5A
DC 12V/1.5A
Wi-Fi
1200Mbps
VLAN
4K VLAN
Port base VLAN
IEEE 802.1Q VLAN
CTC2.0 Defined VLAN
Port base VLAN
IEEE 802.1Q VLAN
CTC2.0 Defined VLAN
Servizio IP
Server/Cliente DHCPRouting/Bridging/Modalità ibridaDNS, DDNSPPPoENAT/NAPT
QoS
Controllo di flusso a contropressione (Half Duplex)Controllo di flusso IEEE 802.3x (full duplex)IEEE802.1p, COSSchema di coda WR, SP e FIFOSLA e DBA
Gestione
Modalità di gestione:CLI/HTTP/SNMP/TR069/TelnetAggiornamento software:TFTP/Web/OMCI
Servizio voce
SIP, H.248, T.38 FAX
Three-way Calling
Call Waiting
Hot-line Calling
Three-way Calling
Call Waiting
Hot-line Calling
Sicurezza di rete
Limite del numero di indirizzi MACFiltro MACProtezione della porta
Multicast
IGMP-Snooping
CTC Defined Dynamic Multicast Function
MLD-Snooping
Multicast Group Limitation
Multicast Fast-leave
CTC Defined Dynamic Multicast Function
MLD-Snooping
Multicast Group Limitation
Multicast Fast-leave
Affidabilità
Rilevamento del loop
Tintinnio
Allarme potenza ottica Tx/Rx
Tintinnio
Allarme potenza ottica Tx/Rx
Wireless
802.11 b/g/n
802.11 ac (-22A Models)
2x2 MIMO
Multi SSID
SSID Encryption
Wireless Channel (Configurable)
802.11 ac (-22A Models)
2x2 MIMO
Multi SSID
SSID Encryption
Wireless Channel (Configurable)
Temperatura
Funzionamento da 0 a 45°C (da 32 a 113℉)Stoccaggio da -40 a 85°C (da -40 a 185℉)
Umidità
Funzionamento 10%-85%Stoccaggio 5%-95%(non condensante)
Dimensioni (HxLxP)
1.37''x9.06''x5.51'' (34.8x230x140mm)
Peso (a vuoto)
0.4Kg
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202403271755415oblss.jpg)
Caratteristiche
Porte di tipo multiplo per l'accesso Multi-servizio
TA1910-4GVC-W è un gateway domestico progettato per la singola unità familiare con una porta PON collegata all'OLT, 2 porte POTS, 4 porte LAN, 1 porta USB e 1 porta CATV RF, in grado di supportare VoIP, servizio Ethernet e servizio CATV.
ITU-T G.984/G.988-compliant
Compatibile con gli OLT tradizionali
1.25G Uplink, 2.5G Downlink
Velocità di Trasmissione ad Alta Velocità
QoS per migliorare il controllo del traffico
fornisce priorità diverse a diverse applicazioni, utenti o flussi di dati per ridurre la perdita di pacchetti,
latenza e jitter su una rete.
latenza e jitter su una rete.
Il traffico incontrollato causa la congestione della rete e la perdita di pacchetti
Classificare e dare priorità al traffico per un'efficienza ottimale
Visual WebUI per la gestione in tempo reale
Controlla i dati importanti, gli allarmi, i rapporti e molto di più attraverso la gestione WEB in qualsiasi momento in loco o in remoto.
Gestione Flessibile
WEB, SNMP, TELNET
Monitoraggio in tempo reale
Stato della porta, interrogazione del registro
Interfaccia visiva
Stato del sistema a colpo d'occhio
HGU per soluzioni FTTH multiservizio
GPON HGU è adatto ai mercati residenziali e SOHO. Quando funziona con un terminale di linea ottica (OLT), la HGU fornisce soluzioni GPON altamente efficaci per la fibra fino alla casa (FTTH) e reti multi-servizio.
20KM Trasmissione a lunga distanza
Campus/Istituto/Governo
PON Porta | 1x SC/APC | 1x SC/UPC | 1x SC/UPC | 1x SC/UPC | 1x GPON Porta (SC/UPC) |
UNI Porta | 4x 10/100/1000T RJ45 1x RF Porta | 1GE + 1FE | 1 GE | 4x GE | 8x GE 1x SFP |
Porta Voce | 2x RJ11 Porta | — | — | — | — |
Porta PoE | — | — | — | 4x PoE+ | 8x PoE+ |
Potenza Massima di Uscita PoE | — | — | — | 56W | 130W |
Wi-Fi | 1200Mbps | 300Mbps | — | — | — |
Alimentazione | Ingresso AC 100V~240V Uscita DC 12V/1.5A | Ingresso AC 100V~240V Uscita DC 12V/1A | Ingresso AC 100V~240V Uscita DC 12V/0.5A | Ingresso AC 100V~240V Uscita DC 53.5V/1.2A | AC 100V~240V, 50/60Hz |
Consumo di Energia | Max. 15W | Max. 10W | Max. 6W | Max. 65W | Max. 142.5W |
Dimensione (HxWxD) | 1.37''x9.06''x5.51'' (34.8x230x140mm) | 1.18''x5.51''x4.13'' (30x140x105mm) | 0.94''x3.15''x2.95'' (24x80x75mm) | 1.10''x6.69''x3.86'' (28x170x98mm) | 1.73''x11.02''x7.09'' (44x280x180mm) |
Peso (Vuoto) | 0.4Kg | 0.2Kg | 0.1Kg | 0.7Kg | 3.0Kg |
Videos
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (16)Application (3)Function (2)Certification (1)Compatibilità (1)Compatibility (1)Customization (1)Matching Cables (1)Raccomandazione di Prodotto (1)Product Recommendation (1)Web Management (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
3
0
0
0
0
M***a
United States
October 13, 2023
I have started to use the product and it works great and I am very happy with the quality of the product.
Delivery was fast and service is good.
Delivery was fast and service is good.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0T***i
United States
October 06, 2023
Thank you for your follow up and good resolution, we appreciate your great customer service and management support.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0U***a
United States
February 02, 2022
Glad that FS has ONU devices now, just what I needed. They work well currently.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente