FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda OPA1525.
Questa immagine riguarda OPA1525.
Questa immagine riguarda OPA1525.
Questa immagine riguarda OPA1525.
Questa immagine riguarda OPA1525.
Questa immagine riguarda OPA1525.
Questa immagine riguarda OPA1525.
Questa immagine riguarda OPA1525.
Questa immagine riguarda OPA1525.
Questa immagine riguarda OPA1525.
Questa immagine riguarda OPA1525.
Questa immagine riguarda OPA1525.

MS8100 OPA1525, Pre-amplificatore DWDM EDFA con Guadagno di 19-25dB, Uscita 15dBm

#161812
#161812

AGC/APC/ACC Potenza di Uscita Massima ≤15dBm

1.822,68 € (Incl. IVA)
FS P/N: OPA1525
2 Venduti
1 Recensione
5 Domande
50 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 14 ago., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Richiesta di Prodotti e Progetti
Garanzia entro 2 anni

MS8100 OPA1525, Pre-amplificatore EDFA DWDM con Guadagno 19-25dB, Uscita 15dBm

L'EDFA della serie MS8100 è stato progettato per estendere in modo economico il budget di potenza del collegamento per la realizzazione di soluzioni DWDM a lunga distanza. Amplifica una gamma di soluzioni ottiche a partire da una singola lunghezza d'onda fino alla lunghezza d'onda DWDM completa della banda C ITU 40.


La serie MS8100 è una piattaforma di trasmissione di accesso full-service ad alta sicurezza, dominata dal servizio key account. Supporta la connessione incrociata OTN, la commutazione di pacchetto MPLS-TP e la connessione incrociata SDH, con un'elevata integrazione, una capacità di accesso full-service e una capacità flessibile di programmazione incrociata a tre core, per soddisfare le esigenze di servizi multipli e un'elevata sicurezza di rete.

Specifiche
Tipo di Amplificatore
Pre-Amplificatore
Lunghezza d'Onda di Operazione
C21-C60
Guadagno Ottico
22dB±3dB
Planarità di Guadagno
1.5dB (Tipico)
Potenza d'Ingresso
-35dBm~-10dBm
Potenza d'Uscita Saturata
≤15dBm
Figura di Rumore
5.5dB (Typical)
Connettore Ottico
LC/UPC
Modalità di Funzionamento
AGC/APC/ACC
Gestione
CLI, Telnet, SNMP, FCP MS (WEB)
Temperatura di Funzionamento
–5 a 55°C (23 a 131°F)
Temperatura di Conservazione
-25 a 70°C (-13 a 158°F)
Consumo di Energia
≤15W
Alloggio
Modulo inseribile (Occupa 1 slot nello chassis gestito MS8100)
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
19-25dB Guadagno Variabile, Budget di Potenza Flessibile

In base alle effettive esigenze della rete, è possibile ottenere un guadagno regolabile eseguendo una semplice configurazione tramite la gestione FCP MS.

Modalità AGC e APC Opzionali per Diverse Applicazioni

È possibile utilizzare il software di gestione della rete per commutare in modo flessibile la modalità AGC o APC in base all'ambiente di rete.

Piattaforma di Trasporto Ibrida Multiservizio Altamente Integrata
Integrazione di Mux/Demux/OEO/Muxponder/EDFA con un ingombro minimo in rack per ottenere una trasmissione multiservizio.
Convergenza tecnologica 3-in-1
Architettura MS-OTN, integrazione PCM/SDH/PKT/OTN, supporto unificato dei servizi, riduzione del costo totale di proprietà.
Elevata capacità di crossover
In dotazione 3 diversi tessuti di commutazione, tra cui ODUK: 210G, PKT: 280G, SDH: 40G H/10G L.
O&M proattivo intelligente
Visualizzazione in tempo reale delle risorse, fornitura agile di servizi e operazioni e manutenzione (O&M) automatica della rete.
Monitoraggio della Rete da Parte di FCP MS Gestione
Grazie alla gestione SNMP, è possibile utilizzare il software FCP MS per controllare facilmente i dati importanti, gli allarmi, i rapporti e molto altro ancora in loco o in remoto in qualsiasi momento.
Tipo di Gestione
Gestione SNMP
Gestione dei Guasti
Notifica via e-mail
Gestione del Monitoraggio
Monitoraggio remoto multi-sito
Protezione dei Data Center Durante i Disastri
La soluzione FS Disaster Recovery fornisce un'interconnessione altamente efficiente e affidabile tra più data center che soddisfa i requisiti di interconnessione e disaster recovery dei servizi data center.
Soluzione DR attiva-passiva
La protezione della continuità operativa a livello interregionale garantisce la coerenza dei dati e la disponibilità dei servizi.
Soluzione DR attiva-attiva
Garantire l'integrità dei dati e la continuità del servizio, nonché RPO e RTO pari a zero.
Soluzione DR geo-ridondante
Tre data center coesistono, migliorando notevolmente la disponibilità della soluzione DR.
Isolamento Fisico per Reti Stabili e Sicure

I diversi servizi vengono trasmessi utilizzando canali diversi e le configurazioni ridondanti possono essere eseguite su ogni dispositivo, garantendo l'affidabilità e la sicurezza del sistema al massimo livello.

Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (5)Application (2)Connectors (1)Matching Product (1)Power (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
1
0
0
0
0

D***s

United States

May 29, 2023
5.0
Your website is really excellent and is better than most suppliers'. I appreciate the introduction and am glad to buy from FS… thanks!
Acquisto verificato
Utile 5
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente