OLP27 è uno switch di protezione della linea ottica, la cui funzione principale è quella di eseguire il monitoraggio in tempo reale dello stato dei segnali nel percorso ottico del nucleo della fibra principale e di quello di standby. Adotta la modalità di doppia trasmissione e ricezione selettiva. È ampiamente utilizzato nei sistemi di protezione delle linee ottiche, come i sistemi PDH, SDH, C/DWDM, le reti esclusive di telecomunicazione elettrica e le reti ottiche CATV. Supporta la connessione incrociata OTN, la commutazione di pacchetto MPLS-TP e la connessione incrociata SDH, con un'elevata integrazione, capacità di accesso full-service e capacità flessibile di programmazione incrociata a tre core, per soddisfare le esigenze di servizi multipli e un'elevata sicurezza di rete.
![MS8100 OLP27, 1 + 1 Commutatore Ottico di Protezione di Linea (OLP) Questa immagine riguarda OLP27.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230509115545n1imwu.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![MS8100 OLP27, 1 + 1 Commutatore Ottico di Protezione di Linea (OLP) Questa immagine riguarda OLP27.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230509115545n1imwu.jpg)
![MS8100 OLP27, 1 + 1 Commutatore Ottico di Protezione di Linea (OLP) Questa immagine riguarda OLP27.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230509115547m5grlm.jpg)
![MS8100 OLP27, 1 + 1 Commutatore Ottico di Protezione di Linea (OLP) Questa immagine riguarda OLP27.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230509115549c5jsug.jpg)
![MS8100 OLP27, 1 + 1 Commutatore Ottico di Protezione di Linea (OLP) Questa immagine riguarda OLP27.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202305091155511en7m5.jpg)
![MS8100 OLP27, 1 + 1 Commutatore Ottico di Protezione di Linea (OLP) Questa immagine riguarda OLP27.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230509115553hx1t1l.jpg)
MS8100 OLP27, 1 + 1 Commutatore Ottico di Protezione di Linea (OLP)
MS8100 OLP27, switch di protezione di linea ottica (OLP) 1 + 1
Rx<1.8dB, typical 1.5dB
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230509111228oh27mr.jpg)
Sul lato di ricezione, se uno dei collegamenti rileva problemi, l'OLP riceverà la linea con una migliore qualità del segnale. Velocità di commutazione <
10ms, riducendo così al minimo la perdita di dati in caso di guasto del collegamento in fibra.
Grazie all'architettura MS-OTN, la serie MS8100 supporta la connessione incrociata OTN, la commutazione di pacchetti MPLS-TP e la connessione incrociata SDH per ottenere un trasporto efficiente.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230714175425w295s7.jpg)
D***s
United States