FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR

Italia (Italiano / € EUR)

Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Questa immagine riguarda MXP200G-210.
Questa immagine riguarda MXP200G-210.
Questa immagine riguarda MXP200G-210.
Questa immagine riguarda MXP200G-210.
Questa immagine riguarda MXP200G-210.
Questa immagine riguarda MXP200G-210.
Questa immagine riguarda MXP200G-210.
Questa immagine riguarda MXP200G-210.
Questa immagine riguarda MXP200G-210.
Questa immagine riguarda MXP200G-210.

MXP200G-210, 4 x 100G QSFP28/8 x 56G QSFP+/10 x 40G QSFP+ a 2 x 200G CFP2 Transponder/Muxponder per Chassis Gestito NX N40

#148743
#148743

ETH/SDH/OTN/FC FEC 8QAM/16QAM/QPSK AES-256

6.395,00 € (Excl. IVA)
FS P/N: MXP200G-210
7.801,90 € (Incl. IVA)
FS P/N: MXP200G-210
7 Venduti
6 Recensioni
2 Domande
10 In Magazzino Globale, Recentemente riceverlo entro il 10 mag., 2024
Vedi altre disponibilità di magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Supporto di Test
Garanzia entro 2 anni
Specifiche
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Q&A
Recensioni
Risorse

MXP200G-210, 4x 100G QSFP28/8x 56G QSFP+/10x 40G QSFP+ a 2x 200G CFP2 Transponder/Muxponder per chassis gestito NX N40

Il transponder/muxponder multiprotocollo multirate MXP200G-210 della serie NX N40 supporta una combinazione flessibile di servizi 40GbE, 56GbE e 100GbE in varie modalità di funzionamento del muxponder e del transponder, combinando diversi protocolli e velocità su due singoli uplink coerenti 200G CFP2-DCO. Supporta inoltre la crittografia AES-256, contribuendo a garantire la sicurezza della rete.


La serie NX N40 supporta la gestione unificata delle schede di livello ottico e di livello elettrico basata su SDN, che consente la configurazione integrata, la trasmissione ibrida multi-rate, il funzionamento e la manutenzione efficienti. Può essere utilizzato per trasmissioni di grande capacità in tutti gli scenari e fornisce soluzioni ad alta velocità, flessibili e sicure, che offrono vantaggi di alta densità e alta capacità in un pacchetto modulare.

Specifications
Interfaccia Cliente
4x 40G/56G QSFP+/100G QSFP28 | 8x 40G/56G QSFP+
Protocollo di Interfaccia Cliente
10GE/40GE/100GE/10GEWAN Servizi Ethernet
STM-64 Servizi SDH
FC800/FC1200/FC1600/FC3200 Servizi SAN
OTU2e/OTU2/OTU4 Servizi OTN
Interfaccia di Linea
100G/100~200G DWDM CFP2
Protocollo Interfaccia di Linea
CFP2 Coerente Sintonizzabile in Banda C
Loopback
Loopback Outloop Lato Linea
Loopback Lato Cliente Inloop Outloop
Interfaccia di Linea FEC
Super-FEC
Spaziatura tra i Canali
50Ghz
Modalità Modulazione di Linea
100G_QPSK Modalità 50 GHz
200G_16QAM Modalità 50 GHz
Gestione in Banda
GCC 0/1/2
Gestione in Banda Esterna
FCP NX SDN
ALS
Supportato sul Lato Cliente
PRBS
Supportato sul Lato Linea
Telaio di Test
Supportato
Misura del Ritardo
Supportato
Schema di Protezione
Protezione della Linea Ottica
Protezione 1+1 Lato Cliente
Modalità di Incapsulamento del Servizio Ethernet
Supportato
Consumo di Energia
Max.153W
Dimensione(H×W×D)
1.52''x8.03''x14.11'' (38.5×204×358.5mm)
Temperatura
Funzionamento 0 a 40°C (32 a 104°F)
Stoccaggio -25 a 55℃ (-13 a 131°F)
Alloggio
Modulo Collegabile (Occupa 2 Slot nello Chassis Gestito NX N40)
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.

Soluzioni di Connettività

400G Trasmissione di Rete OTN
Soluzione Ibrida per la Trasmissione e l'Espansione della Rete
Vedere di più
400G Trasmissione di Rete OTN
Visualizzare prodotti
Soluzione Ibrida per la Trasmissione e l'Espansione della Rete
Visualizzare prodotti
Trasmissione Mista 200G/400G per Data Center
Visualizzare prodotti

Caratteristiche

Porte Multirate per la Trasmissione di Link
MXP200G-210 consente una capacità massiccia con una capacità di linea fino a 400 Gb/s più 400 Gb/s di porte Ethernet client. Utilizza QSFP+ per i client 10GbE/40GbE e QSFP28 per i client 100GbE.
400G ad Alta Capacità
Occupa 2 Slot nello Chassis
Basso Consumo Energetico <153W
Mix Flessibile di Protocolli di Interfaccia Cliente

Supporta una combinazione flessibile di servizi ethernet 10GbE/40GbE/100GbE, STM-64 SDH, ecc. in modalità di funzionamento muxponder e transponder, combinando diversi protocolli e velocità su due uplink da 200G.

Collegamento con MUX per migliorare la capacità di trasmissione

Il prodotto soddisfa le richieste del mercato di aumentare la capacità di trasmissione, di risparmiare spazio nei rack e di ridurre l'occupazione della fibra grazie al collegamento con MUX/DEMUX.

Correggere i Messaggi Errati per Garantire un Elevato Grado di Tolleranza ai Guasti

Il FEC migliora il tasso di errore di bit dei collegamenti di comunicazione aggiungendo informazioni ridondanti ai dati sul lato del trasmettitore, in modo che il lato del ricevitore le utilizzi per rilevare e correggere gli errori.

Utilizzato nella trasmissione a grande capacità per tutti gli scenari
Supporta la gestione unificata delle schede a strato ottico e a strato elettrico, che consente la configurazione integrata, la trasmissione ibrida multi-rate, il funzionamento e la manutenzione efficienti.
6.4T Prestazioni superiori
400G per lunghezza d'onda per un totale di 6,4T di capacità per supportare in modo efficiente un'ampia gamma di requisiti e applicazioni di rete.
Un potente set di funzioni
Integra muxponder 100/200/400G, OPB, MUX a potenza ottica regolabile ed EDFA, che possono essere abbinati in modo flessibile in base alle esigenze del cliente.
Gestione del software SDN
Visual SDN consente di distribuire le configurazioni con un solo clic e di ridurre le difficoltà e i costi di gestione e manutenzione.
Visual SDN realizza la gestione in tempo reale
È possibile accedere facilmente a dati importanti, allarmi, rapporti e molto altro attraverso la gestione di FCP NX in qualsiasi momento in loco o da remoto.
Scalabilità flessibile
Interfaccia openconfig unificata per supportare una distribuzione diversificata
Gestione visiva del WEB
Il sistema SDN può essere gestito tramite login web
Moduli funzionali staccabili
Aggiornabile in modo indipendente, basso costo di manutenzione
Piattaforma Tutto in Uno, Adatta per le Reti Metropolitane

La serie NX N40 è adatta al livello di convergenza e al livello core della rete metropolitana per l'accesso ai servizi, implementando una distribuzione rapida e flessibile della rete di trasporto.

Specifiche

MXP200G-210, 4x 100G QSFP28/8x 56G QSFP+/10x 40G QSFP+ a 2x 200G CFP2 Transponder/Muxponder per chassis gestito NX N40

Il transponder/muxponder multiprotocollo multirate MXP200G-210 della serie NX N40 supporta una combinazione flessibile di servizi 40GbE, 56GbE e 100GbE in varie modalità di funzionamento del muxponder e del transponder, combinando diversi protocolli e velocità su due singoli uplink coerenti 200G CFP2-DCO. Supporta inoltre la crittografia AES-256, contribuendo a garantire la sicurezza della rete.


La serie NX N40 supporta la gestione unificata delle schede di livello ottico e di livello elettrico basata su SDN, che consente la configurazione integrata, la trasmissione ibrida multi-rate, il funzionamento e la manutenzione efficienti. Può essere utilizzato per trasmissioni di grande capacità in tutti gli scenari e fornisce soluzioni ad alta velocità, flessibili e sicure, che offrono vantaggi di alta densità e alta capacità in un pacchetto modulare.

Specifications
Interfaccia Cliente
4x 40G/56G QSFP+/100G QSFP28 | 8x 40G/56G QSFP+
Protocollo di Interfaccia Cliente
10GE/40GE/100GE/10GEWAN Servizi Ethernet
STM-64 Servizi SDH
FC800/FC1200/FC1600/FC3200 Servizi SAN
OTU2e/OTU2/OTU4 Servizi OTN
Interfaccia di Linea
100G/100~200G DWDM CFP2
Protocollo Interfaccia di Linea
CFP2 Coerente Sintonizzabile in Banda C
Loopback
Loopback Outloop Lato Linea
Loopback Lato Cliente Inloop Outloop
Interfaccia di Linea FEC
Super-FEC
Spaziatura tra i Canali
50Ghz
Modalità Modulazione di Linea
100G_QPSK Modalità 50 GHz
200G_16QAM Modalità 50 GHz
Gestione in Banda
GCC 0/1/2
Gestione in Banda Esterna
FCP NX SDN
ALS
Supportato sul Lato Cliente
PRBS
Supportato sul Lato Linea
Telaio di Test
Supportato
Misura del Ritardo
Supportato
Schema di Protezione
Protezione della Linea Ottica
Protezione 1+1 Lato Cliente
Modalità di Incapsulamento del Servizio Ethernet
Supportato
Consumo di Energia
Max.153W
Dimensione(H×W×D)
1.52''x8.03''x14.11'' (38.5×204×358.5mm)
Temperatura
Funzionamento 0 a 40°C (32 a 104°F)
Stoccaggio -25 a 55℃ (-13 a 131°F)
Alloggio
Modulo Collegabile (Occupa 2 Slot nello Chassis Gestito NX N40)
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Soluzioni di Connettività
400G Trasmissione di Rete OTN
Soluzione Ibrida per la Trasmissione e l'Espansione della Rete
Vedere di più
400G Trasmissione di Rete OTN
Visualizzare prodotti
Soluzione Ibrida per la Trasmissione e l'Espansione della Rete
Visualizzare prodotti
Trasmissione Mista 200G/400G per Data Center
Visualizzare prodotti
Caratteristiche
Porte Multirate per la Trasmissione di Link
MXP200G-210 consente una capacità massiccia con una capacità di linea fino a 400 Gb/s più 400 Gb/s di porte Ethernet client. Utilizza QSFP+ per i client 10GbE/40GbE e QSFP28 per i client 100GbE.
400G ad Alta Capacità
Occupa 2 Slot nello Chassis
Basso Consumo Energetico <153W
Mix Flessibile di Protocolli di Interfaccia Cliente

Supporta una combinazione flessibile di servizi ethernet 10GbE/40GbE/100GbE, STM-64 SDH, ecc. in modalità di funzionamento muxponder e transponder, combinando diversi protocolli e velocità su due uplink da 200G.

Collegamento con MUX per migliorare la capacità di trasmissione

Il prodotto soddisfa le richieste del mercato di aumentare la capacità di trasmissione, di risparmiare spazio nei rack e di ridurre l'occupazione della fibra grazie al collegamento con MUX/DEMUX.

Correggere i Messaggi Errati per Garantire un Elevato Grado di Tolleranza ai Guasti

Il FEC migliora il tasso di errore di bit dei collegamenti di comunicazione aggiungendo informazioni ridondanti ai dati sul lato del trasmettitore, in modo che il lato del ricevitore le utilizzi per rilevare e correggere gli errori.

Utilizzato nella trasmissione a grande capacità per tutti gli scenari
Supporta la gestione unificata delle schede a strato ottico e a strato elettrico, che consente la configurazione integrata, la trasmissione ibrida multi-rate, il funzionamento e la manutenzione efficienti.
6.4T Prestazioni superiori
400G per lunghezza d'onda per un totale di 6,4T di capacità per supportare in modo efficiente un'ampia gamma di requisiti e applicazioni di rete.
Un potente set di funzioni
Integra muxponder 100/200/400G, OPB, MUX a potenza ottica regolabile ed EDFA, che possono essere abbinati in modo flessibile in base alle esigenze del cliente.
Gestione del software SDN
Visual SDN consente di distribuire le configurazioni con un solo clic e di ridurre le difficoltà e i costi di gestione e manutenzione.
Visual SDN realizza la gestione in tempo reale
È possibile accedere facilmente a dati importanti, allarmi, rapporti e molto altro attraverso la gestione di FCP NX in qualsiasi momento in loco o da remoto.
Scalabilità flessibile
Interfaccia openconfig unificata per supportare una distribuzione diversificata
Gestione visiva del WEB
Il sistema SDN può essere gestito tramite login web
Moduli funzionali staccabili
Aggiornabile in modo indipendente, basso costo di manutenzione
Piattaforma Tutto in Uno, Adatta per le Reti Metropolitane

La serie NX N40 è adatta al livello di convergenza e al livello core della rete metropolitana per l'accesso ai servizi, implementando una distribuzione rapida e flessibile della rete di trasporto.

Domande & risposte

Recensioni dei clienti

Risorse

6.395,00 € (Excl. IVA)

7.801,90 € (Incl. IVA)

10 In Magazzino Globale