Il transponder/muxponder multiprotocollo multirate M6500 200G è progettato per la realizzazione di reti di trasporto ottico ad alta capacità. Questo dispositivo offre un sistema plug & moduli di gioco, supporta la gestione visiva.Supporta 2 volte 100G, 1 volta 100G+2 volte 40G o 1 volta 100G+10 volte 10G OTN/SDH/Ethernet, consentendo di utilizzare lo stesso dispositivo in più applicazioni e di soddisfare le esigenze di aggiornamento e monitoraggio della rete.
La serie M6500 consente di realizzare una rete di trasporto ottico ad alta capacità con 200G su una singola lunghezza d'onda. È adatto per interconnessioni di data center ad alta velocità, alta capacità, piccoli imballaggi e basso consumo.