Basato sulla tecnologia free space, il MUX DEMUX CWDM passivo a 8 canali consente di multiplexare/demultiplexare otto canali separati in una coppia di fibre. È trasparente a livello di protocollo e di velocità e supporta diverse applicazioni come 1G/10G/25G Ethernet, SDH/SONET e 8/4/2/1G Fiber Channel attraverso lo stesso collegamento in fibra
La porta di monitoraggio consente di collegare un misuratore di potenza o un analizzatore di spettro ottico per assistere l'utente nel monitoraggio e nella risoluzione dei problemi della rete. La porta di espansione viene utilizzata per aggiungere altri canali alla rete e offre la flessibilità necessaria per aumentare la capacità dell'infrastruttura in fibra esistente.