Il FHD Mux Demux CWDM a 8 canali della serie FHD (FS Alta Densità) è un dispositivo passivo ad alta densità, scalabile e a bassa perdita basato sulla tecnologia Free-Space. Può supportare un'ampia gamma di architetture, da semplici configurazioni punto-punto a configurazioni ad anello amplificate.
Clicca per aprire la vista espansa
8 Canali 1470-1610nm, con Monitor e Porta di Espansione, LC/UPC, Doppia Fibra, Mux Demux CWDM ad Alta Densità, Modulo Plug-in FHD
8Ch 1470-1610nm, con monitor e porta di espansione, LC/UPC, doppia fibra, FHD Mux Demux CWDM ad alta densità
@ 1% Mon ≤ 24dB
Non adiacente≥ 40dB
Stocaggio -40 a 85°C (-40 a 185°F)
*FHD è un marchio registrato di FS.COM Ltd.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Porta canale 1470nm-1610nm per il traffico CWDM della griglia ITU, porta EXP per l'espansione del servizio, porta MON per il monitoraggio delle prestazioni ottiche.
La porta di espansione può essere utilizzata per collegare un altro Mux Demux CWDM per l'espansione della lunghezza d'onda, mentre la porta 1530nm può essere collegata al Mux Demux DWDM per una soluzione ibrida CWDM/DWDM.
Una singola fibra può essere condivisa per più dati o servizi diversi nella rete WDM. In questo modo si massimizza l'utilità della fibra e si ottengono notevoli risparmi.
Di solito, con uno split dell'1% (2%, 3%, 5% opzionale), la porta monitor offre modalità di monitoraggio flessibili per verificare la potenza, la lunghezza d'onda e l'OSNR del segnale ottico senza interruzione del servizio.
Numero di Canale | 8 | 8 | 8 | 8 |
Lunghezza d'Onda | 1470-1610nm | 1470-1610nm | 1270-1450nm (Skip 1390, 1410nm) | 1270-1450nm (Skip 1390, 1410nm) |
Perdita di Inserzione | ≤ 2.4dB, 2.0dB Tipico | ≤ 2.4dB, 2.0dB Tipico | ≤ 3.0dB, 2.5dB Tipico | ≤ 2.4dB, 2.0dB Tipico |
Spaziatura tra i Canali | 20nm | 20nm | 20nm | 20nm |
Isolamento del Canale | Adiacente ≥ 30dB Non-Adiacente ≥ 40dB | Adiacente ≥ 30dB Non-Adiacente ≥ 40dB | Adiacente ≥ 30dB Non-Adiacente ≥ 40dB | Adiacente ≥ 30dB Non-Adiacente ≥ 40dB |
Perdita di Ritorno | ≥ 45dB | ≥ 45dB | ≥ 45dB | ≥ 45dB |
Servizio Speciale | Monitor, Porta di Espansione | Monitor, Porta di Espansione | — | Monitor, Porta di Espansione |
Tecnologia | Spazio Libero | Spazio Libero | Filtro a Film Sottile | Spazio Libero |
Proprietà | Passivo | Passivo | Passivo | Passivo |
Tipo di Monitoraggio | OPD/OPM | OPD/OPM | — | OPD/OPM |
Gestione della Potenza | ≤ 500mW | ≤ 500mW | ≤ 500mW | ≤ 500mW |
Alloggiamento | Modulo Plug-in FHD | Modulo Plug-in FMU | Modulo Plug-in FMU | Modulo Plug-in FHD |
Videos
8Ch 1470-1610nm, con monitor e porta di espansione, LC/UPC, doppia fibra, FHD Mux Demux CWDM ad alta densità
Il FHD Mux Demux CWDM a 8 canali della serie FHD (FS Alta Densità) è un dispositivo passivo ad alta densità, scalabile e a bassa perdita basato sulla tecnologia Free-Space. Può supportare un'ampia gamma di architetture, da semplici configurazioni punto-punto a configurazioni ad anello amplificate.
@ 1% Mon ≤ 24dB
Non adiacente≥ 40dB
Stocaggio -40 a 85°C (-40 a 185°F)
*FHD è un marchio registrato di FS.COM Ltd.
Porta canale 1470nm-1610nm per il traffico CWDM della griglia ITU, porta EXP per l'espansione del servizio, porta MON per il monitoraggio delle prestazioni ottiche.
La porta di espansione può essere utilizzata per collegare un altro Mux Demux CWDM per l'espansione della lunghezza d'onda, mentre la porta 1530nm può essere collegata al Mux Demux DWDM per una soluzione ibrida CWDM/DWDM.
Una singola fibra può essere condivisa per più dati o servizi diversi nella rete WDM. In questo modo si massimizza l'utilità della fibra e si ottengono notevoli risparmi.
Di solito, con uno split dell'1% (2%, 3%, 5% opzionale), la porta monitor offre modalità di monitoraggio flessibili per verificare la potenza, la lunghezza d'onda e l'OSNR del segnale ottico senza interruzione del servizio.
Numero di Canale | 8 | 8 | 8 | 8 |
Lunghezza d'Onda | 1470-1610nm | 1470-1610nm | 1270-1450nm (Skip 1390, 1410nm) | 1270-1450nm (Skip 1390, 1410nm) |
Perdita di Inserzione | ≤ 2.4dB, 2.0dB Tipico | ≤ 2.4dB, 2.0dB Tipico | ≤ 3.0dB, 2.5dB Tipico | ≤ 2.4dB, 2.0dB Tipico |
Spaziatura tra i Canali | 20nm | 20nm | 20nm | 20nm |
Isolamento del Canale | Adiacente ≥ 30dB Non-Adiacente ≥ 40dB | Adiacente ≥ 30dB Non-Adiacente ≥ 40dB | Adiacente ≥ 30dB Non-Adiacente ≥ 40dB | Adiacente ≥ 30dB Non-Adiacente ≥ 40dB |
Perdita di Ritorno | ≥ 45dB | ≥ 45dB | ≥ 45dB | ≥ 45dB |
Servizio Speciale | Monitor, Porta di Espansione | Monitor, Porta di Espansione | — | Monitor, Porta di Espansione |
Tecnologia | Spazio Libero | Spazio Libero | Filtro a Film Sottile | Spazio Libero |
Proprietà | Passivo | Passivo | Passivo | Passivo |
Tipo di Monitoraggio | OPD/OPM | OPD/OPM | — | OPD/OPM |
Gestione della Potenza | ≤ 500mW | ≤ 500mW | ≤ 500mW | ≤ 500mW |
Alloggiamento | Modulo Plug-in FHD | Modulo Plug-in FMU | Modulo Plug-in FMU | Modulo Plug-in FHD |
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
379,00 € (Excl. IVA)
462,38 € (Incl. IVA)