FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne S8550-16Q8C.
Cette image concerne S8550-16Q8C.
Cette image concerne S8550-16Q8C.
Cette image concerne S8550-16Q8C.
Cette image concerne S8550-16Q8C.
Cette image concerne S8550-16Q8C.
Cette image concerne S8550-16Q8C.
Cette image concerne S8550-16Q8C.
Cette image concerne S8550-16Q8C.
Cette image concerne S8550-16Q8C.

Customized S8550-16Q8C, 16-Port Ethernet L3 Switch, 16 x 40Gb QSFP+, with 8 x 100Gb QSFP28, Support MLAG

#205589
#205589

MLAG VXLAN PTP

4.197,00 € HT
FS P/N: S8550-16Q8C
5.036,40 € TTC
FS P/N: S8550-16Q8C
0 Vendu
0 Commentaire
0 Question
Power Supply :
AC Power
6 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 29 mai, 2024
13 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 30 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Support de Test
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Customized S8550-16Q8C, 16-Port Ethernet L3 Switch, 16 x 40Gb QSFP+, with 8 x 100Gb QSFP28, Support MLAG

S8550-16Q8C is a high-performance switch with 16x 40Gb QSFP+ and 8x 100Gb QSFP28 ports, which makes it well-suited for spine-leaf architecture. The switch comes with complete system software, comprehensive protocols and applications to facilitate the rapid service deployment and management for traditional Layer 2 and Layer 3 networks.
Supporting advanced features, including MLAG, VXLAN, IPv4/IPv6, SFLOW, SNMP, etc., this switch meets the next-generation Metro and enterprise network requirements, and it is also ideal for traditional or fully virtualized data centers.

Specifications
Ports
16x 40Gb QSFP+, 8x 100Gb QSFP28
Switching Capacity
2.88 Tbps
Power Supply
2 (1+1 Redundancy) Hot-swappable
Forwarding Rate
2142.72 Mpps
Fan Number
4 (3+1 Redundancy) Hot-swappable
Airflow
Front-to-Back
MAC Address
122,880
Number of VLANs
4094
Flash Memory
8GB
DRAM
2GB
Packet Buffer
36MB
Latency
0.7μs
Flow Control
Support
DHCP Server
Support
IPv4 Routes
60K
IPv6 Routes
4096
ARP Table
16,384
Jumbo Frame
9,600
MTBF
>70,080 Hours
Max. Power Consumption
171W
Remarque: Le câble d'alimentation de défaut est de norme Européenne. Si vous avez besoin de câbles d'alimentation d'une autre norme, veuillez l'indiquer dans la commande ou contacter votre responsable de compte.

Software Spotlights

Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Solutions de Connectivité

40G à 4x10G
Voir les produits
Couche d'Accès
Voir les produits

Caractéristiques

40G Spine Switch with 100G Ports
40G ports for access switch or servers, 100G ports for core switches.
2.88 Tbps
Switching Capacity
2142.72 Mpps
Forwarding Rate
Layer 3
Layer Type
Traditional 3-Tier Design of Core, Aggregation, and Access
1+1 Hot-Swappable Power Supplies and 3+1 Redundant Fans

The dual power supplies can be replaced without shutting down the system, and the variable-speed fans with front-to-back airflow automatically adjust fan speed to reduce power draw.

MPLS Helps Establish Point-to-point Connections

MPLS enables small and medium-sized operators to create tunnels for their users, which helps build point-to-point connections and achieves intercommunication between user networks.

MLAG Realizes Uninterrupted Services

Using the same model of switches, providing a distributed and redundant architecture for uninterrupted service upgrades, and fault isolation for minimized impact.

Comprehensive Security Policy Protects from Network Threats

With network-level security and stability capabilities like SSH, ACL, AAA, etc., it defends against network threats for enterprises, campus and financial industry.

Flexible Management Options
Innovative design supports CLI and easy-to-use Web GUI eliminating rip and replace of equipment as network management needs grow.
Management
WEB, CLI
Monitoring
SNMP
Automated Configuration
RPC-API
QSFP+ Ports
16x 40G QSFP+
6x 40G QSFP+
QSFP28 Ports
8x 100G QSFP28
32x 100G QSFP28
32x 100G QSFP28
2x 100G QSFP28
Fan Number
4 (3+1 Redundancy) Hot-swappable
4 (2+2 Redundancy) Hot-swappable
4 (2+2 Redundancy) Hot-swappable
2 (1+1 Redundancy) Hot-swappable
Airflow
Front-to-Back
Front-to-Back
Back-to-Front
Front-to-Back
Management Layer
L3
L3
L3
L3
MLAG
yesyesyesyes
1+1 Hot-swappable Power Supplies
yesyesyesyes
VLAN, QoS, IGMP Snooping, Link Aggregation
yesyesyesyes
Static Routing, RIP, OSPF, IPv6 support
yesyesyesyes
Spécifications

Customized S8550-16Q8C, 16-Port Ethernet L3 Switch, 16 x 40Gb QSFP+, with 8 x 100Gb QSFP28, Support MLAG

S8550-16Q8C is a high-performance switch with 16x 40Gb QSFP+ and 8x 100Gb QSFP28 ports, which makes it well-suited for spine-leaf architecture. The switch comes with complete system software, comprehensive protocols and applications to facilitate the rapid service deployment and management for traditional Layer 2 and Layer 3 networks.
Supporting advanced features, including MLAG, VXLAN, IPv4/IPv6, SFLOW, SNMP, etc., this switch meets the next-generation Metro and enterprise network requirements, and it is also ideal for traditional or fully virtualized data centers.

Specifications
Ports
16x 40Gb QSFP+, 8x 100Gb QSFP28
Switching Capacity
2.88 Tbps
Power Supply
2 (1+1 Redundancy) Hot-swappable
Forwarding Rate
2142.72 Mpps
Fan Number
4 (3+1 Redundancy) Hot-swappable
Airflow
Front-to-Back
MAC Address
122,880
Number of VLANs
4094
Flash Memory
8GB
DRAM
2GB
Packet Buffer
36MB
Latency
0.7μs
Flow Control
Support
DHCP Server
Support
IPv4 Routes
60K
IPv6 Routes
4096
ARP Table
16,384
Jumbo Frame
9,600
MTBF
>70,080 Hours
Max. Power Consumption
171W
Remarque: Le câble d'alimentation de défaut est de norme Européenne. Si vous avez besoin de câbles d'alimentation d'une autre norme, veuillez l'indiquer dans la commande ou contacter votre responsable de compte.

Software Spotlights

Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
40G à 4x10G
Voir les produits
Couche d'Accès
Voir les produits
Caractéristiques
40G Spine Switch with 100G Ports
40G ports for access switch or servers, 100G ports for core switches.
2.88 Tbps
Switching Capacity
2142.72 Mpps
Forwarding Rate
Layer 3
Layer Type
Traditional 3-Tier Design of Core, Aggregation, and Access
1+1 Hot-Swappable Power Supplies and 3+1 Redundant Fans

The dual power supplies can be replaced without shutting down the system, and the variable-speed fans with front-to-back airflow automatically adjust fan speed to reduce power draw.

MPLS Helps Establish Point-to-point Connections

MPLS enables small and medium-sized operators to create tunnels for their users, which helps build point-to-point connections and achieves intercommunication between user networks.

MLAG Realizes Uninterrupted Services

Using the same model of switches, providing a distributed and redundant architecture for uninterrupted service upgrades, and fault isolation for minimized impact.

Comprehensive Security Policy Protects from Network Threats

With network-level security and stability capabilities like SSH, ACL, AAA, etc., it defends against network threats for enterprises, campus and financial industry.

Flexible Management Options
Innovative design supports CLI and easy-to-use Web GUI eliminating rip and replace of equipment as network management needs grow.
Management
WEB, CLI
Monitoring
SNMP
Automated Configuration
RPC-API
QSFP+ Ports
16x 40G QSFP+
6x 40G QSFP+
QSFP28 Ports
8x 100G QSFP28
32x 100G QSFP28
32x 100G QSFP28
2x 100G QSFP28
Fan Number
4 (3+1 Redundancy) Hot-swappable
4 (2+2 Redundancy) Hot-swappable
4 (2+2 Redundancy) Hot-swappable
2 (1+1 Redundancy) Hot-swappable
Airflow
Front-to-Back
Front-to-Back
Back-to-Front
Front-to-Back
Management Layer
L3
L3
L3
L3
MLAG
yesyesyesyes
1+1 Hot-swappable Power Supplies
yesyesyesyes
VLAN, QoS, IGMP Snooping, Link Aggregation
yesyesyesyes
Static Routing, RIP, OSPF, IPv6 support
yesyesyesyes

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

4.197,00 € HT

5.036,40 € TTC

6 en Entrepôt en Allemagne
13 en Entrepôt International