Les deux alimentations peuvent être remplacées sans arrêter le système, et les ventilateurs à vitesse variable avec flux d'air avant-arrière ajustent automatiquement la vitesse des ventilateurs pour réduire la consommation d'énergie.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
S8550-16Q8C, 16-Port Ethernet L3 Switch, 16 x 40Gb QSFP+, with 8 x 100Gb QSFP28, Support MPLS&MLAG
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
MPLS permet aux opérateurs de petite et moyenne taille de créer des tunnels pour leurs utilisateurs, ce qui permet de construire des connexions point à point et de réaliser l'intercommunication entre les réseaux des utilisateurs.
Utilisant le même modèle de commutateurs, fournissant une architecture distribuée et redondante pour des mises à niveau de service ininterrompues et une isolation des pannes pour minimiser l'impact.
Les modes BC/TC peuvent être configurés de manière flexible en fonction de facteurs tels que l'échelle du réseau et le scénario d'application pour répondre aux exigences de précision temporelle dans différents environnements réseau.
Grâce à des capacités de sécurité et de stabilité au niveau du réseau telles que SSH, ACL, AAA, etc., il protège contre les menaces réseau pour les entreprises, les campus et le secteur financier.
Ports QSFP+ | 16x 40G QSFP+ | — | — | 6x 40G QSFP+ |
Ports QSFP28 | 8x 100G QSFP28 | 32x 100G QSFP28 | 32x 100G QSFP28 | 2x 100G QSFP28 |
Nombre de Ventilateurs | 4 (3+1 Redondance) Remplaçables à Chaud | 4 (2+2 Redondance) Remplaçables à Chaud | 4 (2+2 Redondance) Remplaçables à Chaud | 2 (1+1 Redondance) Remplaçables à Chaud |
Flux d'Air | Avant-Arrière | Avant-Arrière | Back-to-Front | Avant-Arrière |
Ports RJ45 | L3 | L3 | L3 | L3 |
Gestion du Temps | PTP | PTP | PTP | NTP |
MLAG | ||||
1+1 Remplaçables à Chaud Alimentation | ||||
VLAN, QoS, IGMP Snooping, Agrégation de Liaisons | ||||
Routage Statique, RIP, OSPF, IPv6 supporté |
Vidéos
Les deux alimentations peuvent être remplacées sans arrêter le système, et les ventilateurs à vitesse variable avec flux d'air avant-arrière ajustent automatiquement la vitesse des ventilateurs pour réduire la consommation d'énergie.
MPLS permet aux opérateurs de petite et moyenne taille de créer des tunnels pour leurs utilisateurs, ce qui permet de construire des connexions point à point et de réaliser l'intercommunication entre les réseaux des utilisateurs.
Utilisant le même modèle de commutateurs, fournissant une architecture distribuée et redondante pour des mises à niveau de service ininterrompues et une isolation des pannes pour minimiser l'impact.
Les modes BC/TC peuvent être configurés de manière flexible en fonction de facteurs tels que l'échelle du réseau et le scénario d'application pour répondre aux exigences de précision temporelle dans différents environnements réseau.
Grâce à des capacités de sécurité et de stabilité au niveau du réseau telles que SSH, ACL, AAA, etc., il protège contre les menaces réseau pour les entreprises, les campus et le secteur financier.
Ports QSFP+ | 16x 40G QSFP+ | — | — | 6x 40G QSFP+ |
Ports QSFP28 | 8x 100G QSFP28 | 32x 100G QSFP28 | 32x 100G QSFP28 | 2x 100G QSFP28 |
Nombre de Ventilateurs | 4 (3+1 Redondance) Remplaçables à Chaud | 4 (2+2 Redondance) Remplaçables à Chaud | 4 (2+2 Redondance) Remplaçables à Chaud | 2 (1+1 Redondance) Remplaçables à Chaud |
Flux d'Air | Avant-Arrière | Avant-Arrière | Back-to-Front | Avant-Arrière |
Ports RJ45 | L3 | L3 | L3 | L3 |
Gestion du Temps | PTP | PTP | PTP | NTP |
MLAG | ||||
1+1 Remplaçables à Chaud Alimentation | ||||
VLAN, QoS, IGMP Snooping, Agrégation de Liaisons | ||||
Routage Statique, RIP, OSPF, IPv6 supporté |
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
4.197,00 € HT
5.036,40 € TTC