Les câbles armés à fibres optiques avec armure métallique intégrée peuvent fournir une protection plus forte des fibres optiques que les câbles à fibres optiques standard. Les câbles armés robustes permettent d'installer la fibre optique dans les zones les plus dangereuses, y compris les environnements légèrement poussiéreux, huileux, gazeux, humides ou même endommagés par des rongeurs et des parasites.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
5m (16ft) Jarretière Optique Armée SC UPC vers SC APC Simplex OS2 Intérieure PVC (OFNR) 3,0mm
Jarretière Optique Armée Intérieure OS2 Monomode 9/125 SC/UPC vers SC/APC Simplex
Rayon de Courbure Min. 10/5D
La fibre G.657.A1 permet des courbes de câble plus serrées pour le routage.
Embout en Céramique Zircone
Les embouts de précision atteignent une durée de vie de 500 fois les insertions.
Résistance à la Traction de 120-225N
Le câble résistant à la traction prolonge la durée de vie.
Idéal pour la connexion des baies de réseau, le câblage au plafond et le câblage sous le sol dans les centres de données.
Nombre de Fibre | Simplex / 1 Fibre | Simplex / 1 Fibre |
Grade de Fibre | G.657.A1 | G.657.A1 |
Gaine | PVC | PVC |
Diamètre de Câble | 3.0mm | 2.0mm |
Perte d'Insertion | ≤ 0.3dB | ≤ 0.3dB |
Rayon de Courbure Min. (Câble en Fibre) | 10/5D (Dynamique/Statique) | 10/5D (Dynamique/Statique) |
Température de Fonctionnement | -25 ~ 70°C (-13 ~ 158℉) | -20 ~ 70°C (-4 ~ 158℉) |
Application | Intérieur, Zones Dangereuses | Intérieur, Bâtiment Général |
R***h
United States
R***u
Canada
S***s
United States
It is of superb quality and very well packaged.
It works perfectly. Amazing.
I can't thank you enough for your excellent attention and help and
I look forward to doing business with you again.