Juniper Networks EX-SFP-10GE-LRM compatible SFP+ transceiver supports up to 220m over OM3 multimode fiber (MMF). This transceiver is compliant with SFF-8431, SFF-8432 and IEEE 802.3aq 10GBASE-LRM. Digital diagnostics monitoring is available via a 2-wire serial interface, as specified in SFF-8472. Featuring low power consumption, high speed, this 10G SFP+ transceiver is ideal for data center, 10G Ethernet and Legacy FDDI multimode links etc.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Juniper Networks EX-SFP-10GE-LRM Compatible 10GBASE-LRM SFP+ 1310nm 220m DOM Duplex LC MMF/SMF Optical Transceiver Module
Hot #11571
Hot #11571
28,80 € TTC
FS P/N: SFP-10GLRM-31
3.9K Vendus
890 Commentaires
0 Question
Transceiver Models :
1612 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 24 juin, 2024
595 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 04 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Juniper Networks EX-SFP-10GE-LRM Compatible 10GBASE-LRM SFP+ Transceiver Module (MMF/SMF, 1310nm, 220m/300m, LC, DOM)
Spécifications
Juniper Compatible
EX-SFP-10GE-LRM
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP+
Max Data Rate
10Gbps
Longueur d'Onde
1310nm
Distance de Transfert Max.
220m @ OM3 MMF, 300m over SMF
Connecteur
Duplex LC
Optical Components
FP 1310nm
Média
MMF/SMF
DOM
Supporté
Puissance d'Émission
-6.5~-0.5dBm
Sensibilité du Récepteur
< -8.4dBm
Typical Power Consumption
<1W
Receiver Overload
+1.5dBm
Core Size
50/125µm@OM3 MMF, 9/125μm@SMF
Modulation
NRZ
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
SFP+ MSA Compliant, CPRI, eCPRI
* FS JU transceivers are fully compatible with Juniper equipment. Click
for more information.
Quality Testing Program
Quality Testing Program
Optical Transceivers Testing Learn more
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
10G Connectivity for Data Center
Featured with 0.6W low-power, high-density and high-speed, the SFP+ transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 10G transmission.
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss & CRC
Eye Pattern Test
Mask Margin >20%
Bit Error Rate Test
BER 1E-12
Temperature Test
0~70°C
Data Rate (Max) | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 1/10Gbps | 10Gbps |
Wavelength | 1310nm | — | — | 850nm | 850nm | 1310nm |
Cable Distance (Max) | 220m@OM3 300m@SMF | 30m | 80m | 300m@OM3 400m@OM4 | 300m@OM3 400m@OM4 | 10km |
Cable Type | MMF/SMF | Cat6A/Cat7 or Better | Cat6A/Cat7 or Better | MMF | MMF | SMF |
TX Power | -6.5~-0.5dBm | — | — | -7.3~-1dBm | -7.3~-1dBm | -8.2~-0.5dBm |
Receiver Sensitivity | < -8.4dBm | — | — | <-11.1dBm | <-11.1dBm | <-14.4dBm |
Power Consumption | <1W | <1W | <2.5W | ≤0.6W (Typical) | ≤0.6W (Typical) | <2.3W |
Operating Temperature | 0 to 70°C | 0 to 70°C -40 to 85°C (IND) | 0 to 70°C | 0 to 70°C -40 to 85°C (IND) | 0 to 70°C | 0 to 70°C -40 to 85°C (IND) |
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
706
148
36
0
0
P***s
United States
06/10/2022
We did receive the package in good condition. the ordering and shipping process was excellent. I wish your company could teach other vendors how to properly assist customers and complete orders. I will highly recommend FS to anyone who asks based on this.
Achat Vérifié
Utile (5)
Commentaire (0)P***s
United States
06/10/2022
We did receive the package in good condition. the ordering and shipping process was excellent. I wish your company could teach other vendors how to properly assist customers and complete orders. I will highly recommend FS to anyone who asks based on this.
Achat Vérifié
Utile (5)
Commentaire (0)C***e
Canada
29/04/2022
The box of transceivers arrived today and if these work as well as the reviews say they do, and prices remain competitive, I don't think there will be a problem convincing people to purchase the product.
Achat Vérifié
Utile (8)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation