FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne FHD-1MTP3MTP8OS2.
Cette image concerne FHD-1MTP3MTP8OS2.
Cette image concerne FHD-1MTP3MTP8OS2.
Cette image concerne FHD-1MTP3MTP8OS2.
Cette image concerne FHD-1MTP3MTP8OS2.
Cette image concerne FHD-1MTP3MTP8OS2.
Cette image concerne FHD-1MTP3MTP8OS2.
Cette image concerne FHD-1MTP3MTP8OS2.
Cette image concerne FHD-1MTP3MTP8OS2.
Cette image concerne FHD-1MTP3MTP8OS2.

Cassette FHD MTP®-MTP®, 24 Fibres OS2 Monomode, Polarité Universelle, 24F MTP® à 3 x 8F MTP®, 0.35dB max

#167162
#167162

96F in 1U 24F MTP® to 3x 8F MTP®

489,00 € HT
FS P/N: FHD-1MTP3MTP8OS2
586,80 € TTC
FS P/N: FHD-1MTP3MTP8OS2
32 Vendus
3 Commentaires
6 Questions
Précommande, Expédié avant 08 juill., 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Support de Test
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Cassette Plug-N-Play Fibre Optique FHD 24 Fibres Élite MTP®-24 vers MTP®-8, 24 Brins OS2 9/125μm SMF

Les modules de cassette fibre MTP® de la série FHD (FS High Density) offrent un adaptateur MTP® 24 fibres à l'arrière des unités, acheminé vers des adaptateurs MTP® 8 fibres sur le champ de brassage avant, qui s'interconnectent avec des assemblages de câbles fibre haute densité pour de multiples applications. La cassette MTP®-24 permet des déploiements 10G haute densité et rentables, ainsi que la migration la plus simple vers 40, 100 et même 400G. La cassette permet de déployer 96 connexions fibre dans l'unité de rack de la série FHD (1 RU).

Spécifications
Nombre de Fibre
24 Fibres
Mode de Fibre
OS2
Type d'Adaptateur
US Conec MTP®
Couleur d'Adaptateur
Noir
Nombre de Ports MTP® Avant
3 Ports
Nombre de Ports MTP® Arrière
1 Port
Orientation de Key
Opposé
Type de Boîtier
Cassette
Perte d'Insertion
≤ 0.35dB
Perte de Retour
≥ 60dB
Polarité
Universel
Dimensions (H x W x D)
1.38'' x 4.29'' x 6.22'' (35 x 109 x 158mm)
Adaptateur MTP
Key Up vers Key Down
Matériau du Corps de la Cassette
Aluminium (AL5052)
Norme
RoHS Compatible
Application
Compatible avec les Tiroirs de Série FDH
* MTP est une marque déposée de US Conec Ltd. Le US Conec et FS.COM s'associent pour fournir des produits de la série MTP à haute performance.
.
* FHD est une marque déposée de FS.COM Ltd.
.
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Rivets à Pression

Installation par encastrement sans outil pour des déplacements, ajouts et changements faciles.

Solutions Polyvalentes pour Différents Systèmes de Câblage
Jusqu'à 96 fibres dans un espace de 1U, les cassettes peuvent être montées dans des tiroirs de rack de la série FHD (FS High Density) ou des coffrets de montage mural, largement utilisés dans le centre de données ou l'entreprise pour se connecter efficacement.
Spécifications

Cassette Plug-N-Play Fibre Optique FHD 24 Fibres Élite MTP®-24 vers MTP®-8, 24 Brins OS2 9/125μm SMF

Les modules de cassette fibre MTP® de la série FHD (FS High Density) offrent un adaptateur MTP® 24 fibres à l'arrière des unités, acheminé vers des adaptateurs MTP® 8 fibres sur le champ de brassage avant, qui s'interconnectent avec des assemblages de câbles fibre haute densité pour de multiples applications. La cassette MTP®-24 permet des déploiements 10G haute densité et rentables, ainsi que la migration la plus simple vers 40, 100 et même 400G. La cassette permet de déployer 96 connexions fibre dans l'unité de rack de la série FHD (1 RU).

Spécifications
Nombre de Fibre
24 Fibres
Mode de Fibre
OS2
Type d'Adaptateur
US Conec MTP®
Couleur d'Adaptateur
Noir
Nombre de Ports MTP® Avant
3 Ports
Nombre de Ports MTP® Arrière
1 Port
Orientation de Key
Opposé
Type de Boîtier
Cassette
Perte d'Insertion
≤ 0.35dB
Perte de Retour
≥ 60dB
Polarité
Universel
Dimensions (H x W x D)
1.38'' x 4.29'' x 6.22'' (35 x 109 x 158mm)
Adaptateur MTP
Key Up vers Key Down
Matériau du Corps de la Cassette
Aluminium (AL5052)
Norme
RoHS Compatible
Application
Compatible avec les Tiroirs de Série FDH
* MTP est une marque déposée de US Conec Ltd. Le US Conec et FS.COM s'associent pour fournir des produits de la série MTP à haute performance.
.
* FHD est une marque déposée de FS.COM Ltd.
.
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Rivets à Pression

Installation par encastrement sans outil pour des déplacements, ajouts et changements faciles.

Solutions Polyvalentes pour Différents Systèmes de Câblage
Jusqu'à 96 fibres dans un espace de 1U, les cassettes peuvent être montées dans des tiroirs de rack de la série FHD (FS High Density) ou des coffrets de montage mural, largement utilisés dans le centre de données ou l'entreprise pour se connecter efficacement.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

489,00 € HT

586,80 € TTC

Précommande