FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne MS8100-CH5U.
Cette image concerne MS8100-CH5U.
Cette image concerne MS8100-CH5U.
Cette image concerne MS8100-CH5U.
Cette image concerne MS8100-CH5U.
Cette image concerne MS8100-CH5U.
Cette image concerne MS8100-CH5U.
Cette image concerne MS8100-CH5U.
Cette image concerne MS8100-CH5U.
Cette image concerne MS8100-CH5U.

Châssis Manageable sans Charge à 12 Emplacements 5U, Supporte OTN/PTN/SDH, PSU AC Redondant, MS8100-CH5U

#166627
#166627

FCP MS Alimentation AC 1+1 1x Module de Ventilateur

2.667,00 € HT
FS P/N: MS8100-CH5U
3.200,40 € TTC
FS P/N: MS8100-CH5U
3 Vendus
1 Commentaire
1 Question
49 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 24 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Support de Test
Garantie de 2 Ans
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Châssis Manageable 5U Déchargé, 12 Emplacements, avec l'Architecture MS-OTN, Blocs d'Alimentation AC et Ventilateurs Redondants, Supporte la Gestion de FCP MS, MS8100-CH5U

Le châssis MS8100 5U prend en charge 12 emplacements pour transpondeur, EDFA, Mux/Demux et OLP, ce qui vous permet d’optimiser une solution pour vos besoins réseau spécifiques. Chaque planche a des fentes fixes pour une organisation claire.


La série MS8100 est une plate-forme de transmission d’accès à service complet de haute sécurité, dominée par les services grands comptes. Basée sur l’architecture MS-OTN, la série MS8100 peut prendre en charge l’interconnexion OTN, la commutation de paquets MPLS-TP et l’interconnexion SDH, avec une intégration élevée, une capacité d’accès à un service complet et une capacité flexible de planification croisée à trois cœurs, pour répondre aux besoins de plusieurs services et d’une sécurité réseau élevée. Il convient aux applications dans les réseaux centraux et périphériques des opérateurs de télécommunications, les centres de données, les réseaux d’entreprise et les réseaux étendus, offrant des exigences de transmission multiservices à haute capacité. La série MS8100 utilise le logiciel FCP MS et prend en charge les gestions CLI, Telnet et SNMP qui permettent la configuration des services et la surveillance des performances. Il est facile de vérifier les données importantes, les alarmes, les rapports et bien plus encore sur place ou à distance à tout moment.
Remarque : Le châssis est livré avec une carte de contrôle principale NXU, un ventilateur de refroidissement et une alimentation.

Spécifications
Nombre de Rainures
12 Emplacements
Type de Boîtier
Montage en Rack
Mode d'Alimentation
Double Alimentation AC, 100V~240VAC
Humidité Relative
10% ~ 90%(sans condensation)
Bruit Acoustique
76dB
Type de Gestion
CLI, Telnet, SNMP
Gestion du Logiciel
FCP MS
Types de Services Supportés
OTN/PTN/SDH
Puissance de Sortie Max.
110V 800W
220V 1000W
Dimensions (H x L x P)
17.48'' x 8.66'' x 8.75''(444 x 220 x 222.3mm)
Température de Fonctionnement
-5 ~ 55°C (23 ~ 131°F)
Température de Stockage
-40 ~ 50°C (-40 ~ 122°F)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Solutions de Connectivité

Solution d'Agrégation pour Réseau en Anneau DWDM
Solution d'Agrégation Centrale à Haut Débit
Voir plus
Solution d'Agrégation pour Réseau en Anneau DWDM
Voir les produits
Solution d'Agrégation Centrale à Haut Débit
Voir les produits
Solution de Transmission Hybride Multiservice
Voir les produits
Solution de Transmission Hybride et d'Extension du Réseau
Voir les produits

Caractéristiques

Ventilateurs et Blocs d'Alimentation Redondants

4 ventilateurs remplaçables à chaud assurent un refroidissement supérieur et une réduction de la consommation d'énergie. Les blocs d'alimentation doubles 1+1 garantissent la fiabilité de la transmission du réseau.

Technologie de Haute Intégration 3 en 1

Avec l'architecture MS-OTN, la série MS8100 prend en charge la connexion croisée OTN, la commutation de paquets MPLS-TP et la connexion croisée SDH pour réaliser un transport efficace.

Plateforme de Transport Hybride Multiservice Hautement Intégrée
Le système inclut un Mux/Demux/OEO/Muxponder/EDFA pour un espace de rack minimal afin de réaliser une transmission multiservice.
Convergence des Technologies 3 en 1
Architecture MS-OTN, intégration PCM/SDH/PKT/OTN.
Haute Capacité de Croisement
Prise en charge d'ODUk : 210G, PKT : 280G, SDH : 40G H/10G L.
Opérations et Maintenance Intelligentes et Dynamiques
Perofrmance de visualisation et O&M automatiques.
Supervisez Votre Réseau Grâce à la Gestion FCP MS
Grâce à la gestion SNMP, le logiciel FCP MS permet de vérifier facilement les données importantes, les alarmes, les rapports et bien plus encore, sur site ou à distance, à tout moment.
Type de Gestion
Gestion SNMP
Gestion des Pannes
Notification par e-mail
Gestion de Surveillance
Surveillance à distance multisite
Plateforme Tout-en-Un, Adaptée aux Réseaux d'Accès et d'Agrégation

La plateforme de série MS8100 est adaptée à l'agrégation de zones locales et aux réseaux de couche d'accès pour répondre aux exigences d'accès aux services des clients au sein des secteurs de l'éducation, du gouvernement, bancaire et autres.

L'Isolation Physique Garantit la Stabilité et la Sécurité des Réseaux

Les différents services sont transmis en utilisant des canaux différents, et des configurations redondantes peuvent être effectuées sur chaque appareil, ce qui garantit la fiabilité et la sécurité du système dans toute la mesure du possible.

Spécifications

Châssis Manageable 5U Déchargé, 12 Emplacements, avec l'Architecture MS-OTN, Blocs d'Alimentation AC et Ventilateurs Redondants, Supporte la Gestion de FCP MS, MS8100-CH5U

Le châssis MS8100 5U prend en charge 12 emplacements pour transpondeur, EDFA, Mux/Demux et OLP, ce qui vous permet d’optimiser une solution pour vos besoins réseau spécifiques. Chaque planche a des fentes fixes pour une organisation claire.


La série MS8100 est une plate-forme de transmission d’accès à service complet de haute sécurité, dominée par les services grands comptes. Basée sur l’architecture MS-OTN, la série MS8100 peut prendre en charge l’interconnexion OTN, la commutation de paquets MPLS-TP et l’interconnexion SDH, avec une intégration élevée, une capacité d’accès à un service complet et une capacité flexible de planification croisée à trois cœurs, pour répondre aux besoins de plusieurs services et d’une sécurité réseau élevée. Il convient aux applications dans les réseaux centraux et périphériques des opérateurs de télécommunications, les centres de données, les réseaux d’entreprise et les réseaux étendus, offrant des exigences de transmission multiservices à haute capacité. La série MS8100 utilise le logiciel FCP MS et prend en charge les gestions CLI, Telnet et SNMP qui permettent la configuration des services et la surveillance des performances. Il est facile de vérifier les données importantes, les alarmes, les rapports et bien plus encore sur place ou à distance à tout moment.
Remarque : Le châssis est livré avec une carte de contrôle principale NXU, un ventilateur de refroidissement et une alimentation.

Spécifications
Nombre de Rainures
12 Emplacements
Type de Boîtier
Montage en Rack
Mode d'Alimentation
Double Alimentation AC, 100V~240VAC
Humidité Relative
10% ~ 90%(sans condensation)
Bruit Acoustique
76dB
Type de Gestion
CLI, Telnet, SNMP
Gestion du Logiciel
FCP MS
Types de Services Supportés
OTN/PTN/SDH
Puissance de Sortie Max.
110V 800W
220V 1000W
Dimensions (H x L x P)
17.48'' x 8.66'' x 8.75''(444 x 220 x 222.3mm)
Température de Fonctionnement
-5 ~ 55°C (23 ~ 131°F)
Température de Stockage
-40 ~ 50°C (-40 ~ 122°F)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Solution d'Agrégation pour Réseau en Anneau DWDM
Solution d'Agrégation Centrale à Haut Débit
Voir plus
Solution d'Agrégation pour Réseau en Anneau DWDM
Voir les produits
Solution d'Agrégation Centrale à Haut Débit
Voir les produits
Solution de Transmission Hybride Multiservice
Voir les produits
Solution de Transmission Hybride et d'Extension du Réseau
Voir les produits
Caractéristiques
Ventilateurs et Blocs d'Alimentation Redondants

4 ventilateurs remplaçables à chaud assurent un refroidissement supérieur et une réduction de la consommation d'énergie. Les blocs d'alimentation doubles 1+1 garantissent la fiabilité de la transmission du réseau.

Technologie de Haute Intégration 3 en 1

Avec l'architecture MS-OTN, la série MS8100 prend en charge la connexion croisée OTN, la commutation de paquets MPLS-TP et la connexion croisée SDH pour réaliser un transport efficace.

Plateforme de Transport Hybride Multiservice Hautement Intégrée
Le système inclut un Mux/Demux/OEO/Muxponder/EDFA pour un espace de rack minimal afin de réaliser une transmission multiservice.
Convergence des Technologies 3 en 1
Architecture MS-OTN, intégration PCM/SDH/PKT/OTN.
Haute Capacité de Croisement
Prise en charge d'ODUk : 210G, PKT : 280G, SDH : 40G H/10G L.
Opérations et Maintenance Intelligentes et Dynamiques
Perofrmance de visualisation et O&M automatiques.
Supervisez Votre Réseau Grâce à la Gestion FCP MS
Grâce à la gestion SNMP, le logiciel FCP MS permet de vérifier facilement les données importantes, les alarmes, les rapports et bien plus encore, sur site ou à distance, à tout moment.
Type de Gestion
Gestion SNMP
Gestion des Pannes
Notification par e-mail
Gestion de Surveillance
Surveillance à distance multisite
Plateforme Tout-en-Un, Adaptée aux Réseaux d'Accès et d'Agrégation

La plateforme de série MS8100 est adaptée à l'agrégation de zones locales et aux réseaux de couche d'accès pour répondre aux exigences d'accès aux services des clients au sein des secteurs de l'éducation, du gouvernement, bancaire et autres.

L'Isolation Physique Garantit la Stabilité et la Sécurité des Réseaux

Les différents services sont transmis en utilisant des canaux différents, et des configurations redondantes peuvent être effectuées sur chaque appareil, ce qui garantit la fiabilité et la sécurité du système dans toute la mesure du possible.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

2.667,00 € HT

3.200,40 € TTC

49 en Entrepôt International