FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne SFP28-25GESR-85.
Cette image concerne SFP28-25GESR-85.
Cette image concerne SFP28-25GESR-85.
Cette image concerne SFP28-25GESR-85.
Cette image concerne SFP28-25GESR-85.
Cette image concerne SFP28-25GESR-85.
Cette image concerne SFP28-25GESR-85.
Cette image concerne SFP28-25GESR-85.
Cette image concerne SFP28-25GESR-85.
Cette image concerne SFP28-25GESR-85.

HPE Aruba Compatible Module SFP28 25GBASE-ESR 850nm 300m DOM LC Duplex MMF

#166068
#166068

Macom Broadcom VCSEL ≤1W LC Duplex MMF

59,00 € HT
FS P/N: SFP28-25GESR-85
70,80 € TTC
FS P/N: SFP28-25GESR-85
624 Vendus
20 Commentaires
0 Question
148 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 08 mai, 2024
178 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 21 mai, 2024
110 en Transit, Récemment Arrivée Prévue pour le 13 juin, 2024
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
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

HPE Aruba Compatible Module SFP28 25GBASE-ESR (MMF, 850nm, 300m, LC, DOM)

L'émetteur-récepteur SFP28 compatible HPE Aruba offre un débit de 25GBase-ESR jusqu'à 300m sur OM3 MMF (400m sur OM4) en utilisant une longueur d'onde de 850nm via un connecteur LC duplex. Chaque module émetteur-récepteur SFP28 est testé individuellement sur une série de commutateurs Juniper et est entièrement conforme aux normes SFP28 MSA, RoHS, SFF-8424, SFF-8431 et SFF-8432.
Avec sa faible consommation d'énergie et sa vitesse élevée, cet émetteur-récepteur 25G est idéal pour l'Ethernet 25G, les Télécommunications et les Centres de Données.

Spécifications
Numéro de Référence
SFP28-25GESR-85
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP28
Débit de Données Max.
25Gbps
Longueur d'Onde
850nm
Distance de Transfert Max.
300m@OM3/400m@OM4
Connecteur
LC Duplex
Média
MMF
Type de Transmetteur
VCSEL
Type de Récepteur
PIN
Puissance d'Émission
-6.4~2.4dBm
Sensibilité du Récepteur
< -10.3dBm
Budget de Puissance
3.9dB
Surcharge du Récepteur
2.4dBm
Consommation d'Énergie
≤ 1W
Rapport d'Extinction
2dB
CDR (Récupération d'Horloge et de Données)
TX & RX CDR Intégré
Hôte FEC
Supporté
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
MSA Compatible SFP28, SFF-8472, SFF-8024, SFF-8431, SFF-8432
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.

Solutions de Connectivité

Caractéristiques

Connectivité 25G pour les Centres de Données
Doté d'une faible consommation, haute densité et grande vitesse, l'émetteur-récepteur SFP28 constitue un moyen populaire de vous aider à passer rapidement à la transmission 25G.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
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
Test de Température
0~70°C
Spécifications

HPE Aruba Compatible Module SFP28 25GBASE-ESR (MMF, 850nm, 300m, LC, DOM)

L'émetteur-récepteur SFP28 compatible HPE Aruba offre un débit de 25GBase-ESR jusqu'à 300m sur OM3 MMF (400m sur OM4) en utilisant une longueur d'onde de 850nm via un connecteur LC duplex. Chaque module émetteur-récepteur SFP28 est testé individuellement sur une série de commutateurs Juniper et est entièrement conforme aux normes SFP28 MSA, RoHS, SFF-8424, SFF-8431 et SFF-8432.
Avec sa faible consommation d'énergie et sa vitesse élevée, cet émetteur-récepteur 25G est idéal pour l'Ethernet 25G, les Télécommunications et les Centres de Données.

Spécifications
Numéro de Référence
SFP28-25GESR-85
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP28
Débit de Données Max.
25Gbps
Longueur d'Onde
850nm
Distance de Transfert Max.
300m@OM3/400m@OM4
Connecteur
LC Duplex
Média
MMF
Type de Transmetteur
VCSEL
Type de Récepteur
PIN
Puissance d'Émission
-6.4~2.4dBm
Sensibilité du Récepteur
< -10.3dBm
Budget de Puissance
3.9dB
Surcharge du Récepteur
2.4dBm
Consommation d'Énergie
≤ 1W
Rapport d'Extinction
2dB
CDR (Récupération d'Horloge et de Données)
TX & RX CDR Intégré
Hôte FEC
Supporté
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
MSA Compatible SFP28, SFF-8472, SFF-8024, SFF-8431, SFF-8432
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Connectivité 25G pour les Centres de Données
Doté d'une faible consommation, haute densité et grande vitesse, l'émetteur-récepteur SFP28 constitue un moyen populaire de vous aider à passer rapidement à la transmission 25G.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
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
Test de Température
0~70°C

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

59,00 € HT

70,80 € TTC

148 en Entrepôt en Allemagne
178 en Entrepôt International