FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne 1.
Cette image concerne 1.
Cette image concerne .
Cette image concerne 11.
Cette image concerne .
Cette image concerne .
Cette image concerne 1.
Cette image concerne 1.
Cette image concerne .
Cette image concerne 11.
Cette image concerne .
Cette image concerne .

Générique Compatible Module QSFP28 100GBASE-LR4 1310nm 10km DOM LC Duplex SMF

Hot #104861
Hot #104861

Semtech EML BOX ≤3.5W Duplex LC SMF

399,00 € HT
FS P/N: QSFP-LR4-100G
478,80 € TTC
FS P/N: QSFP-LR4-100G
3.3K Vendus
76 Commentaires
17 Questions
1492 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 21 mai, 2024
2310 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 23 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Essai Gratuit du Produit
Support de Test
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Generic Compatible 100GBASE-LR4 QSFP28 Optical Transceiver Module (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)

The QSFP28 module provides 100GBase-LR4 throughput up to 10km over a standard pair of single mode fiber (SMF) with duplex LC connectors. This transceiver is compliant with IEEE 802.3 100GBASE-LR4, SFF-8665 and SFF-8636 standards. Digital diagnostics functions are also available via the I2C interface, as specified by the QSFP28 MSA, to allow access to real-time operating parameters. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be used in various applications, such as 100G telecom connections, data center, high-performance computing networks, enterprise core and distribution layers, campus networks etc.
Note: The FS P/N is changed from QSFP28-LR4-100G to QSFP-LR4-100G, but the product is the same. Only the FS P/N has been changed.

Spécifications
Palo Alto Networks Compatible
PAN-QSFP28-100GBASE-LR4
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP28
Max Data Rate
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Longueur d'Onde
1310nm
Distance de Transfert Max.
10km
Connecteur
Duplex LC
Média
SMF
Transmitter Type
4 x LAN WDM EML
Receiver Type
PIN
Puissance d'Émission
-4.3~4.5dBm
Minimum Receiver Power
-10.6dBm
Powerbudget
6.3dB
Receiver Overload
4.5dBm
Power Consumption
≤3.5W
Extinction Ratio
>4dB
DDM/DOM
Supported
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Modulation Format
NRZ
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX Built-in CDR
Protocoles
IEEE 802.3 100GBASE-LR4, QSFP28 MSA, SFF-8665, SFF-8636
Warranty
5 Years

Avantages Principaux

Centre de Test

Consultez notre programme de test pour les modules optiques et voyez ce qui nous distingue vraiment.

Centre de Test

Système du Contrôle de Qualité En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.

Solutions de Connectivité

Voir plus
Scénario 1
Voir les produits
Scénario 2
Voir les produits
Scénario 3
Voir les produits
Scénario 4
Voir les produits
Scénario 5
Voir les produits

Caractéristiques

Connectivité 100G pour les Centres de Données et Télécoms
Doté d'une faible puissance de 3.5W, d'une haute densité et d'une grande vitesse, l'émetteur-récepteur QSFP28 constitue un moyen populaire de vous aider à passer rapidement à la transmission 100G.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité dans l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
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
Test de Température
0~70°C
Longueurs d'Onde Centrale
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
Connecteur
LC Duplex
LC Duplex
LC Duplex
LC Duplex
LC Duplex
Distance de Transfert (Max.)
10km
10km (avec FEC Hôte)
10km (avec FEC Hôte)
10km (avec FEC Hôte)
10km (avec FEC Hôte)
Type de Câble
SMF
SMF
SMF
SMF
SMF
Modulation
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
PAM4
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
Type de Transmetteur
4x LAN WDM EML
DML CWDM
4x LAN WDM DML TOSA
EML
4x LAN WDM EML
Technologie de Montage
BOX
Emballage COB (Puce sur Carte)
Emballage COB (Puce sur Carte)
Emballage COB (Puce sur Carte)
BOX
Puce
Puce Semtech
Puce Semtech
Puce Broadcom
Puce Semtech
Puce Semtech
Plage de Température
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
-40 ~ 85°C (IND)
Application
Centres de Données
Ethernet 100GBASE
Centres de Données
Ethernet 100GBASE
Centres de Données
Ethernet 100GBASE
400G vers 4x 100G Breakout
800G vers 8x 100G Breakout
Centres de Données
Ethernet 100GBASE
Centres de Données
Ethernet 100GBASE
Spécifications

Generic Compatible 100GBASE-LR4 QSFP28 Optical Transceiver Module (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)

The QSFP28 module provides 100GBase-LR4 throughput up to 10km over a standard pair of single mode fiber (SMF) with duplex LC connectors. This transceiver is compliant with IEEE 802.3 100GBASE-LR4, SFF-8665 and SFF-8636 standards. Digital diagnostics functions are also available via the I2C interface, as specified by the QSFP28 MSA, to allow access to real-time operating parameters. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be used in various applications, such as 100G telecom connections, data center, high-performance computing networks, enterprise core and distribution layers, campus networks etc.
Note: The FS P/N is changed from QSFP28-LR4-100G to QSFP-LR4-100G, but the product is the same. Only the FS P/N has been changed.

Spécifications
Palo Alto Networks Compatible
PAN-QSFP28-100GBASE-LR4
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP28
Max Data Rate
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Longueur d'Onde
1310nm
Distance de Transfert Max.
10km
Connecteur
Duplex LC
Média
SMF
Transmitter Type
4 x LAN WDM EML
Receiver Type
PIN
Puissance d'Émission
-4.3~4.5dBm
Minimum Receiver Power
-10.6dBm
Powerbudget
6.3dB
Receiver Overload
4.5dBm
Power Consumption
≤3.5W
Extinction Ratio
>4dB
DDM/DOM
Supported
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Modulation Format
NRZ
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX Built-in CDR
Protocoles
IEEE 802.3 100GBASE-LR4, QSFP28 MSA, SFF-8665, SFF-8636
Warranty
5 Years

Avantages Principaux

Centre de Test

Consultez notre programme de test pour les modules optiques et voyez ce qui nous distingue vraiment.

Centre de Test

Système du Contrôle de Qualité En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Voir plus
Scénario 1
Voir les produits
Scénario 2
Voir les produits
Scénario 3
Voir les produits
Scénario 4
Voir les produits
Scénario 5
Voir les produits
Caractéristiques
Connectivité 100G pour les Centres de Données et Télécoms
Doté d'une faible puissance de 3.5W, d'une haute densité et d'une grande vitesse, l'émetteur-récepteur QSFP28 constitue un moyen populaire de vous aider à passer rapidement à la transmission 100G.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité dans l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
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
Test de Température
0~70°C
Longueurs d'Onde Centrale
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
Connecteur
LC Duplex
LC Duplex
LC Duplex
LC Duplex
LC Duplex
Distance de Transfert (Max.)
10km
10km (avec FEC Hôte)
10km (avec FEC Hôte)
10km (avec FEC Hôte)
10km (avec FEC Hôte)
Type de Câble
SMF
SMF
SMF
SMF
SMF
Modulation
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
PAM4
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
Type de Transmetteur
4x LAN WDM EML
DML CWDM
4x LAN WDM DML TOSA
EML
4x LAN WDM EML
Technologie de Montage
BOX
Emballage COB (Puce sur Carte)
Emballage COB (Puce sur Carte)
Emballage COB (Puce sur Carte)
BOX
Puce
Puce Semtech
Puce Semtech
Puce Broadcom
Puce Semtech
Puce Semtech
Plage de Température
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
-40 ~ 85°C (IND)
Application
Centres de Données
Ethernet 100GBASE
Centres de Données
Ethernet 100GBASE
Centres de Données
Ethernet 100GBASE
400G vers 4x 100G Breakout
800G vers 8x 100G Breakout
Centres de Données
Ethernet 100GBASE
Centres de Données
Ethernet 100GBASE

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

399,00 € HT

478,80 € TTC

1492 en Entrepôt en Allemagne
2310 en Entrepôt International