El transceptor SFP+ compatible con Juniper soporta longitudes de enlace de hasta 80 km sobre fibra monomodo (SMF) a través de un conector dúplex LC. Este transceptor es compatible con las normas SFF-8431, SFF-8432, SFF-8690 e ITU-T G.698.1. Dispone de funciones de diagnóstico digital a través de una interfaz serie de 2 hilos, como se especifica en SFF-8472, para permitir el acceso a los parámetros de funcionamiento en tiempo real. Con estas características, este transceptor fácil de instalar e intercambiable en caliente es idóneo para su despliegue en los equipos de red DWDM de las redes de acceso y núcleo metropolitanas.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver compatible con JuniperSFPP-10G-CT50-ZR, 10G DWDM C-band Tunable SFP+ 50GHz 80km DOM LC SMF
Módulo transceptor SFP+ 50GHz sintonizable de banda C DWDM 10G compatible con Juniper Networks (SMF, 1528,38~1563,86nm, 80km, LC, DOM)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Soluciones de conexión
Características
Vídeos
Módulo transceptor SFP+ 50GHz sintonizable de banda C DWDM 10G compatible con Juniper Networks (SMF, 1528,38~1563,86nm, 80km, LC, DOM)
El transceptor SFP+ compatible con Juniper soporta longitudes de enlace de hasta 80 km sobre fibra monomodo (SMF) a través de un conector dúplex LC. Este transceptor es compatible con las normas SFF-8431, SFF-8432, SFF-8690 e ITU-T G.698.1. Dispone de funciones de diagnóstico digital a través de una interfaz serie de 2 hilos, como se especifica en SFF-8472, para permitir el acceso a los parámetros de funcionamiento en tiempo real. Con estas características, este transceptor fácil de instalar e intercambiable en caliente es idóneo para su despliegue en los equipos de red DWDM de las redes de acceso y núcleo metropolitanas.
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
1.498,00 € (IVA excluido)
1.812,58 € (IVA incluido)