FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre M6200-NMU.
Esta imagen trata sobre M6200-NMU.
Esta imagen trata sobre M6200-NMU.
Esta imagen trata sobre M6200-NMU.
Esta imagen trata sobre M6200-NMU.
Esta imagen trata sobre M6200-NMU.
Esta imagen trata sobre M6200-NMU.
Esta imagen trata sobre M6200-NMU.
Esta imagen trata sobre M6200-NMU.
Esta imagen trata sobre M6200-NMU.
Esta imagen trata sobre M6200-NMU.
Esta imagen trata sobre M6200-NMU.
Esta imagen trata sobre M6200-NMU.
Esta imagen trata sobre M6200-NMU.
Esta imagen trata sobre M6200-NMU.
Esta imagen trata sobre M6200-NMU.

M6200-NMU, unidad de gestión de red para chasis administrado M6200 2U, 2 puertos SFP 100Base-X, 4 puertos RJ45 10/100Base-T

#107372
#107372

WEB RJ45/SFP

301,29 € (IVA incluido)
FS P/N: M6200-NMU
33 vendidos
7 comentarios
9 preguntas
1 en almacén DE. Recibe tu pedido el 7 de agto., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 2 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Unidad de gestión de red para chasis administrado M6200 2U

La M6200-NMU está diseñada para chasis de la serie M6200, que puede proporcionar funciones completas de monitorización remota, configuración y notificación de alarmas trap para la plataforma de gestión M6200 2U. Soporta inicio de sesión local y remoto, gestión de red flexible de puertos RJ45/SFP y WEB/SNMP v2.

La serie M6200 proporciona soluciones eficientes y fáciles de desplegar. Cuenta con una gran variedad de placas de capa óptica, soporta protección 1+1 de la placa de control principal, gestión visual y realiza un despliegue sin fisuras de forma segura y eficiente, que puede utilizarse en educación, comercio minorista, entretenimiento y otros sectores para resolver los problemas de los elevados costes de operación, mantenimiento y el difícil despliegue.

Especificaciones
Chasis compatible
M6200-CH2U
Indicador de estado del equipo
ALU, RUN, ACT
Tipo de gestión
SNMP v2, WEB
Interfaz de red
2*SFP LAN puertos 100Base-X
4*RJ45 LAN puertos 10/100Base-T
Consumo de energía
Máximo 10W
Temperatura
De funcionamiento 0 a 50°C (32 a 122°F)
De almacenamiento -10 a 70°C (14 a 158°F)
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Características
Administración de puertos RJ45/SFP
Fácil inserción y extracción con palancas eyectoras
Copia de seguridad redundante 1+1 para una protección de datos eficaz

Utilizando dos NMU al mismo tiempo, cuando el canal de trabajo se vuelve anormal, el extremo receptor recibe servicios del canal de protección en función del estado del canal y de los comandos externos.

Plataforma integral altamente integrada
La plataforma de la serie M6200 es una solución integrada que proporciona un servicio de larga distancia DWDM 10G. Está equipada con un sistema de gestión GUI que permite administrar fácilmente toda la red.
Servicio al cliente multitasa
Soporta múltiples tasas de servicio GE/2.5G/10G/40G/100G.
Copia de seguridad redundante
Doble NMU y fuentes de alimentación hacen que la red sea más fiable.
Fácil de operar y gestionar
Se puede gestionar in situ o remotamente en cualquier momento.
Monitoriza tu red mediante gestión WEB
Puedes consultar fácilmente datos importantes, alarmas, informes y mucho más a través de la gestión WEB en cualquier momento in situ o a distancia.
Gestión WEB
Gestión de fallos
Gestión de monitorización
Plataforma multiservicio, adecuada para soluciones DWDM de larga distancia

La serie M6200 es adecuada para redes de acceso de agregación, proporcionando soluciones eficientes para educación, PYMES, gobiernos, operadores y otras industrias.

Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (9)Function (3)Application (2)Installation (1)Management (1)Matching Transceivers (1)Product Comparison (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
4.9
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
6
1
0
0
0

H***e

United Kingdom

26 de en. de 2022
4.0
Great value, simple to use managed Network Management Unit, very easy to use, you get all the features you'll need to use, managed locally.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

L***y

Canada

02 de oct. de 2021
5.0
Works as advertised, no complaints.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

1***8

12621

13 de agto. de 2021
5.0
Easy to set up and great web! I like the software on the web and love that I actually check important data, alarms, reports, and so on anytime on-site or remotely.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente