FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre 12FMTPOM4.
Esta imagen trata sobre 12FMTPOM4.
Esta imagen trata sobre 12FMTPOM4.
Esta imagen trata sobre 12FMTPOM4.
Esta imagen trata sobre 12FMTPOM4.
Esta imagen trata sobre 12FMTPOM4.
Esta imagen trata sobre 12FMTPOM4.
Esta imagen trata sobre 12FMTPOM4.

Cable troncal de fibra óptica OM4 multimodo, MTP®-12 (hembra) a MTP®-12 (hembra) 12 fibras tipo B, élite, plenum (OFNP), 10m (33ft), magenta

Hot #68116
Hot #68116

40/100G SR4 Cassettes universales MTP®

131,89 € (IVA incluido)
FS P/N: 12FMTPOM4
52.4K vendidos
253 comentarios
40 preguntas
375 en almacén DE. Recibe tu pedido el 7 de agto., 2024
346 en almacén global. Recibe tu pedido el 19 de agto., 2024
300 en tránsito. entrega antes de 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Puente MTP®-12, F a F, UPC, 12F, OM4, OFNP, 0.35dB, Tipo B

Los puentes MTP® permiten migrar sin problemas a velocidades de datos superiores en el centro de datos cuando se utilizan junto con nuestros cables troncales. Suelen utilizarse para la conexión dentro de un gabinete. El cable MTP®, una alternativa rentable a la laboriosa terminación en campo, está diseñado para la conexión de fibra de alta densidad en centros de datos que necesitan ahorrar espacio y reducir los problemas de gestión de cables.

Debido a que el MTP®-12 también admite sistemas de fibra MTP®-8, también es ideal para aplicaciones de transceptores ópticos multimodo paralelos de 8 fibras, como la conexión óptica 40G QSFP+ SR4/CSR4, 100G QSFP28 SR4.

Nota: Los conectores US Conec MTP® cumplen totalmente las normas MPO, por lo que alcanzan niveles de rendimiento superiores a los de los conectores MPO genéricos.

Especificaciones
Conector A
US Conec MTP® hembra (sin pin)
Conector B
US Conec MTP® hembra (sin pin)
Tipo de pulido
UPC a UPC
Fibra de vidrio
Corning ClearCurve®
Modo de fibra
OM4 50/125μm
Longitud de onda
850/1300nm
Cantidad de fibras
12 Fibras
Polaridad
Tipo B
Diámetro exterior de la cubierta (OD)
3.0mm
Chaqueta del cable
Plenum (OFNP)
Radio mínimo de curvatura (fibra óptica)
7.5mm
Radio mínimo de curvatura (cable de fibra)
20/10D (dinámico/estático)
Durabilidad del conector
500 veces
Resistencia a la tracción (a largo/corto plazo)
80/240N
Pérdida de inserción
0.35dB máxima (0.15dB típica)
Pérdida de retorno
≥20dB
Atenuación en 850nm
≤2.3 dB/km
Atenuación en 1300nm
≤0.6 dB/km
Temperatura de funcionamiento
-10 a +70°C (14 a 158℉)
Temperatura de almacenamiento
-40 a +85°C (-40 a 185℉)
* MTP es una marca registrada de US Conec Ltd. US Conec y FS.COM son socios en el suministro de productos de la serie MTP de alto rendimiento.
.

Programa de prueba de calidad

Conocer más nuestro programa de prueba para obtener los cables de fibra óptica fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Programa de prueba asegurada para cable de fibra óptica Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Soluciones de conexión
Características
Migración sin problemas a velocidades de datos superiores
Cada cable está meticulosamente enrollado y listo para el despliegue, diseñado para ofrecer una transmisión de datos de alta velocidad constante.
La fibra ClearCurve® de Corning reduce la pérdida óptica en curvas cerradas para almacenamiento y enrutamiento de holgura, menos riesgo de inactividad
Conector US Conec MTP® de alto rendimiento basado en MT para centros de datos y aplicaciones de nivel portador
Cubierta Plenum, la más alta seguridad contra incendios

La cubierta OFNP (plenum) es segura para espacios de aire plenum, cumple la normativa UL 910 y es compatible con aplicaciones tanto no clasificadas como clasificadas OFNR (riser).

Conectores codificados por colores para una fácil identificación
La base MTP® 8/12/24 ofrece varias opciones de recuento de fibras para satisfacer diferentes requisitos de despliegue.
Aplicación paralela
Aplicación dúplex
Cableado de alta densidad para diversos entornos
Minimiza los residuos, optimiza la gestión de los cables, acelera el despliegue y mejora la flexibilidad y la capacidad de gestión para reducir los costes de instalación.
Centros de datos
Redes de área de almacenamiento (SAN)
Salas de comunicación
Fibra limpia significa rendimiento
Una cara frontal limpia es el principal requisito para una conexión fiable y de alto rendimiento.

Limpieza de conectores MTP®/MPO con el limpiador IBC MPO.

Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (40)Application (6)MTP Cassettes (3)Polarity Type (3)Change Polarity and Pins (2)Fiber Connectors Cleaning (2)Function (2)Matching Panels (2)MTP® MPO Connector (2)100G Connection (1)10G/40G/100G Network (1)40G to 10G Breakout (1)Bend Radius (1)Cable Jacket (1)Cable Label (1)Cable Standard (1)Custom line sequence (1)Installation (1)Male/Female Connection (1)Mating Times (1)Minimum Length (1)Polish Type (1)Product Comparison (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
    4.9
    5 estrellas
    4 estrellas
    3 estrellas
    2 estrellas
    1 estrella
    238
    14
    1
    0
    0

    J***z

    Portugal

    05 de jun. de 2024
    5.0
    Good products, good delivery times.
    Compra verificada
    Útil 1
    Comentario 0

    M***p

    United Kingdom

    15 de my. de 2024
    5.0
    FS provides a one-year warranty and a 30-day return/exchange policy, which gives me confidence in my purchase. I know that FS MTP jumpers undergo rigorous testing and validation to ensure compliance with relevant standards and specifications. Through these stringent tests, they can guarantee the quality and performance of each MTP patch cable, providing users with reliable connectivity solutions.
    Compra verificada
    Útil 3
    Comentario 0

    j***o

    Mexico

    09 de my. de 2024
    5.0
    excelente jumper de fibra óptica, instalación, conexión rápida entre equipos. muy buen producto.
    Compra verificada
    Útil 0
    Comentario 0
    Ver todos los comentarios
    Recursos
    Productos vistos recientemente