FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre 12FMTPSMF.
Esta imagen trata sobre 12FMTPSMF.
Esta imagen trata sobre 12FMTPSMF.
Esta imagen trata sobre 12FMTPSMF.
Esta imagen trata sobre 12FMTPSMF.
Esta imagen trata sobre 12FMTPSMF.
Esta imagen trata sobre 12FMTPSMF.
Esta imagen trata sobre 12FMTPSMF.

Cable troncal de fibra óptica OS2 monomodo, MTP®-12 (hembra) a MTP®-12 (hembra) 12 fibras tipo A, élite, plenum (OFNP), 10m (33ft), amarillo

Hot #68103
Hot #68103

Cassettes MTP® (A a AF)

107,69 € (IVA incluido)
FS P/N: 12FMTPSMF
7.8K vendidos
116 comentarios
23 preguntas
112 en almacén DE. Recibe tu pedido el 7 de agto., 2024
14 en almacén global. Recibe tu pedido el 19 de agto., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Cable troncal OS2 monomodo MTP® hembra a MTP® hembra

El cable troncal MTP®, una alternativa rentable a terminación de campo que ahorra tiempo, está diseñado para conexión de fibra de alta densidad en centros de datos que necesita ahorrar espacio y reduce problemas de gestión de cable. Con los conectores MTP® de US Conec y la fibra ultra óptica SMF-28 de Corning, está optimizado para aplicaciones de centros de datos de alta densidad 10/40/100G.

Nota: Los conectores MTP® de US Conec cumplen totalmente con los estándares MPO, logrando mayores niveles de rendimiento en comparación con los conectores MPO genéricos.

Especificaciones
Conector A
US Conec MTP hembra (sin pin)
Conector B
US Conec MTP hembra (sin pin)
Modo de fibra
OS2 9/125μm SM
Longitud de onda
1310/1550nm
Fibra de vidrio
Corning SMF-28® Ultra
Grado de fibra
G.657.A1 (compatible con G.652.D)
Tipo de pulido
APC a APC
Radio mínimo de curvatura
10mm
Pérdida de inserción
0.35dB máx. (típica 0.15dB)
Pérdida de retorno
≥60dB
Atenuación en 1310nm
≤0.32dB/km
Atenuación en 1550nm
≤0.18dB/km
Diámetro exterior
3.0mm
Chaqueta
Plenum (OFNP)
Resistencia a la tracción (instalación)
66N
Resistencia a la tracción (largo/corto plazo)
80/240N
Temperatura de funcionamiento
-10 a +70°C (14 a 158℉)
Temperatura de almacenamiento
-40 a +85°C (-40 a 185℉)
* MTP es una marca registrada de US Conec Ltd. US Conec y FS.COM son socios en el suministro de productos de la serie MTP de alto rendimiento.
.

Programa de prueba de calidad

Conocer más nuestro programa de prueba para obtener los cables de fibra óptica fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Programa de prueba asegurada para cable de fibra óptica Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Soluciones de conexión
Características
Mano de obra superior garantiza una transmisión estable
Los conectores MTP® son el formato de estilo MPO probado y fiable que ofrece un rendimiento mecánico y multifibra de última generación.
0.35dB máx. IL
Ofrece una señal estable en todo momento y consigue un diseño de sistema flexible.
Manga push-pull integrada
Facilita el acoplamiento y desacoplamiento en aplicaciones extremadamente densas.
Tapa protectora contra el polvo
Reduce el riesgo de daños en el conector y prolonga el tiempo de uso.
Corning SMF-28® ultra fibra garantiza un alto rendimiento

Su excelente resistencia a la curvatura y a la compresión la convierten en la opción ideal para el cableado de alta densidad.

Radio mínimo de curvatura de 10mm

Permite curvas más cerradas del cable para el almacenamiento y enrutamiento de la holgura.

Resistencia a la tracción de 80-240N

El cable resistente a la tracción evita que se rompa y prolonga la vida útil.

Chaqueta exterior con clasificación plenum (OFNP)

Resistencia al fuego y baja emisión de humos para minimizar los daños.

Cableado de alta densidad para diversos entornos
Minimiza los residuos, optimiza la gestión de los cables, acelera el despliegue y mejora la flexibilidad y la capacidad de gestión para reducir los costes de instalación.
Centros de datos
Redes de área de almacenamiento (SAN)
Salas de comunicación
Fibra limpia significa rendimiento
Mantener limpios los extremos de la fibra óptica es extremadamente importante y uno de los requisitos más críticos para la fiabilidad y el alto rendimiento de la conexión.

Limpieza de los conectores MTP®/MPO con el limpiador IBC MPO.

Limpieza de los conectores MTP®/MPO con limpiador de cassettes.

Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (23)MTP® MPO Connector (5)Application (3)Fiber Connectors Cleaning (2)10G/40G/100G Network (1)Bend Radius (1)Cable Jacket (1)Cable Label (1)Cable Length (1)Cable Standard (1)Change Polarity and Pins (1)Compatibility (1)Connectors (1)Corning Fiber (1)Custom line sequence (1)Male/Female Connection (1)Mating Times (1)Minimum Length (1)MTP Cassettes (1)Polish Type (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
    4.8
    5 estrellas
    4 estrellas
    3 estrellas
    2 estrellas
    1 estrella
    95
    20
    1
    0
    0

    M***n

    United States

    22 de jun. de 2023
    5.0
    Ordering from FS has always been quick and easy! We always receive our items in a very timely manner.
    Compra verificada
    Útil 0
    Comentario 0

    M***n

    United States

    22 de jun. de 2023
    5.0
    Ordering from FS has always been quick and easy! We always receive our items in a very timely manner.
    Compra verificada
    Útil 0
    Comentario 0

    M***n

    United States

    22 de jun. de 2023
    5.0
    Ordering from FS has always been quick and easy! We always receive our items in a very timely manner.
    Compra verificada
    Útil 0
    Comentario 0
    Ver todos los comentarios
    Recursos
    Productos vistos recientemente