El transceptor SFP+ compatible con Dell SFP-10G-T-DWDM soporta longitudes de enlace de hasta 80km sobre fibra monomodo (SMF) a través de un conector dúplex LC. Este transceptor cumple con SFF-8431, SFF-8472, SFF-8690 e ITU-T G.698.1. Las funciones de diagnóstico digital están disponibles a través de una interfaz serial de 2 cables, según lo especificado en SFF-8472, para permitir el acceso a los parámetros operativos en tiempo real. Con estas características, este transceptor fácil de instalar y intercambiable en caliente es adecuado para su implementación en equipos de red DWDM en redes de acceso metropolitano y redes centrales.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco DWDM-SFP10G-C, 10G DWDM SFP+ 50GHz 80km DOM LC dúplex SMF banda C sintonizable
Módulo transceptor 10G SFP+ compatible con Dell SFP-10G-T-DWDM 50GHz banda C sintonizable (SMF, 1529.16~1567.13nm, 80km, LC, DOM)
25dB(@11.3Gbps)
MSA SFF-8472
MSA SFF-8431
MSA SFF-8690
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Soluciones de conexión
Características
Módulo transceptor 10G SFP+ compatible con Dell SFP-10G-T-DWDM 50GHz banda C sintonizable (SMF, 1529.16~1567.13nm, 80km, LC, DOM)
El transceptor SFP+ compatible con Dell SFP-10G-T-DWDM soporta longitudes de enlace de hasta 80km sobre fibra monomodo (SMF) a través de un conector dúplex LC. Este transceptor cumple con SFF-8431, SFF-8472, SFF-8690 e ITU-T G.698.1. Las funciones de diagnóstico digital están disponibles a través de una interfaz serial de 2 cables, según lo especificado en SFF-8472, para permitir el acceso a los parámetros operativos en tiempo real. Con estas características, este transceptor fácil de instalar y intercambiable en caliente es adecuado para su implementación en equipos de red DWDM en redes de acceso metropolitano y redes centrales.
25dB(@11.3Gbps)
MSA SFF-8472
MSA SFF-8431
MSA SFF-8690
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
1.812,58 € (IVA incluido)