FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre DW-SFP10G-80-C.
Esta imagen trata sobre DW-SFP10G-80-C.
Esta imagen trata sobre DW-SFP10G-80-C.
Esta imagen trata sobre DW-SFP10G-80-C.
Esta imagen trata sobre DW-SFP10G-80-C.
Esta imagen trata sobre DW-SFP10G-80-C.
Esta imagen trata sobre DW-SFP10G-80-C.
Esta imagen trata sobre DW-SFP10G-80-C.
Esta imagen trata sobre DW-SFP10G-80-C.
Esta imagen trata sobre DW-SFP10G-80-C.

Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco DWDM-SFP10G-C, 10G DWDM SFP+ 50GHz 80km DOM LC dúplex SMF banda C sintonizable

Hot #189400
Hot #189400

Semtech EML 1529.16nm-1567.13nm Tunable BOX ≤2W LC dúplex

1.498,00 € (IVA excluido)
FS P/N: DW-SFP10G-80-C
1.812,58 € (IVA incluido)
FS P/N: DW-SFP10G-80-C
6 vendidos
2 comentarios
0 pregunta
Disponible para pedidos pendientes. Recibe tu pedido el 05 de jul., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
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
Módulo transceptor compatible con Cisco DWDM-SFP10G-C 10G DWDM banda C sintonizable SFP+ 50GHz (SMF, 1529.16~1567.13nm, 80km, LC, DOM)

El transceptor compatible SFP+ Cisco DWDM-SFP10G-C soporta longitudes de enlace de hasta 80km sobre fibra monomodo (SMF) a través de un conector dúplex LC. Este transceptor es compatible con las normas SFF-8431, SFF-8472, SFF-8690 e ITU-T G.698.1. Dispone de funciones de diagnóstico digital a través de una interfaz serie de 2 hilos, como se especifica en SFF-8472, para permitir el acceso a los parámetros de funcionamiento en tiempo real. Con estas características, este transceptor fácil de instalar e intercambiable en caliente es idóneo para su despliegue en los equipos de red DWDM de las redes de acceso y núcleo metropolitanas.

Especificaciones
Compatible con Cisco
DWDM-SFP10G-C
Nombre del vendedor
FS
Factor de forma
SFP+
Velocidad máxima de datos
10.3125Gbps
Conector
LC dúplex
Distancia máxima del cable
80km
Material
SMF
Longitud de onda
1529.16~1567.13nm (Tunable)
Modulación
NRZ
Consumo de energía
< 2W
Tipo de transmisor
MZM monolítico sintonizable TOSA
Tipo de receptor
APD
Presupuesto de energía
22dB(@9.95Gbps~10.7Gbps)
25dB(@11.3Gbps)
Relación de extinción
8.2dB
CDR
BER
1E-12
Podencia TX
-1~3dBm
DDM/DOM soportado
Temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
FEC integrado
NO
Protocolos
IEEE 802.3ae CL 52
MSA SFF-8472
MSA SFF-8431
MSA SFF-8690
ITU-T G.698.1
Aplicación
Ethernet, SONET/SDH
Nota: Cuando el transceptor de largo alcance se utilice en transmisiones a corta distancia, ajústelo con el atenuador adecuado según la tabla.
Distancia
≤ 10km
≤ 30km
≤ 50km
Atenuador

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los transceptores ópticos fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.

Características

Conectividad 10G para centros de datos
Con 2W de bajo consumo, alta densidad y alta velocidad, el transceptor SFP+ ofrece una forma popular de ayudarte a pasar rápidamente a la transmisión 10G.
Las pruebas exhaustivas aumentan la fiabilidad
Calificadas mediante un riguroso proceso con equipos avanzados para garantizarle una óptica fiable y de alta calidad.
Prueba de espectro óptico
Banda C sintonizable
Prueba del patrón ocular
Margen de la máscara >20%
Prueba de tasa de bits erróneos
BER 1E-12
Prueba de temperatura
0~70°C
Especificaciones

Módulo transceptor compatible con Cisco DWDM-SFP10G-C 10G DWDM banda C sintonizable SFP+ 50GHz (SMF, 1529.16~1567.13nm, 80km, LC, DOM)

El transceptor compatible SFP+ Cisco DWDM-SFP10G-C soporta longitudes de enlace de hasta 80km sobre fibra monomodo (SMF) a través de un conector dúplex LC. Este transceptor es compatible con las normas SFF-8431, SFF-8472, SFF-8690 e ITU-T G.698.1. Dispone de funciones de diagnóstico digital a través de una interfaz serie de 2 hilos, como se especifica en SFF-8472, para permitir el acceso a los parámetros de funcionamiento en tiempo real. Con estas características, este transceptor fácil de instalar e intercambiable en caliente es idóneo para su despliegue en los equipos de red DWDM de las redes de acceso y núcleo metropolitanas.

Especificaciones
Compatible con Cisco
DWDM-SFP10G-C
Nombre del vendedor
FS
Factor de forma
SFP+
Velocidad máxima de datos
10.3125Gbps
Conector
LC dúplex
Distancia máxima del cable
80km
Material
SMF
Longitud de onda
1529.16~1567.13nm (Tunable)
Modulación
NRZ
Consumo de energía
< 2W
Tipo de transmisor
MZM monolítico sintonizable TOSA
Tipo de receptor
APD
Presupuesto de energía
22dB(@9.95Gbps~10.7Gbps)
25dB(@11.3Gbps)
Relación de extinción
8.2dB
CDR
BER
1E-12
Podencia TX
-1~3dBm
DDM/DOM soportado
Temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
FEC integrado
NO
Protocolos
IEEE 802.3ae CL 52
MSA SFF-8472
MSA SFF-8431
MSA SFF-8690
ITU-T G.698.1
Aplicación
Ethernet, SONET/SDH
Nota: Cuando el transceptor de largo alcance se utilice en transmisiones a corta distancia, ajústelo con el atenuador adecuado según la tabla.
Distancia
≤ 10km
≤ 30km
≤ 50km
Atenuador

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los transceptores ópticos fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Conectividad 10G para centros de datos
Con 2W de bajo consumo, alta densidad y alta velocidad, el transceptor SFP+ ofrece una forma popular de ayudarte a pasar rápidamente a la transmisión 10G.
Las pruebas exhaustivas aumentan la fiabilidad
Calificadas mediante un riguroso proceso con equipos avanzados para garantizarle una óptica fiable y de alta calidad.
Prueba de espectro óptico
Banda C sintonizable
Prueba del patrón ocular
Margen de la máscara >20%
Prueba de tasa de bits erróneos
BER 1E-12
Prueba de temperatura
0~70°C

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

1.498,00 € (IVA excluido)

1.812,58 € (IVA incluido)

Disponible para pedidos pendientes