El módulo QSFP+ está diseñado para su uso en un rendimiento Ethernet 40GBASE de hasta 10 km sobre fibra monomodo (SMF) utilizando una longitud de onda de 1310nm a través de conectores LC dúplex. Este transceptor cumple la norma QSFP+ MSA y las normas IEEE 802.3ba 40GBASE-LR4 y OTU3 C4S1-2D1. También dispone de funciones de diagnóstico digital a través de la interfaz I2C, tal y como especifica la norma QSFP+ MSA, para permitir el acceso a los parámetros de funcionamiento en tiempo real. Con estas características, este transceptor fácil de instalar e intercambiable en caliente es adecuado para su uso en diversas aplicaciones, como centros de datos, redes informáticas de alto rendimiento y aplicaciones empresariales de núcleo y capa de distribución.
Nota: Este módulo ha sido probado en switch incorporado "ArubaOS-CX", si deseas utilizarlo con switch "ArubaOS", te sugerimos iniciar un pedido de prueba por adelantado.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con HPE Aruba, 40GBASE-LR4 QSFP+ 1310nm 10km DOM LC dúplex SMF
Módulo transceptor óptico HPE Aruba compatible 40GBASE-LR4 QSFP+ (SMF, 1310 nm, 10 km, LC, DOM)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Soluciones de conexión
Características
Vídeos
Módulo transceptor óptico HPE Aruba compatible 40GBASE-LR4 QSFP+ (SMF, 1310 nm, 10 km, LC, DOM)
El módulo QSFP+ está diseñado para su uso en un rendimiento Ethernet 40GBASE de hasta 10 km sobre fibra monomodo (SMF) utilizando una longitud de onda de 1310nm a través de conectores LC dúplex. Este transceptor cumple la norma QSFP+ MSA y las normas IEEE 802.3ba 40GBASE-LR4 y OTU3 C4S1-2D1. También dispone de funciones de diagnóstico digital a través de la interfaz I2C, tal y como especifica la norma QSFP+ MSA, para permitir el acceso a los parámetros de funcionamiento en tiempo real. Con estas características, este transceptor fácil de instalar e intercambiable en caliente es adecuado para su uso en diversas aplicaciones, como centros de datos, redes informáticas de alto rendimiento y aplicaciones empresariales de núcleo y capa de distribución.
Nota: Este módulo ha sido probado en switch incorporado "ArubaOS-CX", si deseas utilizarlo con switch "ArubaOS", te sugerimos iniciar un pedido de prueba por adelantado.
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
309,00 € (IVA excluido)
373,89 € (IVA incluido)